1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด สกรู/ สลักเกลียว ลต์ สเตนเลส RS PRO 3168 ชิ้น M2, M2.5, M3, M4, M5, M6

SCREW & BOLT KITS

ชุด สกรู/ สลักเกลียว ลต์ สเตนเลส RS PRO 3168 ชิ้น M2, M2.5, M3, M4, M5, M6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,166.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
จำนวนชิ้น = 3168
ประเภท สกรู/ สลักเกลียว = สกรูเครื่องจักร
หัว = รูปทรง , กระทะ
ประเภทไดรฟ์ = ร่อง
ความยาว สกรู/ โบลท์ = 6 → 25 มม
ขนาด เกลียว = M2, M2.5, M3, M4, M5, M6
วัสดุ = สเตนเลส
ชนิด สเตนเลส = A2 304
การขัดเงา = ธรรมดา
ความยาว สกรู/ สลักเกลียว ยาวสุด = 25 มม
ความยาว สกรู/ สลักเกลียว ลต์ สั้นสุด = 6 มม

รหัสสินค้า
281978 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,166.55

฿ 4,777.94

SCREW & BOLT KITS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 281978 ในชุด ชุด สกรู/ สลักเกลียว ลต์ สเตนเลส RS PRO 3168 ชิ้น M2, M2.5, M3, M4, M5, M6