1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล็อค อุปกรณ์แหล่งจ่าย ซีรีส์ EF (รหัสสินค้า)

ล็อค อุปกรณ์แหล่งจ่าย ซีรีส์ EF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,043.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

OLD: TSUBAKI E AND M

อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและเส้นผ่านศูนย์กลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มีขนาดเล็กทำให้เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ของบอสที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก มี ฟังก์ชั่น ตั้งศูนย์โดยมีศูนย์กลางของ เพลา ดีเยี่ยมเมื่อติดตั้งบอสจึงไม่จำเป็นต้องมี ไกด์ จัดตำแหน่ง รูและ เพลา เจ้านาย แบบตรง และไม่ต้องใช้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โครงสร้างหน้าแปลนประกอบจาก วงแหวน ด้านใน แหวน วงแหวนนอก และ โบลท์ เชื่อมต่อ

รหัสสินค้า
PLG028X032EF
PLG035X040EF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
OD
(Ø)

฿ 2,043.33

TBK POWER-LOCK 1 ชิ้น 5 วัน 102833.532

฿ 2,255.00

TBK POWER-LOCK 1 ชิ้น 5 วัน 103536.540

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด Flanged วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า อยู่ตรงกลาง มี
กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี โครงสร้างกระชับ กรวยชนิดเดียว วิธีการขัน ประเภทเครื่องกล (ชนิด แผ่นเวจ )
แรงบิด อนุญาต(n •ม.) ชั่วโมง: 300.1 ถึง 500.0