(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- ข้อต่ออุปกรณ์ต่อร่วมสำหรับกระบอกลมรุ่น CA2 / CNA2
- รหัส CPD, I-_A และ Y-_D อยู่ในชุดสินค้าตัวยึดและอุปกรณ์เสริมของSMC
- ประเภท: Single Knuckle Joint, Double Knuckle Joint, Double Clevis Pin และ Double Knuckle Pin.
- วัสดุ: เหล็กแผ่นรีด, เหล็กคาร์บอนซัลเฟอร์, เหล็กหล่อ และเหล็กคาร์บอน
- ขนาดเกลียว (M) 14, 18, 22 และ 26 mm
- วิธีการเลือกและสั่งซื้อข้อต่อสลักเพื่อใช้งาน โปรดตรวจสอบกับคู่มือตารางสินค้าของ SMC และ MISUMI
- ข้อต่ออุปกรณ์ต่อร่วมมักถูกนำมาใช้ในกลไกที่ต้องควบคุมการเคลื่อนไหวแบบหมุน
รหัสสินค้า |
---|
Y-05D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการติดตั้ง | ขนาด เกลียว M (มิลลิเมตร) | ชนิด | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | วัสดุ | รวม อุปกรณ์เสริม | รุ่น | ความยาวรวม | ขนาด รู ใช้งาน ได้ | [อุปกรณ์เสริม] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 695.20 | CYLINDER ACCESSARY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 18 | ข้อต่อ รอยบาก | 1.5 | เหล็กหล่อ | ที่รวมอยู่ | กระบอกลมที่รองรับการใช้งานกับข้อต่อร่วมปลายส้อม ทรง Y: CA2, CNA2 | 75 | 50·63 | พินสำหรับพินข้อต่อร่วม, พินแยก, แหวนอีแปะ |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน Y-05D ในชุด ข้อต่อร่วมสำหรับกระบอกลม ซีรีส์ CA2 / CNA2
รหัสสินค้า |
---|
CDP-3A-XC27 |
CDP-4A |
CDP-5A |
Y-05D-XC27 |
Y-08D |
Y-08D-XC27 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการติดตั้ง | ขนาด เกลียว M (มิลลิเมตร) | ชนิด | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | วัสดุ | รวม อุปกรณ์เสริม | รุ่น | ความยาวรวม | ขนาด รู ใช้งาน ได้ | [อุปกรณ์เสริม] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 376.55 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | อุปกรณ์เสริม | - | สเตนเลส | ที่รวมอยู่ | กระบอกลมที่รองรับการใช้งานกับพินสำหรับเคลวิส / พินข้อต่อร่วม: CA2 | 55.5 | 50 (เคลวิส) / 40/50/63 (ข้อต่อร่วม) | พินแยก, แหวนอีแปะ | ||
฿ 71.40 | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | - | อุปกรณ์เสริม | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ที่รวมอยู่ | พินสำหรับกระบอกลมที่รองรับการใช้งานกับเคลวิส: CA2, CNA2 | 71 | 63 | พินแยก, แหวนอีแปะ | ||
฿ 67.15 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | อุปกรณ์เสริม | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ที่รวมอยู่ | พินสำหรับกระบอกลมที่รองรับการใช้งานกับข้อต่อร่วม: CA2, CNA2 | 76.5 | 80 | พินแยก, แหวนอีแปะ | ||
฿ 1,192.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 18 | ข้อต่อ รอยบาก | 1.5 | สเตนเลส | ที่รวมอยู่ | กระบอกลมที่รองรับการใช้งานกับข้อต่อร่วมปลายส้อม ทรง Y: CA2 | 75 | 50·63 | พินสำหรับพินข้อต่อร่วม, พินแยก, แหวนอีแปะ | ||
฿ 1,138.40 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 22 | ข้อต่อ รอยบาก | 1.5 | เหล็กหล่อ | ที่รวมอยู่ | กระบอกลมที่รองรับการใช้งานกับข้อต่อร่วมปลายส้อม ทรง Y: CA2, CNA2 | 90 | 80 | พินสำหรับพินข้อต่อร่วม, พินแยก, แหวนอีแปะ | ||
฿ 2,781.96 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | 22 | ข้อต่อ รอยบาก | 1.5 | สเตนเลส | ที่รวมอยู่ | กระบอกลมที่รองรับการใช้งานกับข้อต่อร่วมปลายส้อม ทรง Y: CA2 | 90 | 80 | พินสำหรับพินข้อต่อร่วม, พินแยก, แหวนอีแปะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง