(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-V1V-H3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน (°C) | วิธีการวัด | ช่วงการวัด ความดัน (บาร์) | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว ของ หัวฉีด Laval | เอาต์พุต อนาล็อก | การสลับ เอาต์พุต | ฟังก์ชั่น การสลับ | ฟังก์ชั่น การสลับ องค์ประกอบ | ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC (V) | เกรด ของการกรอง | วัสดุ ตัวเสื้อ | ประเภทการแสดงผล | การตั้งค่าตัวเลือก | ระดับการป้องกัน | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ | สื่อปฏิบัติการ | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | สัญญาณ เอาต์พุต เซนเซอร์ สุญญากาศ (V) | พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,927.54 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.2~ 7 | 0~ 50 | เซ็นเซอร์ความดันแบบ Piezoresistive | -1 ถึง 0 | 0.7 | 0 - 10 V | - | - | - | 21.6 - 26.4 | 40 | PA-เสริมความแข็งแรง | - | - | IP40 | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | เปิดตัวเก็บเสียงนิวเมติกส์ | สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม. | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | - | - | 8049050 | 88 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-V1V-H3 ในชุด เครื่องกำเนิดสุญญากาศ, ซีรีส์ OVEL
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน (°C) | วิธีการวัด | ช่วงการวัด ความดัน (บาร์) | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว ของ หัวฉีด Laval | เอาต์พุต อนาล็อก | การสลับ เอาต์พุต | ฟังก์ชั่น การสลับ | ฟังก์ชั่น การสลับ องค์ประกอบ | ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC (V) | เกรด ของการกรอง | วัสดุ ตัวเสื้อ | ประเภทการแสดงผล | การตั้งค่าตัวเลือก | ระดับการป้องกัน | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ | สื่อปฏิบัติการ | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | สัญญาณ เอาต์พุต เซนเซอร์ สุญญากาศ (V) | พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,028.29 | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | - | - | -1 ถึง 0 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ถึง 10 | UA | - | 88 | ||
฿ 8,629.88 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 0.2~ 7 | 0~ 50 | เซ็นเซอร์ความดันแบบ Piezoresistive พร้อมตัวแสดงผล | -1 ถึง 1 | 0.95 | - | PNP/NPN สลับได้ | ตั้งโปรแกรมได้อย่างอิสระ | หน้าสัมผัส N/C, หน้าสัมผัส N/C/หน้าสัมผัส N/O สลับได้, สลับได้ | 21.6 - 26.4 | 40 | PA-เสริมความแข็งแรง | หน้าจอ LED, 2 หลัก | IO-Link®, Teach-in, ด้วยตัวแสดงผลและปุ่มกด | IP40 | สำหรับท่อนิวเมติกส์เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | เปิดตัวเก็บเสียงนิวเมติกส์ | สำหรับท่อนิวเมติกส์เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม. | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | - | - | 8069572 | 91 | ||
฿ 7,128.21 | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | -1 ถึง 1 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ถึง 10 | UA | - | 88 | ||
฿ 7,128.21 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | -1 ถึง 0 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 ถึง 5 | UA | - | 89 | ||
฿ 5,175.46 | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UC | - | 56 | ||
฿ 8,429.20 | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | -1 ถึง 0 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UC | - | 91 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง