1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องกำเนิดสุญญากาศ, ซีรีส์ OVEL

เครื่องกำเนิดสุญญากาศ, ซีรีส์ OVEL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,875.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน
รหัสสินค้า
OVEL-5-H-10-P-VQ4-UC-C-A-H3
OVEL-5-H-10-P-VQ4-UC-C-A-V1PNLK-H3
OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-B2PNLK-H3
OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-B2V-H3
OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-V1B-H3
OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-V1PNLK-H3
OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-V1V-H3
OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UC-C-A-H3
OVEL-7-H-15-P-VQ4-UC-C-A-H3
OVEL-7-H-15-P-VQ4-UC-C-A-V1PNLK-H3
OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-B2PNLK-H3
OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-B2V-H3
OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-V1B-H3
OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-V1PNLK-H3
OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-V1V-H3
OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UC-C-A-H3
OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UC-C-A-V1PNLK-H3
OVEL-10-H-15-P-VQ6-UC-C-A-H3
OVEL-10-H-15-P-VQ6-UC-C-A-V1PNLK-H3
OVEL-10-H-15-PQ-VM7-UA-C-A-V1V-H3
OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-B2PNLK-H3
OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-B2V-H3
OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1B-H3
OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1PNLK-H3
OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1V-H3
OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UC-C-A-H3
OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UC-C-A-V1PNLK-H3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน
(°C)
วิธีการวัด ช่วงการวัด ความดัน
(บาร์)
ความกว้างที่ ขนาดเกลียว ของ หัวฉีด Laval เอาต์พุต อนาล็อก การสลับ เอาต์พุต ฟังก์ชั่น การสลับ ฟังก์ชั่น การสลับ องค์ประกอบ ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC
(V)
เกรด ของการกรอง วัสดุ ตัวเสื้อ ประเภทการแสดงผล การตั้งค่าตัวเลือก ระดับการป้องกัน การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 การเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ สื่อปฏิบัติการ Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) สัญญาณ เอาต์พุต เซนเซอร์ สุญญากาศ
(V)
พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์
(g)

฿ 5,175.46

SEALING RING 1 ชิ้น 31 วัน ----0.45----------------UC-40

฿ 8,429.20

SEALING RING 1 ชิ้น 31 วัน ----1 ถึง 00.45----------------UC-75

฿ 8,129.04

VACUUM GENER. 1 ชิ้น 31 วัน 0.2~ 70~ 50เซ็นเซอร์ความดันแบบ Piezoresistive พร้อมตัวแสดงผล-1 ถึง 10.45-PNP/NPN สลับได้ตั้งโปรแกรมได้อย่างอิสระหน้าสัมผัส N/C, หน้าสัมผัส N/C/หน้าสัมผัส N/O สลับได้, สลับได้21.6 - 26.440PA-เสริมความแข็งแรงหน้าจอ LED, 2 หลักIO-Link®, Teach-in, ด้วยตัวแสดงผลและปุ่มกดIP40สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.เปิดตัวเก็บเสียงนิวเมติกส์สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง--806957074

฿ 6,627.36

VACUUM GENER. 1 ชิ้น 30 วัน 0.2~ 70~ 50เซ็นเซอร์ความดันแบบ Piezoresistive-1 ถึง 10.450 - 10 V---21.6 - 26.440PA-เสริมความแข็งแรง--IP40สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.เปิดตัวเก็บเสียงนิวเมติกส์สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง--806956771

฿ 6,627.36

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 31 วัน 0.2~ 70~ 50เซ็นเซอร์ความดันแบบ Piezoresistive-1 ถึง 00.451 - 5 V---21.6 - 26.440PA-เสริมความแข็งแรง--IP40สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.เปิดตัวเก็บเสียงนิวเมติกส์สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง--804904671

฿ 8,129.04

VACUUM GENER. 1 ชิ้น 31 วัน 0.2~ 70~ 50เซ็นเซอร์ความดันแบบ Piezoresistive พร้อมตัวแสดงผล-1 ถึง 00.45-PNP/NPN สลับได้ตั้งโปรแกรมได้อย่างอิสระหน้าสัมผัส N/C, หน้าสัมผัส N/O, สลับได้21.6 - 26.440PA-เสริมความแข็งแรงหน้าจอ LED, 2 หลักIO-Link®, Teach-in, ด้วยตัวแสดงผลและปุ่มกดIP40สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.เปิดตัวเก็บเสียงนิวเมติกส์สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง--804905274

฿ 6,627.36

VACUUM GENERATORS 1 ชิ้น 31 วัน ----1 ถึง 00.45---------------0 ถึง 10UA-71

฿ 4,875.29

SEALING RING 1 ชิ้น 31 วัน ----0.45----------------UC-39

฿ 5,476.05

SEALING RING 1 ชิ้น 31 วัน ----0.7----------------UC-57

฿ 8,729.36

SEALING RING 1 ชิ้น 31 วัน ----1 ถึง 00.7----------------UC-92

฿ 8,429.20

VACUUM GENER. 1 ชิ้น 30 วัน 0.2~ 70~ 50เซ็นเซอร์ความดันแบบ Piezoresistive พร้อมตัวแสดงผล-1 ถึง 10.7-PNP/NPN สลับได้ตั้งโปรแกรมได้อย่างอิสระหน้าสัมผัส N/C, หน้าสัมผัส N/C/หน้าสัมผัส N/O สลับได้, สลับได้21.6 - 26.440PA-เสริมความแข็งแรงหน้าจอ LED, 2 หลักIO-Link®, Teach-in, ด้วยตัวแสดงผลและปุ่มกดIP40สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.เปิดตัวเก็บเสียงนิวเมติกส์สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง--806957191

฿ 6,927.54

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 31 วัน 0.2~ 70~ 50เซ็นเซอร์ความดันแบบ Piezoresistive-1 ถึง 10.70 - 10 V---21.6 - 26.440PA-เสริมความแข็งแรง--IP40สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.เปิดตัวเก็บเสียงนิวเมติกส์สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง--806956888

฿ 6,927.54

VACUUM GENER. 1 ชิ้น 30 วัน ----1 ถึง 00.7---------------1 ถึง 5UA-88

฿ 8,429.20

VACUUM GENER. 1 ชิ้น 30 วัน 0.2~ 70~ 50เซ็นเซอร์ความดันแบบ Piezoresistive พร้อมตัวแสดงผล-1 ถึง 00.7-PNP/NPN สลับได้ตั้งโปรแกรมได้อย่างอิสระหน้าสัมผัส N/C, หน้าสัมผัส N/O, สลับได้21.6 - 26.440PA-เสริมความแข็งแรงหน้าจอ LED, 2 หลักIO-Link®, Teach-in, ด้วยตัวแสดงผลและปุ่มกดIP40สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.เปิดตัวเก็บเสียงนิวเมติกส์สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง--804905391

฿ 6,927.54

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 31 วัน 0.2~ 70~ 50เซ็นเซอร์ความดันแบบ Piezoresistive-1 ถึง 00.70 - 10 V---21.6 - 26.440PA-เสริมความแข็งแรง--IP40สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.เปิดตัวเก็บเสียงนิวเมติกส์สำหรับท่อนิวเมติกส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง--804905088

฿ 5,175.46

SEALING RING 1 ชิ้น 31 วัน ----0.7----------------UC-56

฿ 8,429.20

SEALING RING 1 ชิ้น 31 วัน ----1 ถึง 00.7----------------UC-91

฿ 5,676.29

SEALING RING 1 ชิ้น 31 วัน ----0.95----------------UC-58

฿ 8,930.04

SEALING RING 1 ชิ้น 31 วัน ----1 ถึง 00.95----------------UC-93

฿ 7,028.29

SEALING RING 1 ชิ้น 61 วัน ----1 ถึง 00.95---------------0 ถึง 10UA-88

฿ 8,629.88

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 8 วัน 0.2~ 70~ 50เซ็นเซอร์ความดันแบบ Piezoresistive พร้อมตัวแสดงผล-1 ถึง 10.95-PNP/NPN สลับได้ตั้งโปรแกรมได้อย่างอิสระหน้าสัมผัส N/C, หน้าสัมผัส N/C/หน้าสัมผัส N/O สลับได้, สลับได้21.6 - 26.440PA-เสริมความแข็งแรงหน้าจอ LED, 2 หลักIO-Link®, Teach-in, ด้วยตัวแสดงผลและปุ่มกดIP40สำหรับท่อนิวเมติกส์เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.เปิดตัวเก็บเสียงนิวเมติกส์สำหรับท่อนิวเมติกส์เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง--806957291

฿ 7,128.21

VACUUM GENERATORS 1 ชิ้น 31 วัน ----1 ถึง 10.95---------------0 ถึง 10UA-88

฿ 7,128.21

VACUUM GENER. 1 ชิ้น 30 วัน ----1 ถึง 00.95---------------1 ถึง 5UA-89

฿ 8,629.88

VACUUM GENERATOR 1 ชิ้น 8 วัน 0.2~ 70~ 50เซ็นเซอร์ความดันแบบ Piezoresistive พร้อมตัวแสดงผล-1 ถึง 00.95-PNP/NPN สลับได้ตั้งโปรแกรมได้อย่างอิสระหน้าสัมผัส N/C, หน้าสัมผัส N/O, สลับได้21.6 - 26.440PA-เสริมความแข็งแรงหน้าจอ LED, 2 หลักIO-Link®, Teach-in, ด้วยตัวแสดงผลและปุ่มกดIP40สำหรับท่อนิวเมติกส์เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.เปิดตัวเก็บเสียงนิวเมติกส์สำหรับท่อนิวเมติกส์เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง--804905492

฿ 7,128.21

VACUUM GENERATORS 1 ชิ้น 31 วัน ----1 ถึง 00.95---------------0 ถึง 10UA-89

฿ 5,376.13

SEALING RING 1 ชิ้น 31 วัน ----0.95----------------UC-57

฿ 8,629.88

SEALING RING 1 ชิ้น 31 วัน ----1 ถึง 00.95----------------UC-92

กำลังโหลด …

  1. 1