(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
EMMS-ST-87-L-S-G2 |
EMMS-ST-87-L-SE-G2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงบิด ยึด มอเตอร์ (Nm) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (1 นาที) | แรงดันคงที่, เฟส (mVmin) | ความต้านทานขดลวดเฟส (โอห์ม) | ขดลวด ความเหนี่ยวนำ เฟส (mH) | โมเมนต์ มวล โรเตอร์ของความเฉื่อย (กก. ซม²) | โมเมนต์ความเฉื่อย เอาต์พุต ทั้งหมด (กก. ซม²) | โหลดไฟฟ้า เพลา ตามแนวแกน อนุญาต (N) | โหลดไฟฟ้า เพลา ตลับลูกปืนเรเดียล อนุญาต (N) | กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ (A) | ระดับการป้องกัน | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,540.59 | STEPPER MOTOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | 9.3 | 430 | 77.2 | 0.23 | 2.7 | 3 | 3 | 65 | 200 | 9.5 | IP54 | 1370490 | 4200 | ||
฿ 17,834.58 | STEPPER MOTOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | 9.3 | 430 | 77.2 | 0.23 | 2.7 | 3 | 3 | 65 | 200 | 9.5 | IP54 | 1370491 | 4350 |
กำลังโหลด …
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10::50 | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน ขนาดเกลียว DC(V) | 48 | อุณหภูมิการเก็บรักษา(°C) | -20 ถึง 70 |
---|---|---|---|---|---|
ความชื้นในอากาศสัมพัทธ์ | 0 - 85 % | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 1 - ความเค้น การกัดกร่อน ต่ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง