1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเต็ปปิ้งมอเตอร์, ซีรีส์ EMMS-ST

สเต็ปปิ้งมอเตอร์, ซีรีส์ EMMS-ST
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,654.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน
รหัสสินค้า
EMMS-ST-28-L-S
EMMS-ST-28-L-SB
EMMS-ST-28-L-SE
EMMS-ST-28-L-SEB
EMMS-ST-42-S-S-G2
EMMS-ST-42-S-SB-G2
EMMS-ST-42-S-SE-G2
EMMS-ST-42-S-SEB-G2
EMMS-ST-57-M-S-G2
EMMS-ST-57-M-SB-G2
EMMS-ST-57-M-SE-G2
EMMS-ST-57-S-S-G2
EMMS-ST-57-S-SB-G2
EMMS-ST-57-S-SE-G2
EMMS-ST-57-S-SEB-G2
EMMS-ST-87-L-S-G2
EMMS-ST-87-L-SB-G2
EMMS-ST-87-L-SE-G2
EMMS-ST-87-L-SEB-G2
EMMS-ST-87-M-S-G2
EMMS-ST-87-M-SB-G2
EMMS-ST-87-M-SE-G2
EMMS-ST-87-M-SEB-G2
EMMS-ST-87-S-S-G2
EMMS-ST-87-S-SB-G2
EMMS-ST-87-S-SE-G2
EMMS-ST-87-S-SEB-G2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงบิด ยึด มอเตอร์
(Nm)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(1 นาที)
แรงดันคงที่, เฟส
(mVmin)
ความต้านทานขดลวดเฟส
(โอห์ม)
ขดลวด ความเหนี่ยวนำ เฟส
(mH)
โมเมนต์ มวล โรเตอร์ของความเฉื่อย
(กก. ซม²)
โมเมนต์ความเฉื่อย เอาต์พุต ทั้งหมด
(กก. ซม²)
โหลดไฟฟ้า เพลา ตามแนวแกน อนุญาต
(N)
โหลดไฟฟ้า เพลา ตลับลูกปืนเรเดียล อนุญาต
(N)
กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์
(A)
ระดับการป้องกัน ส่วน ผู้ผลิต # น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์
(g)

฿ 8,332.41

STEPPER MOTOR 1 ชิ้น 30 วัน 100.09600062.31.40.0180.0187201.4IP651451384320

฿ 27,268.11

STEPPER MOTOR 1 ชิ้น 30 วัน 100.09600062.31.40.0180.0257201.4IP651451383380

฿ 13,766.75

STEPPER MOTOR 1 ชิ้น 31 วัน 100.09600062.31.40.0180.0187201.4IP651430663320

฿ 32,403.70

STEPPER MOTOR 1 ชิ้น 30 วัน 100.09600062.31.40.0180.0257201.4IP651451382380

฿ 5,654.60

STEPPER MOTOR 1 ชิ้น 30 วัน 100.51740231.753.30.0820.0827201.8IP541370470360

฿ 16,887.17

STEPPER MOTOR 1 ชิ้น 30 วัน 100.51740231.753.30.0820.0957201.8IP541370472540

฿ 11,136.20

STEPPER MOTOR 1 ชิ้น 30 วัน 100.51740231.753.30.0820.0827201.8IP541370471450

฿ 22,181.91

STEPPER MOTOR 1 ชิ้น 30 วัน 100.51740231.753.30.0820.0957201.8IP541370473600

฿ 6,866.85

STEPPER MOTOR 1 ชิ้น 30 วัน 101.4194025.50.250.950.480.4810525IP5413704781100

฿ 18,057.20

STEPPER MOTOR 1 ชิ้น 30 วัน 101.4194025.50.250.950.480.510525IP5413704801320

฿ 12,094.14

STEPPER MOTOR 1 ชิ้น 30 วัน 101.4194025.50.250.950.480.4810525IP5413704791200

฿ 6,058.99

STEPPER MOTOR 1 ชิ้น 30 วัน 100.82720120.150.50.290.2910525IP541370474870

฿ 17,276.90

STEPPER MOTOR 1 ชิ้น 30 วัน 100.82720120.150.50.290.310525IP5413704761090

฿ 11,713.58

STEPPER MOTOR 1 ชิ้น 30 วัน 100.82720120.150.50.290.2910525IP541370475970

฿ 22,739.16

STEPPER MOTOR 1 ชิ้น 30 วัน 100.82720120.150.50.290.310525IP5413704771150

฿ 11,540.59

STEPPER MOTOR 1 ชิ้น 30 วัน 109.343077.20.232.733652009.5IP5413704904200

฿ 22,572.07

STEPPER MOTOR 1 ชิ้น 31 วัน 109.343077.20.232.733.07652009.5IP5413704934600

฿ 17,834.58

STEPPER MOTOR 1 ชิ้น 30 วัน 109.343077.20.232.733652009.5IP5413704914350

฿ 29,260.36

STEPPER MOTOR 1 ชิ้น 31 วัน 109.343077.20.232.733.07652009.5IP5413704945000

฿ 10,675.22

STEPPER MOTOR 1 ชิ้น 30 วัน 105.955068.60.232.61.91.9652009.5IP5413704863050

฿ 21,736.65

STEPPER MOTOR 1 ชิ้น 30 วัน 105.955068.60.232.61.91.97652009.5IP5413704883450

฿ 16,998.72

STEPPER MOTOR 1 ชิ้น 30 วัน 105.955068.60.232.61.91.9652009.5IP5413704873200

฿ 28,423.17

STEPPER MOTOR 1 ชิ้น 30 วัน 105.955068.60.232.61.91.97652009.5IP5413704893600

฿ 10,097.40

STEPPER MOTOR 1 ชิ้น 30 วัน 102.52130190.10.4511652009.5IP5413704821950

฿ 21,178.51

STEPPER MOTOR 1 ชิ้น 30 วัน 102.52130190.10.4511.07652009.5IP5413704842350

฿ 16,441.90

STEPPER MOTOR 1 ชิ้น 30 วัน 102.52130190.10.4511652009.5IP5413704832100

฿ 27,866.81

STEPPER MOTOR 1 ชิ้น 30 วัน 102.52130190.10.4511.07652009.5IP5413704852500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10::50 แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน ขนาดเกลียว DC(V) 48 อุณหภูมิการเก็บรักษา(°C) -20 ถึง 70
ความชื้นในอากาศสัมพัทธ์ 0 - 85 % Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) 1 - ความเค้น การกัดกร่อน ต่ำ