(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
EMMT-AS-100-L-HS-RM |
EMMT-AS-100-L-HS-RS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | จำนวนคู่ ขั้ว | เซนเซอร์ ตำแหน่ง โรเตอร์ | อินเทอร์เฟซ เซนเซอร์ ตำแหน่ง โรเตอร์ | หลักการวัด เซนเซอร์ ตำแหน่ง โรเตอร์ | การตรวจสอบอุณหภูมิ | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (1 นาที) | ความเร็วในการ แกนหมุน ขนาดเกลียว (1 นาที) | ค่าคงที่ของ มอเตอร์ (Nm/A) | กำลังมอเตอร์เล็กน้อย (W) | DC ขนาดเกลียว (V) | ความต้านทานขดลวดเฟสเฟส (โอห์ม) | เฟสเฟส ความเหนี่ยวนำ คดเคี้ยว (mH) | กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ (A) | กระแสไฟฟ้า สูงสุด (A) | ค่าคงที่แรงดันเฟสต่อเฟส (mVmin) | อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ (°C) | อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ (°C) | ความชื้นในอากาศสัมพัทธ์ | ระดับการป้องกัน | โมเมนต์ความเฉื่อย เอาต์พุต ทั้งหมด (กก. ซม²) | แรงบิด ขนาดเกลียว (Nm) | แรงบิด (Nm) | แรงบิด แผงลอย (Nm) | โหลดไฟฟ้า เพลา ตามแนวแกน อนุญาต (N) | โหลดไฟฟ้า เพลา ตลับลูกปืนเรเดียล อนุญาต (N) | กระแสไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง (A) | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | น้ำหนัก (g) | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 45,856.94 | SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | - | - | - | 4530 | 2700 | - | 2030 | 680 | - | - | 4.7 | 28.6 | - | - | - | - | - | 5.77 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 42,074.84 | MOTORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | - | 4530 | 2700 | - | 2030 | 680 | - | - | 4.7 | 28.6 | - | - | - | - | - | 5.77 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง