(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | จำนวนคู่ ขั้ว | เซนเซอร์ ตำแหน่ง โรเตอร์ | อินเทอร์เฟซ เซนเซอร์ ตำแหน่ง โรเตอร์ | หลักการวัด เซนเซอร์ ตำแหน่ง โรเตอร์ | การตรวจสอบอุณหภูมิ | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (1 นาที) | ความเร็วในการ แกนหมุน ขนาดเกลียว (1 นาที) | ค่าคงที่ของ มอเตอร์ (Nm/A) | กำลังมอเตอร์เล็กน้อย (W) | DC ขนาดเกลียว (V) | ความต้านทานขดลวดเฟสเฟส (โอห์ม) | เฟสเฟส ความเหนี่ยวนำ คดเคี้ยว (mH) | กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ (A) | กระแสไฟฟ้า สูงสุด (A) | ค่าคงที่แรงดันเฟสต่อเฟส (mVmin) | อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ (°C) | อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ (°C) | ความชื้นในอากาศสัมพัทธ์ | ระดับการป้องกัน | โมเมนต์ความเฉื่อย เอาต์พุต ทั้งหมด (กก. ซม²) | แรงบิด ขนาดเกลียว (Nm) | แรงบิด (Nm) | แรงบิด แผงลอย (Nm) | โหลดไฟฟ้า เพลา ตามแนวแกน อนุญาต (N) | โหลดไฟฟ้า เพลา ตลับลูกปืนเรเดียล อนุญาต (N) | กระแสไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง (A) | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | น้ำหนัก (g) | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 110,881.36 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | - | - | - | - | - | 1812 | 1000 | - | 4157 | 680 | - | - | 10.3 | 24 | - | - | - | - | - | 57.6 | 39.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 116,216.60 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | - | - | - | - | - | 1812 | 1000 | - | 4157 | 680 | - | - | 10.3 | 24 | - | - | - | - | - | 57.6 | 39.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 103,922.29 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | - | - | - | - | - | 1812 | 1000 | - | 4157 | 680 | - | - | 10.3 | 24 | - | - | - | - | - | 57.6 | 39.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 114,360.69 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | - | - | - | - | - | 1812 | 1000 | - | 4157 | 680 | - | - | 10.3 | 24 | - | - | - | - | - | 57.6 | 39.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 119,695.94 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | - | - | - | - | - | 1812 | 1000 | - | 4157 | 680 | - | - | 10.3 | 24 | - | - | - | - | - | 57.6 | 39.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 107,401.62 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | - | - | - | - | - | 1812 | 1000 | - | 4157 | 680 | - | - | 10.3 | 24 | - | - | - | - | - | 57.6 | 39.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 119,232.16 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | - | - | - | - | - | 1812 | 1000 | - | 4157 | 680 | - | - | 10.3 | 24 | - | - | - | - | - | 57.6 | 39.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 124,567.41 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | - | - | - | - | - | 1812 | 1000 | - | 4157 | 680 | - | - | 10.3 | 24 | - | - | - | - | - | 57.6 | 39.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 112,273.09 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | - | - | - | - | - | 1812 | 1000 | - | 4157 | 680 | - | - | 10.3 | 24 | - | - | - | - | - | 57.6 | 39.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 115,752.42 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | - | - | - | - | - | 1812 | 1000 | - | 4157 | 680 | - | - | 10.3 | 24 | - | - | - | - | - | 57.6 | 39.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 121,087.67 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | - | - | - | - | - | 1812 | 1000 | - | 4157 | 680 | - | - | 10.3 | 24 | - | - | - | - | - | 57.6 | 39.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 108,793.36 | SEALING RING | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | - | - | - | - | - | 1812 | 1000 | - | 4157 | 680 | - | - | 10.3 | 24 | - | - | - | - | - | 57.6 | 39.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง