(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
EMMT-AS-60-S-LS-RSB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เบรคแรงดันไฟฟ้า DC | การใช้พลังงาน เบรก | เซนเซอร์ ตำแหน่ง โรเตอร์ | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (1 นาที) | ค่าคงที่ของ มอเตอร์ (Nm/A) | กำลังมอเตอร์เล็กน้อย (W) | ความต้านทานขดลวดเฟสเฟส (โอห์ม) | เฟสเฟส ความเหนี่ยวนำ คดเคี้ยว (mH) | กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ (A) | กระแสไฟฟ้า สูงสุด (A) | ค่าคงที่แรงดันเฟสต่อเฟส (mVmin) | โมเมนต์ความเฉื่อย เอาต์พุต ทั้งหมด (กก. ซม²) | แรงบิด ขนาดเกลียว (Nm) | แรงบิด (Nm) | แรงบิด แผงลอย (Nm) | กระแสไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง (A) | น้ำหนัก (g) | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,040.51 | ACTUATORS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 24 V | 11 W | เอ็นโค้ดเดอร์สัมบูรณ์, แบบซิงเกิ้ลเทิร์น | 7100 | 0.41 | 190 | 11.7 | 38 | 1.4 | 5.4 | 29.9 | 0.257 | 0.6 | 1.6 | 0.66 | 1.6 | 1500 | 5242198 |
กำลังโหลด …
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -15:: 40 | จำนวนคู่ ขั้ว | 5 | อินเทอร์เฟซ เซนเซอร์ ตำแหน่ง โรเตอร์ | EnDat® 22 |
---|---|---|---|---|---|
หลักการวัด เซนเซอร์ ตำแหน่ง โรเตอร์ | ความเหนี่ยวนำ | การตรวจสอบอุณหภูมิ | การส่งสัญญาณอุณหภูมิมอเตอร์แบบดิจิตอลด้วย EnDat® 2.2 | ความเร็วในการ แกนหมุน ขนาดเกลียว(1 นาที) | 3000 |
DC ขนาดเกลียว(V) | 325 | อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ(°C) | -20 | อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ(°C) | 70 |
ความชื้นในอากาศสัมพัทธ์ | 0 - 90 % | ระดับการป้องกัน | IP40 | โหลดไฟฟ้า เพลา ตามแนวแกน อนุญาต(N) | 70 |
โหลดไฟฟ้า เพลา ตลับลูกปืนเรเดียล อนุญาต(N) | 350 | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 0 - ไม่มีความเค้นการกัดกร่อน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EMMT-AS-60-S-LS-RSB ในชุด เซอร์โวมอเตอร์, ซีรีส์ EMMT
รหัสสินค้า |
---|
EMMT-AS-60-L-LS-RS |
EMMT-AS-60-M-LS-RS |
EMMT-AS-60-M-LS-RSB |
EMMT-AS-60-S-LS-RM |
EMMT-AS-60-S-LS-RS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เบรคแรงดันไฟฟ้า DC | การใช้พลังงาน เบรก | เซนเซอร์ ตำแหน่ง โรเตอร์ | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (1 นาที) | ค่าคงที่ของ มอเตอร์ (Nm/A) | กำลังมอเตอร์เล็กน้อย (W) | ความต้านทานขดลวดเฟสเฟส (โอห์ม) | เฟสเฟส ความเหนี่ยวนำ คดเคี้ยว (mH) | กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ (A) | กระแสไฟฟ้า สูงสุด (A) | ค่าคงที่แรงดันเฟสต่อเฟส (mVmin) | โมเมนต์ความเฉื่อย เอาต์พุต ทั้งหมด (กก. ซม²) | แรงบิด ขนาดเกลียว (Nm) | แรงบิด (Nm) | แรงบิด แผงลอย (Nm) | กระแสไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง (A) | น้ำหนัก (g) | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,559.30 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | เอ็นโค้ดเดอร์สัมบูรณ์, แบบซิงเกิ้ลเทิร์น | 6800 | 0.44 | 440 | 2.68 | 12 | 3.2 | 18.3 | 31.2 | 0.403 | 1.4 | 5.6 | 1.66 | 3.8 | 1910 | 5242212 | ||
฿ 25,867.36 | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | เอ็นโค้ดเดอร์สัมบูรณ์, แบบซิงเกิ้ลเทิร์น | 6800 | 0.45 | 350 | 4.85 | 20 | 2.4 | 11 | 32 | 0.286 | 1.1 | 3.4 | 1.24 | 2.7 | 1530 | 5242204 | ||
฿ 33,119.70 | 1 ชิ้น | 31 วัน | 24 V | 11 W | เอ็นโค้ดเดอร์สัมบูรณ์, แบบซิงเกิ้ลเทิร์น | 6800 | 0.45 | 310 | 4.85 | 20 | 2.2 | 11 | 32 | 0.373 | 1 | 3.4 | 1.15 | 2.5 | 1850 | 5242206 | ||
฿ 27,656.22 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | เอ็นโค้ดเดอร์สัมบูรณ์, แบบมัลติเทิร์น | 7100 | 0.41 | 200 | 11.7 | 38 | 1.6 | 5.4 | 29.9 | 0.169 | 0.64 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 1180 | 5242197 | ||
฿ 23,788.17 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | เอ็นโค้ดเดอร์สัมบูรณ์, แบบซิงเกิ้ลเทิร์น | 7100 | 0.41 | 200 | 11.7 | 38 | 1.6 | 5.4 | 29.9 | 0.169 | 0.64 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 1180 | 5242196 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง