1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซอร์โวมอเตอร์, ซีรีส์ EMMT (รหัสสินค้า)

SERVO MOTOR

เซอร์โวมอเตอร์, ซีรีส์ EMMT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,788.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน
รหัสสินค้า
EMMT-AS-60-S-LS-RS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเบรคแรงดันไฟฟ้า DC การใช้พลังงาน เบรก เซนเซอร์ ตำแหน่ง โรเตอร์ อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(1 นาที)
ค่าคงที่ของ มอเตอร์
(Nm/A)
กำลังมอเตอร์เล็กน้อย
(W)
ความต้านทานขดลวดเฟสเฟส
(โอห์ม)
เฟสเฟส ความเหนี่ยวนำ คดเคี้ยว
(mH)
กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์
(A)
กระแสไฟฟ้า สูงสุด
(A)
ค่าคงที่แรงดันเฟสต่อเฟส
(mVmin)
โมเมนต์ความเฉื่อย เอาต์พุต ทั้งหมด
(กก. ซม²)
แรงบิด ขนาดเกลียว
(Nm)
แรงบิด
(Nm)
แรงบิด แผงลอย
(Nm)
กระแสไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง
(A)
น้ำหนัก
(g)
ส่วน ผู้ผลิต #

฿ 23,788.17

SERVO MOTOR 1 ชิ้น 30 วัน --เอ็นโค้ดเดอร์สัมบูรณ์, แบบซิงเกิ้ลเทิร์น71000.4120011.7381.65.429.90.1690.641.60.71.711805242196

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -15:: 40 จำนวนคู่ ขั้ว 5 อินเทอร์เฟซ เซนเซอร์ ตำแหน่ง โรเตอร์ EnDat® 22
หลักการวัด เซนเซอร์ ตำแหน่ง โรเตอร์ ความเหนี่ยวนำ การตรวจสอบอุณหภูมิ การส่งสัญญาณอุณหภูมิมอเตอร์แบบดิจิตอลด้วย EnDat® 2.2 ความเร็วในการ แกนหมุน ขนาดเกลียว(1 นาที) 3000
DC ขนาดเกลียว(V) 325 อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ(°C) -20 อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ(°C) 70
ความชื้นในอากาศสัมพัทธ์ 0 - 90 % ระดับการป้องกัน IP40 โหลดไฟฟ้า เพลา ตามแนวแกน อนุญาต(N) 70
โหลดไฟฟ้า เพลา ตลับลูกปืนเรเดียล อนุญาต(N) 350 Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) 0 - ไม่มีความเค้นการกัดกร่อน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EMMT-AS-60-S-LS-RS ในชุด เซอร์โวมอเตอร์, ซีรีส์ EMMT

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EMMT-AS-60-L-LS-RS
EMMT-AS-60-M-LS-RS
EMMT-AS-60-M-LS-RSB
EMMT-AS-60-S-LS-RM
EMMT-AS-60-S-LS-RSB
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเบรคแรงดันไฟฟ้า DC การใช้พลังงาน เบรก เซนเซอร์ ตำแหน่ง โรเตอร์ อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(1 นาที)
ค่าคงที่ของ มอเตอร์
(Nm/A)
กำลังมอเตอร์เล็กน้อย
(W)
ความต้านทานขดลวดเฟสเฟส
(โอห์ม)
เฟสเฟส ความเหนี่ยวนำ คดเคี้ยว
(mH)
กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์
(A)
กระแสไฟฟ้า สูงสุด
(A)
ค่าคงที่แรงดันเฟสต่อเฟส
(mVmin)
โมเมนต์ความเฉื่อย เอาต์พุต ทั้งหมด
(กก. ซม²)
แรงบิด ขนาดเกลียว
(Nm)
แรงบิด
(Nm)
แรงบิด แผงลอย
(Nm)
กระแสไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง
(A)
น้ำหนัก
(g)
ส่วน ผู้ผลิต #

฿ 27,559.30

1 ชิ้น 30 วัน --เอ็นโค้ดเดอร์สัมบูรณ์, แบบซิงเกิ้ลเทิร์น68000.444402.68123.218.331.20.4031.45.61.663.819105242212

฿ 25,867.36

1 ชิ้น 31 วัน --เอ็นโค้ดเดอร์สัมบูรณ์, แบบซิงเกิ้ลเทิร์น68000.453504.85202.411320.2861.13.41.242.715305242204

฿ 33,119.70

1 ชิ้น 31 วัน 24 V11 Wเอ็นโค้ดเดอร์สัมบูรณ์, แบบซิงเกิ้ลเทิร์น68000.453104.85202.211320.37313.41.152.518505242206

฿ 27,656.22

1 ชิ้น 30 วัน --เอ็นโค้ดเดอร์สัมบูรณ์, แบบมัลติเทิร์น71000.4120011.7381.65.429.90.1690.641.60.71.711805242197

฿ 31,040.51

1 ชิ้น 31 วัน 24 V11 Wเอ็นโค้ดเดอร์สัมบูรณ์, แบบซิงเกิ้ลเทิร์น71000.4119011.7381.45.429.90.2570.61.60.661.615005242198