(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
CAMC-DN |
CAMC-EC |
CAMC-F-EP |
CAMC-F-PN |
CAMC-PB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ (°C) | อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ (°C) | ความชื้นในอากาศสัมพัทธ์ | ระดับการป้องกัน | น้ำหนัก (g) | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,480.22 | SILENCERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | 49 | 547451 | ||
฿ 14,649.63 | SILENCERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | 45 | 567856 | ||
฿ 14,205.61 | SILENCERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0~ 50 | -25 | 70 | 5 - 95 %, ไม่มีการควบแน่น | IP20, เมื่อติดตั้ง | 75 | 1911917 | ||
฿ 14,205.61 | INTERFACE | 1 ชิ้น | 30 วัน | 0~ 50 | -25 | 70 | 5 - 95 %, ไม่มีการควบแน่น | IP20, เมื่อติดตั้ง | 75 | 1911916 | ||
฿ 14,649.63 | INTERFACE | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | 75 | 547450 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง