(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ทนทานขึ้น
· อัตราการไหลมาก: ค่า Cv 0.04 ถึง 0.46 (2 พอร์ท)
· ทนต่อสภาพแวดล้อมดีขึ้น
· ผู้ผลิตได้พัฒนาแมนิโฟลด์ที่ทำจาก C37/SUS (2 พอร์ท)
รหัสสินค้า |
---|
VDW13-5W-1-H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ชนิด | ขนาดเกลียวของท่อ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการสลับ | ลักษณะการขับเคลื่อน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ระดับความเป็นฉนวน | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | ตัวเลือก | วัสดุ ตัวเครื่อง | รายละเอียดประเภท | ประเภท วาล์ว | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ประเภทขดลวด | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | จำนวนสถานี | รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,017.45 | SMC VDW TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | - | ทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์ | วาล์วปรกติปิด | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | - | 1 | B | - | FKM | - | SUS | ซีรีส์ 1 | สำหรับแมนิโฟลด์แบบ N.C. | ไม่มี | Grommet / ขึ้นรูป | - | - | วาล์วสำหรับแมนิโฟลด์ |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VDW13-5W-1-H ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ท แบบเปิดปิดโดยตรง ขนาดกะทัดรัด สำหรับน้ำ / ลม, ซีรีส์ VDW10/20, แมนิโฟลด์ / วาล์วสำหรับแมนิโฟลด์
รหัสสินค้า |
---|
VDW13-1G-1-L |
VDW13-1G-1-Q |
VDW13-1G-2 |
VDW13-5W-2 |
VDW13-5W-2-G |
VDW13-5W-2-H |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ชนิด | ขนาดเกลียวของท่อ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการสลับ | ลักษณะการขับเคลื่อน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ระดับความเป็นฉนวน | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | ตัวเลือก | วัสดุ ตัวเครื่อง | รายละเอียดประเภท | ประเภท วาล์ว | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ประเภทขดลวด | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | จำนวนสถานี | รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,178.10 | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ / สุญญากาศ / อากาศ | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | - | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง / ทนฝุ่น | วาล์วปรกติปิด | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | - | 1 | B | 100 V AC (50/60 Hz) | FKM | - | SUS | ซีรีส์ 1 | สำหรับแมนิโฟลด์แบบ N.C. | ไม่มี | Grommet / พันเทป | - | - | วาล์วสำหรับแมนิโฟลด์ | ||
฿ 696.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ / สุญญากาศ / อากาศ | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | - | ทนฝุ่น | วาล์วปรกติปิด | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | - | 1 | B | 100 V AC (50/60 Hz) | NBR | - | C37 | ซีรีส์ 1 | สำหรับแมนิโฟลด์แบบ N.C. | สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE | Grommet / พันเทป | - | - | วาล์วสำหรับแมนิโฟลด์ | ||
฿ 589.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ / สุญญากาศ / อากาศ | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | - | ทนฝุ่น | วาล์วปรกติปิด | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | - | 1.6 | B | 100 V AC (50/60 Hz) | NBR | - | C37 | ซีรีส์ 1 | สำหรับแมนิโฟลด์แบบ N.C. | ไม่มี | Grommet / พันเทป | - | - | วาล์วสำหรับแมนิโฟลด์ | ||
฿ 668.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ / สุญญากาศ / อากาศ | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | - | ทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์ | วาล์วปรกติปิด | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | - | 1.6 | B | - | NBR | - | C37 | ซีรีส์ 1 | สำหรับแมนิโฟลด์แบบ N.C. | ไม่มี | Grommet / ขึ้นรูป | - | - | วาล์วสำหรับแมนิโฟลด์ | ||
฿ 963.90 | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ / สุญญากาศ / อากาศ | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | - | ทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์ | วาล์วปรกติปิด | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | - | 1.6 | B | - | NBR | - | SUS | ซีรีส์ 1 | สำหรับแมนิโฟลด์แบบ N.C. | ไม่มี | Grommet / ขึ้นรูป | - | - | วาล์วสำหรับแมนิโฟลด์ | ||
฿ 1,017.45 | 1 ชิ้น | 55 วัน | น้ำ / สุญญากาศ / อากาศ | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | - | ทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์ | วาล์วปรกติปิด | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | - | 1.6 | B | - | FKM | - | SUS | ซีรีส์ 1 | สำหรับแมนิโฟลด์แบบ N.C. | ไม่มี | Grommet / ขึ้นรูป | - | - | วาล์วสำหรับแมนิโฟลด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง