(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ทนทานขึ้น
· อัตราการไหลมาก: ค่า Cv 0.04 ถึง 0.46 (2 พอร์ท)
· ทนต่อสภาพแวดล้อมดีขึ้น
· ผู้ผลิตได้พัฒนาแมนิโฟลด์ที่ทำจาก C37/SUS (2 พอร์ท)
รหัสสินค้า |
---|
VDW23-6G-3-H |
VDW23-6G-3-L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ชนิด | ขนาดเกลียวของท่อ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการสลับ | ลักษณะการขับเคลื่อน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ระดับความเป็นฉนวน | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | ตัวเลือก | วัสดุ ตัวเครื่อง | รายละเอียดประเภท | ประเภท วาล์ว | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ประเภทขดลวด | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | จำนวนสถานี | รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,418.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | - | ทนฝุ่น | วาล์วปรกติปิด | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | - | 3.2 | B | 12 V DC | FKM | - | SUS | ซีรีส์ 2 | สำหรับแมนิโฟลด์แบบ N.C. | ไม่มี | Grommet / พันเทป | - | - | วาล์วสำหรับแมนิโฟลด์ | ||
฿ 1,606.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | - | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง / ทนฝุ่น | วาล์วปรกติปิด | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | - | 3.2 | B | 12 V DC | FKM | - | SUS | ซีรีส์ 2 | สำหรับแมนิโฟลด์แบบ N.C. | ไม่มี | Grommet / พันเทป | - | - | วาล์วสำหรับแมนิโฟลด์ |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง