1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สุญญากาศ สูญญากาศ ระบบ ตัวกำเนิดสุญญากาศ ซีรีส์ ZK2□A เครื่อง ตัวกำเนิดสุญญากาศ เดียว + พร้อม วาล์ว + พร้อม ฟังก์ชั่น ประหยัดพลังงาน (รหัสสินค้า)

SMC MECHANICAL AIR VALVE

สุญญากาศ สูญญากาศ ระบบ ตัวกำเนิดสุญญากาศ ซีรีส์ ZK2□A เครื่อง ตัวกำเนิดสุญญากาศ เดียว + พร้อม วาล์ว + พร้อม ฟังก์ชั่น ประหยัดพลังงาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,443.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดของ สเปค และ วัสดุ
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวกำเนิดสุญญากาศ ประหยัดพลังงาน
· เพิ่ม อัตราการไหล ดูดขึ้น 50% เนื่องจากประสิทธิภาพของ ตัวกำเนิดสุญญากาศ
· มีประสิทธิภาพใน ประหยัดพลังงาน (จำนวนเงินที่แปลง): ลด 93%
· ลดเสียง และ อัตราการไหล ดูดที่ดีขึ้นโดยใช้ตัวเก็บเสียงแบบ ตัวเก็บเสียง สูง

รหัสสินค้า
ZK2A07K5QWA-06
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 8,443.05

SMC MECHANICAL AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ตัวเก็บเสียง / วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ ชนิด หน่วย เครื่องสร้างสูญญากาศ(ปาสคาล) -91
กระแสดูด(ลิตร / นาที) 29 พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช
ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว Ø6 ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว Ø6 เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด 0.7 มม
การใช้งาน วัตถุ เดียว อัตราการไหล อากาศ(ลิตร / นาที) 24 สเปค ไอเสีย รูระบายแบบเก็บเสียง
การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย วาล์ว จ่าย (NC)/ วาล์ว ปล่อย (NC) พิกัดแรงดันไฟฟ้า 24 V DC สเปค เอาต์พุต NPN 1 เอาท์พุต (-100 ถึง 100 kPa)
สเปค หน่วย N/A (หน่วย SI ยึดอยู่กับที่) สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ เข็ม ปรับการไหลของ สุญญากาศ ไม่
ตัวเลือก ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZK2A07K5QWA-06 ในชุด สุญญากาศ สูญญากาศ ระบบ ตัวกำเนิดสุญญากาศ ซีรีส์ ZK2□A เครื่อง ตัวกำเนิดสุญญากาศ เดียว + พร้อม วาล์ว + พร้อม ฟังก์ชั่น ประหยัดพลังงาน