1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Weldable แคลมป์ยึด 500 อุปกรณ์เสริม

Weldable แคลมป์ยึด 500 อุปกรณ์เสริม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 49.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แค ลม แคลมป์ยึด งานรับน้ำหนักมาก เหล่านี้สามารถกำหนดค่าได้อย่างสมบูรณ์เพื่อให้ตรงตาม สเปค ของการ การใช้งาน ช่วยให้นักออกแบบ ความยืดหยุ่น ในการ ตำแหน่ง ฐานรอง/แผ่นรอง มือจับ และ แขน แคลมป์ยึด

รหัสสินค้า
501501
501503
503301
503501
503502
503503
503503-L
505501
505502
505503
505503-L
506501
506502
506503
506503-L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท อุปกรณ์เสริม เส้นผ่านศูนย์กลาง
(mm)
ความยาว
(mm)
ความสูง
(mm)
ความกว้าง
(mm)

฿ 1,351.22

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน แคลมป์บาร์-401515

฿ 293.53

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 20 วัน มือจับ661--

฿ 49.43

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 20 วัน -----

฿ 896.48

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 20 วัน แคลมป์บาร์-502520

฿ 618.80

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 20 วัน แผ่นฐาน6.340-50

฿ 250.03

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 20 วัน มือจับ18129.5--

฿ 170.61

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 20 วัน มือจับ18129.5--

฿ 359.03

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 20 วัน แคลมป์บาร์-603025

฿ 318.87

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 20 วัน แผ่นฐาน8.160-50

฿ 196.92

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 20 วัน มือจับ22159--

฿ 177.55

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 20 วัน มือจับ22159--

฿ 1,536.65

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน แคลมป์บาร์-753530

฿ 1,197.80

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน แผ่นฐาน8.170-65

฿ 771.58

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 20 วัน มือจับ28188--

฿ 825.10

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน มือจับ28188--

กำลังโหลด …

  1. 1