(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco ภูมิใจเสนอตัวเลือกอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย แคลมป์ยึด เซนเซอร์ ของเราเปิดใช้งานโดย แหวน แม่เหล็กที่ติดตั้งบนลูกสูบ กระบอกสูบ เซนเซอร์ ทั้งหมด คุณสมบัติ LED เพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย ได้รับการจัดอันดับ IP67 และมีช่วงอุณหภูมิ -10 °C ถึง 60 °C [14 °C ถึง 140 °C] ชุดสายไฟต่อสำหรับแคลมป์สวิงของ Destaco สร้างขึ้นเพื่อใช้กับเซ็นเซอร์เชื่อมต่อแบบรวดเร็ว M8 ใช้น็อตคัปปลิ้งแบบเกลียวเพื่อป้องกัน IP67 เป็นเกรดสำหรับหุ่นยนต์ และใช้สายเคเบิลโพลียูรีเทนที่ทนต่อน้ำมัน/การขัดถู (PUR)
รหัสสินค้า |
---|
8MA-084-1 |
8MA-086-1 |
8MA-087-1 |
8MA-088-1 |
8MA-089-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สำหรับ รุ่น/series |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,170.85 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 89R20-010-2 | ||
฿ 1,251.31 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 89R32-010-2 | ||
฿ 1,130.35 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 89R40-010-2, 89R40-025-2 | ||
฿ 1,641.89 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 89R50-025-2 | ||
฿ 1,234.34 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 89R63-025-2 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง