1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ แคลมป์ยึด สวิง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม - ครีบยึดปลาย

ที่ แคลมป์ยึด สวิง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม - ครีบยึดปลาย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 825.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco ภูมิใจเสนอตัวเลือกอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย แคลมป์ยึด เซนเซอร์ ของเราเปิดใช้งานโดย แหวน แม่เหล็กที่ติดตั้งบนลูกสูบ กระบอกสูบ เซนเซอร์ ทั้งหมด คุณสมบัติ LED เพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย ได้รับการจัดอันดับ IP67 และมีช่วงอุณหภูมิ -10 °C ถึง 60 °C [14 °C ถึง 140 °C] ชุดสายไฟต่อสำหรับแคลมป์สวิงของ Destaco สร้างขึ้นเพื่อใช้กับเซ็นเซอร์เชื่อมต่อแบบรวดเร็ว M8 ใช้น็อตคัปปลิ้งแบบเกลียวเพื่อป้องกัน IP67 เป็นเกรดสำหรับหุ่นยนต์ และใช้สายเคเบิลโพลียูรีเทนที่ทนต่อน้ำมัน/การขัดถู (PUR)

รหัสสินค้า
8MA-061-1
8MA-063-1
8MA-064-1
8MA-065-1
8MA-066-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสำหรับ รุ่น/series

฿ 825.60

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน 89R20-010-2

฿ 1,675.59

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน 89R32-010-2

฿ 1,695.56

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน 89R40-010-2, 89R40-025-2

฿ 2,523.03

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน 89R50-025-2

฿ 4,602.39

ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS 1 ชิ้น 60 วัน 89R63-025-2

กำลังโหลด …

  1. 1