(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์สวิงแบบใช้ลม Destaco ภูมิใจเสนอตัวเลือกอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย แคลมป์ยึด เซนเซอร์ ของเราเปิดใช้งานโดย แหวน แม่เหล็กที่ติดตั้งบนลูกสูบ กระบอกสูบ เซนเซอร์ ทั้งหมด คุณสมบัติ LED เพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย ได้รับการจัดอันดับ IP67 และมีช่วงอุณหภูมิ -10 °C ถึง 60 °C [14 °C ถึง 140 °C] ชุดสายไฟต่อสำหรับแคลมป์สวิงของ Destaco สร้างขึ้นเพื่อใช้กับเซ็นเซอร์เชื่อมต่อแบบรวดเร็ว M8 ใช้น็อตคัปปลิ้งแบบเกลียวเพื่อป้องกัน IP67 เป็นเกรดสำหรับหุ่นยนต์ และใช้สายเคเบิลโพลียูรีเทนที่ทนต่อน้ำมัน/การขัดถู (PUR)
รหัสสินค้า |
---|
8JG-215-1 |
8JG-217-1 |
8JG-218-1 |
8JG-219-1 |
8JG-220-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สำหรับ รุ่น/series |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 969.07 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 89R20, 89B20, 89E20 | ||
฿ 768.51 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 89R32, 89B30, 89E30 | ||
฿ 1,348.68 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 89R40, 89B40, 89E40 | ||
฿ 1,099.23 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 89R50, 89B50, 89E50 | ||
฿ 1,257.78 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 89R63, 89B63, 89E63 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง