1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

Shock Absorbers - Hydraulic Feed Controls, VC25 Series (รหัสสินค้า)

Shock Absorbers - Hydraulic Feed Controls, VC25 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,516.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

Precise adjustment for any type of application:
Hydraulic feed controls of the product family VC are ideally suited for the precise tuning of constant feed rates. The thread of the outer body of this closed hydraulic element allows simple assembly. Smooth outer bodies can also be supplied.

As the hydraulic oil is forced out through the throttle opening, a constant feed rate is achieved on the stroke. In the models up to 2.17" (55 mm) stroke, the tried and tested rolling diaphragm, known from ACE shock absorbers, serves as a dynamic seal, as volume compensation of the piston rod and as a reset element.

Precision hydraulic feed controls of the product family VC are used in automotive and industrial applications as well as in mechanical engineering and the electronics industry.

รหัสสินค้า
VC25100-F
VC25100-FT
VC2515-F
VC2515-FT
VC25125-F
VC25125-FT
VC2530-F
VC2555-F
VC2555-FT
VC2575-F
VC2575-FT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
สกรูยึด M แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
ประเภทรอบนอก

฿ 20,429.58

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 10-420.4100-3523.81ชนิดเส้นรอบวงนอกแบน

฿ 20,218.69

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 1025420.4100M2535251ชนิดสกรูเส้นรอบวงนอก

฿ 14,516.72

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 10-155.415-1023.83ชนิดเส้นรอบวงนอกแบน

฿ 14,728.36

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 1025155.415M2510253ชนิดสกรูเส้นรอบวงนอก

฿ 21,019.55

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 10-470.9125-4023.81ชนิดเส้นรอบวงนอกแบน

฿ 21,412.60

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 89 วัน 1025470.9125M2540251ชนิดสกรูเส้นรอบวงนอก

฿ 15,167.15

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 4 วัน 10-203.430-1523.82ชนิดเส้นรอบวงนอกแบน

฿ 15,847.82

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 4 วัน 10-276.455-2023.82ชนิดเส้นรอบวงนอกแบน

฿ 16,029.23

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 4 วัน 1025276.455M2520252ชนิดสกรูเส้นรอบวงนอก

฿ 18,599.98

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 4 วัน 10-370.475-3023.82ชนิดเส้นรอบวงนอกแบน

฿ 18,993.03

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 36 วัน 1025370.475M2530252ชนิดสกรูเส้นรอบวงนอก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้าง ชนิด แบบปรับได้ ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก ประเภท ออริฟิส ออริฟิส เดียว
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) 0.63
ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) 0.000217 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60