1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องกำเนิดสุญญากาศ, ซีรีส์ VAK

VACUUM GENER.

เครื่องกำเนิดสุญญากาศ, ซีรีส์ VAK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,846.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ]
- ขนาดที่กำหนด 0.5 ถึง 1.5 มม.
- สุญญากาศสูงสุด 80%
- ช่วงอุณหภูมิ -20 ถึง +80°C
- รายการเครื่องกำเนิดสุญญากาศที่มีตัวเรือนอลูมิเนียมแข็งแรง
- ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา
- ถังเก็บในตัว
- จัดวางชิ้นงานลงได้อย่างมั่นคง

เครื่องกำเนิดสุญญากาศ, ซีรีส์ VAK

เครื่องกำเนิดสุญญากาศ, ซีรีส์ VAK

คุณสมบัติ

เครื่องกำเนิดสุญญากาศ, ซีรีส์ VAK

รายละเอียดจำเพาะ

ชนิดVAK
ขนาดG 1/4
ขนาดที่กำหนดของหัวฉีด Laval [มม.]1
คุณสมบัติอีเจ็คเตอร์สุญญากาศสูง
สุญญากาศสูงสุด [%]80
การเชื่อมต่อนิวเมติก 1G 1/4
การเชื่อมต่อสุญญากาศG 1/4
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 3G 1/4
การออกแบบชนิด T
ฟังก์ชั่นแบบรวมในตัวพัลส์อีเจ็คเตอร์นิวเมเติกส์
ประเภทของการติดตั้งด้วยรูทะลุ
ตำแหน่งชุดประกอบใด ๆ

สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม

ความดันในการใช้งาน [บาร์]1.5 ถึง 10
ของไหลที่ใช้อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน/ไพล็อตของไหลสามารถใช้งานกับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-20 ถึง +80
อุณหภูมิของของไหล [°C ]-20 ถึง +80
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC2
รหัสสินค้า
VAK-1/4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,846.80

VACUUM GENER. 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 1.5:: 1 ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) -20:: 80 ความกว้างที่ ขนาดเกลียว ของ หัวฉีด Laval 1
วัสดุ ตัวเสื้อ อลูมิเนียมหล่อฉีด การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 G1/4 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 G1/4
การเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ G1/4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VAK-1/4 ในชุด เครื่องกำเนิดสุญญากาศ, ซีรีส์ VAK