1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องกำเนิดสุญญากาศ, ซีรีส์ VAD

เครื่องกำเนิดสุญญากาศ, ซีรีส์ VAD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,712.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ]
- ขนาดที่กำหนด 0.5 ถึง 1.5 มม.
- สุญญากาศสูงสุด 80%
- ช่วงอุณหภูมิ -20 ถึง +80°C
- รายการเครื่องกำเนิดสุญญากาศที่มีตัวเรือนอลูมิเนียมแข็งแรง
- การเชื่อมต่อถังเก็บภายนอกเพิ่มเติม
- ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา

เครื่องกำเนิดสุญญากาศ, ซีรีส์ VAD

เครื่องกำเนิดสุญญากาศ, ซีรีส์ VAD

คุณสมบัติ

เครื่องกำเนิดสุญญากาศ, ซีรีส์ VAD

รายละเอียดจำเพาะ

ชนิดVAD
ขนาดM5G 1/8G 1/4G 3/8
ขนาดที่กำหนดของหัวฉีด Laval [มม.]0.50.811.5
คุณสมบัติอีเจ็คเตอร์สุญญากาศสูง
สุญญากาศสูงสุด [%]80
การเชื่อมต่อนิวเมติก 1M5G 1/8G 1/4G 3/8
การเชื่อมต่อสุญญากาศM5G 1/8G 1/4G 3/8
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 3M5G 1/8G 1/4G 3/8
การออกแบบชนิด T
ฟังก์ชั่นแบบรวมในตัว
ประเภทของการติดตั้งด้วยรูทะลุ
ตำแหน่งชุดประกอบใด ๆ

สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม

ความดันในการใช้งาน [บาร์]1.5 ถึง 10
ของไหลที่ใช้อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน/ไพล็อตของไหลสามารถใช้ได้กับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่น 
(ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-20 ถึง +80
อุณหภูมิของของไหล [°C ]-20 ถึง +80
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC2

VAD-ME

เครื่องกำเนิดสุญญากาศ, ซีรีส์ VAD

คุณสมบัติ

เครื่องกำเนิดสุญญากาศ, ซีรีส์ VAD

รายละเอียดจำเพาะ

ชนิดVAD-ME-:
ขนาดG 1/8G 1/4G 3/8
การออกแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบบาง
ของไหลที่ใช้อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573­1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อตไม่สามารถใช้งานกับสารหล่อลื่นได้
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
คุณสมบัติอีเจ็คเตอร์สุญญากาศสูง
ประเภทของการติดตั้งด้วยเกลียวใน
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 1/2Gx / gxGx / G 1/4G 1/4 / Gy
ขนาดที่กำหนดของหัวฉีด Laval [มม.]0.951.42.0
สุญญากาศสูงสุด [%]85
ความดันในการใช้งาน [บาร์]1.5 ถึง 8
รอบการทำงาน [%]100
ระดับการป้องกันIP65
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]0 ถึง +40
ความทนทานต่อการกัดกร่อน CRC2
รหัสสินค้า
VAD-1/4
VAD-1/8
VAD-3/8
VAD-ME-3/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน
(°C)
ความกว้างที่ ขนาดเกลียว ของ หัวฉีด Laval วัสดุ ตัวเสื้อ ระดับการป้องกัน การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 การเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์
(g)

฿ 4,387.68

VACUUM GENER. 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.15~ 1-20~ 801อลูมิเนียมหล่อฉีด-G1/4G1/4G1/4-

฿ 3,712.10

VACUUM GENER. 1 ชิ้น 8 วัน 0.15~ 1-20~ 800.8อลูมิเนียมหล่อฉีด-G1/8G1/8G1/8-

฿ 4,714.94

VACUUM GENER. 1 ชิ้น 7 วัน 0.15~ 1-20~ 801.5อลูมิเนียมหล่อฉีด-G3/8G3/8G3/8-

฿ 14,586.32

VACUUM GENER. 1 ชิ้น 8 วัน 1.5~ 0.80~ 402อะลูมิเนียมIP65G1/4-G3/8242

กำลังโหลด …

  1. 1