(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
- ขนาดที่กำหนด 0.45 ถึง 3 มม.
- สุญญากาศสูงสุด 93%
- ช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง +60°C
- รายการเครื่องกำเนิดสุญญากาศประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับใช้ในที่ทำงานได้ทันที
- มีตัวเรือนให้เลือกระหว่างแบบตรงและแบบทรงตัว T
- ประหยัดพื้นที่
- ราคาประหยัด
- ไม่มีชิ้นส่วนสึกหรอ
- เวลาระบายอากาศเร็วพิเศษ
การออกแบบโครงสร้าง | ชนิด T | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิด | VN-05 | VN-07 | VN-10 | VN-14 | VN-20 | VN-30 | |||||||||
ขนาดตาข่าย [มม.] | 14 | 14 | 14 | 18 | 24 | 24 | |||||||||
ฟังก์ชั่นแบบรวมในตัว | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | M | M | |
ขนาดที่กำหนดของหัวฉีด Laval [มม.] | 0.45 | 0.7 | 0.95 | 1.4 | 2.0 | 3.0 | |||||||||
คุณสมบัติอีเจ็คเตอร์ | สุญญากาศสูง/มาตรฐาน H (ชนิด T) | ||||||||||||||
อัตราดูดสูง/มาตรฐาน L (ชนิด T) | — | ||||||||||||||
การเชื่อมต่อนิวเมติก 1 | ฟิตติ้ง Push-In | QS- 6 | QS- 6 | QS- 6 | QS- 6 | QS- 6 | QS- 6 | QS- 6 | QS- 6 | QS- 6 | QS- 8 | QS- 8 | QS- 8 | QS-10 | QS-10 |
เกลียวใน | G 1/8 | — | — | G 1/8 | — | — | G 1/8 | — | — | G 1/4 | — | — | — | — | |
การเชื่อมต่อสุญญากาศ | ฟิตติ้ง Push-In | QS- 6 | QS- 6 | QS- 6 | QS- 6 | QS- 6 | QS- 6 | QS- 6 | QS- 6 | QS- 6 | QS- 8 | QS- 8 | QS- 8 | QS-12 | QS-12 |
เกลียวใน | G 1/8 | — | — | G 1/8 | — | — | G 1/8 | — | — | G 1/4 | — | — | — | — | |
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 3 | ตัวเก็บเสียง, ความต้านทานน้อยที่สุด | ||||||||||||||
ประเภทของการติดตั้ง (แรงบิดขันแน่นสูงสุด) | ด้วยรูทะลุ (0.5 Nm) | ด้วยรูทะลุ (0.8 Nm) | |||||||||||||
ด้วยราง H-rail | — | ||||||||||||||
ด้วยอุปกรณ์เสริม | |||||||||||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | ||||||||||||||
คำแนะนำในการทำความสะอาด | น้ำสบู่ |
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | ด้วยฟิตติ้ง Push-In | ด้วยเกลียวใน | ||
---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นแบบรวมในตัว | A | M | B | A |
ความดันในการใช้งาน [บาร์] | 1 ถึง 8 | 2 ถึง 8 | 1 ถึง 8 | |
ความดันในการใช้งานที่กำหนด [บาร์] | 6 | |||
ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:4] | |||
หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อต | ไม่สามารถใช้งานกับสารหล่อลื่นได้ | |||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | 0 ถึง +60 | 0 ถึง +50 | 0 ถึง +60 | |
อุณหภูมิของของไหล [°C ] | 0 ถึง +60 | 0 ถึง +50 | 0 ถึง +60 | |
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 1 | 2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน (°C) | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว ของ หัวฉีด Laval | ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC (V) | วัสดุ ตัวเสื้อ | ระดับการป้องกัน | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ | สุญญากาศ สูงสุด | อัตราการดูดสูงสุดเมื่อเทียบกับบรรยากาศ (ลิตร/นาที) | มิติตาราง (mm) | น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,296.17 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 88 | 6.2 | 10 | - | ||
฿ 1,436.95 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 88 | 6.2 | 10 | - | ||
฿ 1,436.95 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 88 | 6.2 | 10 | - | ||
฿ 1,296.17 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 88 | 6.2 | 10 | - | ||
฿ 1,296.17 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 88 | 6.2 | 14 | - | ||
฿ 1,436.95 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 88 | 6.2 | 14 | - | ||
฿ 3,131.86 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 88 | 6.2 | 14 | - | ||
฿ 1,728.33 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 88 | 6.2 | 14 | - | ||
฿ 1,451.86 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 88 | 6.2 | 14 | - | ||
฿ 1,436.95 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 88 | 6.2 | 14 | - | ||
฿ 2,605.13 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 88 | 6.2 | 14 | - | ||
฿ 5,018.15 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 88 | 6.2 | 14 | - | ||
฿ 3,854.92 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 88 | 6.2 | 14 | - | ||
฿ 1,296.17 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 88 | 6.2 | 14 | - | ||
฿ 5,120.19 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 88 | 6.2 | 18 | - | ||
฿ 5,120.19 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 88 | 6.2 | 18 | - | ||
฿ 1,296.17 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 88 | 15.7 | 10 | - | ||
฿ 1,436.95 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 88 | 15.7 | 10 | - | ||
฿ 1,436.95 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 88 | 15.7 | 10 | - | ||
฿ 1,296.17 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 88 | 15.7 | 10 | - | ||
฿ 1,296.17 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 88 | 15.7 | 14 | - | ||
฿ 1,436.95 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 88 | 15.7 | 14 | - | ||
฿ 3,131.86 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 88 | 15.7 | 14 | - | ||
฿ 1,728.33 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 88 | 15.7 | 14 | - | ||
฿ 1,451.86 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 88 | 15.7 | 14 | - | ||
฿ 1,436.95 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 88 | 15.7 | 14 | - | ||
฿ 2,605.13 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 88 | 15.7 | 14 | - | ||
฿ 5,018.15 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 88 | 15.7 | 14 | - | ||
฿ 3,854.92 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 88 | 15.7 | 14 | - | ||
฿ 1,296.17 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 88 | 15.7 | 14 | - | ||
฿ 5,120.19 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 88 | 15.7 | 18 | - | ||
฿ 5,120.19 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 88 | 15.7 | 18 | - | ||
฿ 1,296.17 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 86 | 6.1 | 10 | - | ||
฿ 1,296.17 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 86 | 6.1 | 10 | - | ||
฿ 1,296.17 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 86 | 6.1 | 13 | - | ||
฿ 2,605.13 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 86 | 6.1 | 13 | - | ||
฿ 1,296.17 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 86 | 6.1 | 13 | - | ||
฿ 1,296.17 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 86 | 6.1 | 10 | - | ||
฿ 1,436.95 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 86 | 6.1 | 10 | - | ||
฿ 1,436.95 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 86 | 6.1 | 10 | - | ||
฿ 1,296.17 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 86 | 6.1 | 10 | - | ||
฿ 1,296.17 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 86 | 6.1 | 14 | - | ||
฿ 1,436.95 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 86 | 6.1 | 14 | - | ||
฿ 1,436.95 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 86 | 6.1 | 14 | - | ||
฿ 1,296.17 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 86 | 6.1 | 14 | - | ||
฿ 1,296.17 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 86 | 12 | 13 | - | ||
฿ 2,605.13 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 86 | 12 | 13 | - | ||
฿ 1,296.17 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 86 | 12 | 13 | - | ||
฿ 1,296.17 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 86 | 12 | 14 | - | ||
฿ 1,436.95 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 86 | 12 | 14 | - | ||
฿ 1,436.95 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 86 | 12 | 14 | - | ||
฿ 1,296.17 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - | - | 86 | 12 | 14 | - | ||
฿ 1,275.69 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 88 | 16 | 10 | - | ||
฿ 1,505.63 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 88 | 16 | 10 | - | ||
฿ 1,505.63 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 88 | 16 | 10 | - | ||
฿ 1,275.69 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 88 | 16 | 10 | - | ||
฿ 1,275.69 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 88 | 16 | 14 | - | ||
฿ 1,505.63 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 88 | 16 | 14 | - | ||
฿ 3,850.24 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 88 | 16 | 14 | - | ||
฿ 1,809.64 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 88 | 16 | 14 | - | ||
฿ 1,525.95 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 88 | 16 | 14 | - | ||
฿ 1,505.63 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 88 | 16 | 14 | - | ||
฿ 3,408.76 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 88 | 16 | 14 | - | ||
฿ 5,774.94 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 88 | 16 | 14 | - | ||
฿ 4,249.88 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 88 | 16 | 14 | - | ||
฿ 1,275.69 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 88 | 16 | 14 | - | ||
฿ 5,254.54 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 88 | 16 | 18 | - | ||
฿ 5,254.54 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 88 | 16 | 18 | - | ||
฿ 1,275.69 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 88 | 38.8 | 14 | - | ||
฿ 1,498.39 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 88 | 38.8 | 14 | - | ||
฿ 3,850.24 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 88 | 38.8 | 14 | - | ||
฿ 1,809.64 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 88 | 38.8 | 14 | - | ||
฿ 1,525.95 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 88 | 38.8 | 14 | - | ||
฿ 1,505.63 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 88 | 38.8 | 14 | - | ||
฿ 3,408.76 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 88 | 38.8 | 14 | - | ||
฿ 5,774.94 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 88 | 38.8 | 14 | - | ||
฿ 4,249.88 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 88 | 38.8 | 14 | - | ||
฿ 1,275.69 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 88 | 38.8 | 14 | - | ||
฿ 5,254.54 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 88 | 38.8 | 18 | - | ||
฿ 5,254.54 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 88 | 38.8 | 18 | - | ||
฿ 1,275.69 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 86 | 13.5 | 10 | - | ||
฿ 1,275.69 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 86 | 13.5 | 10 | - | ||
฿ 1,275.69 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 86 | 13.5 | 13 | - | ||
฿ 3,408.76 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 86 | 13.5 | 13 | - | ||
฿ 1,275.69 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 86 | 13.5 | 13 | - | ||
฿ 1,275.69 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 86 | 13.5 | 10 | - | ||
฿ 1,505.63 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 86 | 13.5 | 10 | - | ||
฿ 1,505.63 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 86 | 13.5 | 10 | - | ||
฿ 1,275.69 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 46 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 86 | 13.5 | 10 | - | ||
฿ 1,275.69 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | 86 | 13.5 | 14 | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง