(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รายการยางดูดจับชิ้นงานแบบแยกชิ้นได้ที่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ รูปทรง วัสดุ และขนาดต่างๆ รวมถึงมีตัวยึดยางดูดจับ ตัวชดเชยความสูงและมุม และชุดกรองสุญญากาศให้เลือกใช้กับภายในกริปเปอร์สุญญากาศได้หลากหลาย ช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ผ่านการผสมผสานส่วนประกอบต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม
ยางดูดจับชิ้นงานแบบสำเร็จ อุปกรณ์เสริม ESS
เส้นผ่านศูนย์กลางยางดูดจับชิ้นงาน [มม.] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|
พอร์ตสุญญากาศ | M4 | M6 | M10 | |||
ขนาดที่กำหนด [มม.] | 2 | 3 | 6 | |||
รูปทรงยางดูดจับชิ้นงาน | ทรงกลม, เบลโลว์ 1.5 ม้วนขด | |||||
ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยพอร์ตสุญญากาศ | |||||
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ | ที่ด้านบน | |||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | |||||
การชดเชยความสูง H1 [มม.] | 4 | 6 | 8 | 9.5 | 11 | 10 |
ยางดูดจับชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลาง [มม.] | การจำแนกประเภทของ ตัวยึดยางดูดจับชิ้นงาน | แรงจับยึดที่กำหนด ความดันในการใช้งาน -0.7 บาร์ [N] | ยางดูดจับชิ้นงาน ปริมาตร [cm3] | ชิ้นงานต่ำสุด รัศมี [มม.] | น้ำหนัก | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESS [ก.] | ESV [ก.] | |||||
10 | ขนาด 3 | 4.7 | 0.38 | 20 | 1.8 | — |
20 | ขนาด 4 | 12.9 | 1.60 | 40 | 6.7 | 1.9 |
30 | 26.2 | 4.07 | 80 | 9.9 | 3.6 | |
40 | 52.3 | 8.87 | 90 | 18.7 | 9.8 | |
50 | 72.6 | 14.23 | 150 | 24.7 | 13.9 | |
80 | ขนาด 5 | 213.6 | 63.90 | 430 | 139 | 39 |
VAS-: -SI-B/PUR-B
เส้นผ่านศูนย์กลางยางดูดจับชิ้นงาน [มม.] | 8 | 10 | 15 | 30 | 40 | 55 | 75 | 100 | 125 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อสุญญากาศ | M5 | M5 | G 1/8 | G 1/8 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | G 3/8 | |
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ | ที่ด้านบน | |||||||||
ขนาดที่กำหนด [มม.] | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | |
การออกแบบ | แบบกลม, แบบแบน | |||||||||
ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยการเชื่อมต่อสุญญากาศ | |||||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | |||||||||
ความดันในการใช้งานที่กำหนด [บาร์] | -0.7 | |||||||||
แรงจับยึดที่กำหนด ความดันในการใช้งาน -0.7 บาร์ [N] | SI: 2.6 PUR: 2.8 | SI: 3.7 PUR: 4 | 8.5 | SI: 31 PUR: 34 | SI: 58 PUR: 60 | 110 | SI: 245 PUR: 250 | SI: 464 PUR: 450 | SI: 700 PUR: 570 | |
ปริมาตรยางดูดจับชิ้นงาน [cm3] | 0.095 | 0.12 | 0.328 | 1.29 | 3.47 | 8.01 | 18.3 | 33.5 | 79.1 | |
การชดเชยความสูง [มม.] | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6 | |
ความดันในการใช้งาน [บาร์] | -0.95 ถึง 0 | |||||||||
ของไหลที่ใช้ | อากาศบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:-:-] | |||||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -40 ถึง +200 | -20 ถึง +60 | ||||||||
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 2 |
VASB-: -NBR
เส้นผ่านศูนย์กลางยางดูดจับชิ้นงาน [มม.] | 8 | 15 | 30 | 40 | 55 | 75 | 100 | 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อสุญญากาศ | M5 | G 1/8 | G 1/8 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | G 3/8 |
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ | ที่ด้านบน | |||||||
ขนาดที่กำหนด [มม.] | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
การออกแบบ | ทรงกลม, เบลโลว์, 1.5 ม้วนขด | |||||||
ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยการเชื่อมต่อสุญญากาศ | |||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | |||||||
ความดันในการใช้งานที่กำหนด [บาร์] | -0.7 | |||||||
แรงจับยึดที่กำหนด ความดันในการใช้งาน -0.7 บาร์ [N] | 1.6 | 7.9 | 34 | 56 | 106 | 197 | 397 | 606 |
เส้นผ่านศูนย์กลางยางดูดจับชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพ [มม.] | 5.5 | 12 | 25 | 32 | 44 | 60 | 85 | 105 |
ปริมาตรยางดูดจับชิ้นงาน [ซม.3] | 0.163 | 0.83 | 6.18 | 11.11 | 30.4 | 65.5 | 128 | 307 |
การชดเชยความสูง [มม.] | 3.3 | 5.6 | 13.9 | 13.7 | 20 | 15.5 | 15.5 | 25 |
ความดันในการใช้งาน [บาร์] | -0.95 ถึง 0 | |||||||
ของไหลที่ใช้ | อากาศบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:-:-] | |||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -20 ถึง +80 | |||||||
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 2 |
VASB-: -SI-B/PUR-B
เส้นผ่านศูนย์กลางยางดูดจับชิ้นงาน [มม.] | 8 | 15 | 30 | 40 | 55 | 75 | 100 | 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อสุญญากาศ | M5 | G 1/8 | G 1/8 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | G 3/8 |
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ | ที่ด้านบน | |||||||
ขนาดที่กำหนด [มม.] | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
การออกแบบ | ทรงกลม, เบลโลว์, 1.5 ม้วนขด | |||||||
ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยการเชื่อมต่อสุญญากาศ | |||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ | |||||||
ความดันในการใช้งานที่กำหนด [บาร์] | -0.7 | |||||||
แรงจับยึดที่กำหนด ความดันในการใช้งาน -0.7 บาร์ [N] | SI: 2.6 PUR: 2.8 | 8.5 | SI: 25 PUR: 34 | SI: 58 PUR: 60 | 110 | SI: 228 PUR: 250 | SI: 395 PUR: 450 | SI: 610 PUR: 570 |
ปริมาตรยางดูดจับชิ้นงาน [cm3] | 0.163 | 0.83 | 6.18 | 11.11 | 30.4 | 65.5 | 128 | 307 |
การชดเชยความสูง [มม.] | 3.3 | 5.6 | 13.9 | 13.7 | 20 | 15.5 | 15.5 | 25 |
ความดันในการใช้งาน [บาร์] | -0.95 ถึง 0 | |||||||
ของไหลที่ใช้ | อากาศบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:-:-] | |||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | -40 ถึง +200 | -20 ถึง +60 | ||||||
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 2 | |||||||
ความปลอดภัยทางอาหาร | ดูข้อมูลเสริมเกี่ยวกับวัสดุ | — |
รหัสสินค้า |
---|
VAS-30-1/8-PUR-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | แรงดูดจับ ที่ ความดัน ใช้งาน ขนาดเกลียว | การเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ | ความแข็ง ฝั่ง | วัสดุ ของ วาล์วบอล ขันเกลียว | วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | การ ชดเชยความสูงของ ยางดูดจับชิ้นงาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ยางดูดจับชิ้นงาน | ปริมาณ ยางดูดจับชิ้นงาน | สี | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว | ความดัน ใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 419.52 | SUCTION CUP C. | 1 ชิ้น | 7 วัน | -20~ 60 | แบบกลม, แบบแบน | 34 N | G1/8 | 60 +/- 5 | ทองเหลือง | PUR | 1.9 mm | 30 mm | 1.29 ซม.³ | สีน้ำเงิน | 3 mm | -0.95 ถึง 0 บาร์ |
กำลังโหลด …
ชนิดการติดตั้ง | ด้วยการเชื่อมต่อสุญญากาศ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VAS-30-1/8-PUR-B ในชุด ยางดูดจับชิ้นงานแบบสำเร็จ
รหัสสินค้า |
---|
ESS-30-BS |
VAS-15-1/8-PUR-B |
VAS-55-1/4-PUR-B |
VASB-15-1/8-PUR-B |
VASB-30-1/8-PUR-B |
VASB-30-1/8-SI-B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | แรงดูดจับ ที่ ความดัน ใช้งาน ขนาดเกลียว | การเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ | ความแข็ง ฝั่ง | วัสดุ ของ วาล์วบอล ขันเกลียว | วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | การ ชดเชยความสูงของ ยางดูดจับชิ้นงาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ยางดูดจับชิ้นงาน | ปริมาณ ยางดูดจับชิ้นงาน | สี | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว | ความดัน ใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 739.13 | 1 ชิ้น | 8 วัน | -30~ 180 | เบลโลว์ทรงกลม, 1.5 ม้วนขด | 26.2 N | M6 | 50 +/- 5 | ทองเหลือง, ชุบนิกเกิล, เหล็กกล้า, กัลวาไนซ์และชุบโครเมียม | VMQ (ซิลิโคน) | 8 mm | 30 mm | 4.07 ซม.³ | โปร่งใส | 3 mm | 0 ถึง 0.95 บาร์ | ||
฿ 396.75 | 1 ชิ้น | 7 วัน | -20~ 60 | แบบกลม, แบบแบน | 8.5 N | G1/8 | 60 +/- 5 | ทองเหลือง | PUR | 1.2 mm | 15 mm | 0.228 ซม.³ | สีน้ำเงิน | 3 mm | -0.95 ถึง 0 บาร์ | ||
฿ 499.69 | 1 ชิ้น | 8 วัน | -20~ 60 | แบบกลม, แบบแบน | 110 N | G1/4 | 60 +/- 5 | ซิงค์ดายคาส | PUR | 3.5 mm | 55 mm | 8.01 ซม.³ | สีน้ำเงิน | 4 mm | -0.95 ถึง 0 บาร์ | ||
฿ 411.75 | 1 ชิ้น | 7 วัน | -20~ 60 | เบลโลว์ทรงกลม, 1.5 ม้วนขด | 8.5 N | G1/8 | 60 +/- 5 | ทองเหลือง | PUR | 5.6 mm | 15 mm | 0.83 ซม.³ | สีน้ำเงิน | 3 mm | -0.95 ถึง 0 บาร์ | ||
฿ 594.87 | 1 ชิ้น | 7 วัน | -20~ 60 | เบลโลว์ทรงกลม, 1.5 ม้วนขด | 34 N | G1/8 | 60 +/- 5 | ทองเหลือง | PUR | 13.9 mm | 30 mm | 6.18 ซม.³ | สีน้ำเงิน | 3 mm | -0.95 ถึง 0 บาร์ | ||
฿ 710.23 | 1 ชิ้น | 7 วัน | -40~ 200 | เบลโลว์ทรงกลม, 1.5 ม้วนขด | 25 N | G1/8 | 60 +/- 5 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | VMQ (ซิลิโคน) | 13.9 mm | 30 mm | 6.18 ซม.³ | โปร่งใส | 3 mm | -0.95 ถึง 0 บาร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง