1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางดูดจับชิ้นงานแบบสำเร็จ

ยางดูดจับชิ้นงานแบบสำเร็จ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 396.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รายการยางดูดจับชิ้นงานแบบแยกชิ้นได้ที่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ รูปทรง วัสดุ และขนาดต่างๆ รวมถึงมีตัวยึดยางดูดจับ ตัวชดเชยความสูงและมุม และชุดกรองสุญญากาศให้เลือกใช้กับภายในกริปเปอร์สุญญากาศได้หลากหลาย ช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ผ่านการผสมผสานส่วนประกอบต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม

ยางดูดจับชิ้นงานแบบสำเร็จ

ยางดูดจับชิ้นงานแบบสำเร็จ อุปกรณ์เสริม ESS

ยางดูดจับชิ้นงานแบบสำเร็จ

คุณสมบัติ

ยางดูดจับชิ้นงานแบบสำเร็จ

รายละเอียดจำเพาะ

เส้นผ่านศูนย์กลางยางดูดจับชิ้นงาน [มม.]102030405080
พอร์ตสุญญากาศM4M6M10
ขนาดที่กำหนด [มม.]236
รูปทรงยางดูดจับชิ้นงานทรงกลม, เบลโลว์ 1.5 ม้วนขด
ประเภทของการติดตั้งด้วยพอร์ตสุญญากาศ
ตำแหน่งการเชื่อมต่อที่ด้านบน
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
การชดเชยความสูง H1 [มม.]4689.51110

ข้อมูลทางเทคนิค

ยางดูดจับชิ้นงาน 
เส้นผ่านศูนย์กลาง [มม.]
การจำแนกประเภทของ 
ตัวยึดยางดูดจับชิ้นงาน
แรงจับยึดที่กำหนด 
ความดันในการใช้งาน -0.7 บาร์ [N]
ยางดูดจับชิ้นงาน 
ปริมาตร [cm3]
ชิ้นงานต่ำสุด 
รัศมี [มม.]
น้ำหนัก
ESS
[ก.]
ESV
[ก.]
10ขนาด 34.70.38201.8
20ขนาด 412.91.60406.71.9
3026.24.07809.93.6
4052.38.879018.79.8
5072.614.2315024.713.9
80ขนาด 5213.663.9043013939

VAS-: -SI-B/PUR-B

ยางดูดจับชิ้นงานแบบสำเร็จ

คุณสมบัติ

ยางดูดจับชิ้นงานแบบสำเร็จ

รายละเอียดจำเพาะ

เส้นผ่านศูนย์กลางยางดูดจับชิ้นงาน [มม.]8101530405575100125
การเชื่อมต่อสุญญากาศM5M5G 1/8G 1/8G 1/4G 1/4G 1/4G 1/4G 3/8
ตำแหน่งการเชื่อมต่อที่ด้านบน
ขนาดที่กำหนด [มม.]223344447
การออกแบบแบบกลม, แบบแบน
ประเภทของการติดตั้งด้วยการเชื่อมต่อสุญญากาศ
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
ความดันในการใช้งานที่กำหนด [บาร์]-0.7
แรงจับยึดที่กำหนด 
ความดันในการใช้งาน -0.7 บาร์ [N]
SI: 2.6
PUR: 2.8
SI: 3.7
PUR: 4
8.5SI: 31
PUR: 34
SI: 58
PUR: 60
110SI: 245
PUR: 250
SI: 464
PUR: 450
SI: 700
PUR: 570
ปริมาตรยางดูดจับชิ้นงาน [cm3]0.0950.120.3281.293.478.0118.333.579.1
การชดเชยความสูง [มม.]0.91.11.21.933.53.53.56
ความดันในการใช้งาน [บาร์]-0.95 ถึง 0
ของไหลที่ใช้อากาศบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:-:-]
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-40 ถึง +200-20 ถึง +60
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC2

VASB-: -NBR

ยางดูดจับชิ้นงานแบบสำเร็จ

คุณสมบัติ

ยางดูดจับชิ้นงานแบบสำเร็จ

รายละเอียดจำเพาะ

เส้นผ่านศูนย์กลางยางดูดจับชิ้นงาน [มม.]81530405575100125
การเชื่อมต่อสุญญากาศM5G 1/8G 1/8G 1/4G 1/4G 1/4G 1/4G 3/8
ตำแหน่งการเชื่อมต่อที่ด้านบน
ขนาดที่กำหนด [มม.]23344447
การออกแบบทรงกลม, เบลโลว์, 1.5 ม้วนขด
ประเภทของการติดตั้งด้วยการเชื่อมต่อสุญญากาศ
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
ความดันในการใช้งานที่กำหนด [บาร์]-0.7
แรงจับยึดที่กำหนด 
ความดันในการใช้งาน -0.7 บาร์ [N]
1.67.93456106197397606
เส้นผ่านศูนย์กลางยางดูดจับชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพ [มม.]5.5122532446085105
ปริมาตรยางดูดจับชิ้นงาน [ซม.3]0.1630.836.1811.1130.465.5128307
การชดเชยความสูง [มม.]3.35.613.913.72015.515.525
ความดันในการใช้งาน [บาร์]-0.95 ถึง 0
ของไหลที่ใช้อากาศบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:-:-]
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-20 ถึง +80
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC2

VASB-: -SI-B/PUR-B

ยางดูดจับชิ้นงานแบบสำเร็จ

คุณสมบัติ

ยางดูดจับชิ้นงานแบบสำเร็จ

รายละเอียดจำเพาะ

เส้นผ่านศูนย์กลางยางดูดจับชิ้นงาน [มม.]81530405575100125
การเชื่อมต่อสุญญากาศM5G 1/8G 1/8G 1/4G 1/4G 1/4G 1/4G 3/8
ตำแหน่งการเชื่อมต่อที่ด้านบน
ขนาดที่กำหนด [มม.]23344447
การออกแบบทรงกลม, เบลโลว์, 1.5 ม้วนขด
ประเภทของการติดตั้งด้วยการเชื่อมต่อสุญญากาศ
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
ความดันในการใช้งานที่กำหนด [บาร์]-0.7
แรงจับยึดที่กำหนด 
ความดันในการใช้งาน -0.7 บาร์ [N]
SI: 2.6
PUR: 2.8
8.5SI: 25
PUR: 34
SI: 58
PUR: 60
110SI: 228
PUR: 250
SI: 395
PUR: 450
SI: 610
PUR: 570
ปริมาตรยางดูดจับชิ้นงาน [cm3]0.1630.836.1811.1130.465.5128307
การชดเชยความสูง [มม.]3.35.613.913.72015.515.525
ความดันในการใช้งาน [บาร์]-0.95 ถึง 0
ของไหลที่ใช้อากาศบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:-:-]
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-40 ถึง +200-20 ถึง +60
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC2
ความปลอดภัยทางอาหารดูข้อมูลเสริมเกี่ยวกับวัสดุ
รหัสสินค้า
ESS-30-BS
VAS-15-1/8-PUR-B
VAS-30-1/8-PUR-B
VAS-55-1/4-PUR-B
VASB-15-1/8-PUR-B
VASB-30-1/8-PUR-B
VASB-30-1/8-SI-B
VASB-40-1/4-PUR-B
VASB-40-1/4-SI-B
VASB-55-1/4-SI-B
VASB-75-1/4-SI-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน แรงดูดจับ ที่ ความดัน ใช้งาน ขนาดเกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ความแข็ง ฝั่ง วัสดุ ของ วาล์วบอล ขันเกลียว วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน การ ชดเชยความสูงของ ยางดูดจับชิ้นงาน เส้นผ่าศูนย์กลาง ยางดูดจับชิ้นงาน ปริมาณ ยางดูดจับชิ้นงาน สี ความกว้างที่ ขนาดเกลียว ความดัน ใช้งาน

฿ 739.13

SUCTION CUP C. 1 ชิ้น 8 วัน -30~ 180เบลโลว์ทรงกลม, 1.5 ม้วนขด26.2 NM650 +/- 5ทองเหลือง, ชุบนิกเกิล, เหล็กกล้า, กัลวาไนซ์และชุบโครเมียมVMQ (ซิลิโคน)8 mm30 mm4.07 ซม.³โปร่งใส3 mm0 ถึง 0.95 บาร์

฿ 396.75

SUCTION CUP C. 1 ชิ้น 7 วัน -20~ 60แบบกลม, แบบแบน8.5 NG1/860 +/- 5ทองเหลืองPUR1.2 mm15 mm0.228 ซม.³สีน้ำเงิน3 mm-0.95 ถึง 0 บาร์

฿ 419.52

SUCTION CUP C. 1 ชิ้น 7 วัน -20~ 60แบบกลม, แบบแบน34 NG1/860 +/- 5ทองเหลืองPUR1.9 mm30 mm1.29 ซม.³สีน้ำเงิน3 mm-0.95 ถึง 0 บาร์

฿ 499.69

SUCTION CUP C. 1 ชิ้น 8 วัน -20~ 60แบบกลม, แบบแบน110 NG1/460 +/- 5ซิงค์ดายคาสPUR3.5 mm55 mm8.01 ซม.³สีน้ำเงิน4 mm-0.95 ถึง 0 บาร์

฿ 411.75

SUCTION CUP C. 1 ชิ้น 7 วัน -20~ 60เบลโลว์ทรงกลม, 1.5 ม้วนขด8.5 NG1/860 +/- 5ทองเหลืองPUR5.6 mm15 mm0.83 ซม.³สีน้ำเงิน3 mm-0.95 ถึง 0 บาร์

฿ 594.87

SUCTION CUP C. 1 ชิ้น 7 วัน -20~ 60เบลโลว์ทรงกลม, 1.5 ม้วนขด34 NG1/860 +/- 5ทองเหลืองPUR13.9 mm30 mm6.18 ซม.³สีน้ำเงิน3 mm-0.95 ถึง 0 บาร์

฿ 710.23

SUCTION CUP C. 1 ชิ้น 7 วัน -40~ 200เบลโลว์ทรงกลม, 1.5 ม้วนขด25 NG1/860 +/- 5อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูปVMQ (ซิลิโคน)13.9 mm30 mm6.18 ซม.³โปร่งใส3 mm-0.95 ถึง 0 บาร์

฿ 734.01

SUCTION CUP C. 1 ชิ้น 8 วัน -20~ 60เบลโลว์ทรงกลม, 1.5 ม้วนขด60 NG1/460 +/- 5ซิงค์ดายคาสPUR13.7 mm40 mm11.11 ซม.³สีน้ำเงิน4 mm-0.95 ถึง 0 บาร์

฿ 737.64

SUCTION CUP C. 1 ชิ้น 8 วัน -40~ 200เบลโลว์ทรงกลม, 1.5 ม้วนขด58 NG1/460 +/- 5อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูปVMQ (ซิลิโคน)13.7 mm40 mm11.11 ซม.³โปร่งใส4 mm-0.95 ถึง 0 บาร์

฿ 789.88

SUCTION CUP C. 1 ชิ้น 8 วัน -40~ 200เบลโลว์ทรงกลม, 1.5 ม้วนขด110 NG1/460 +/- 5อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูปVMQ (ซิลิโคน)20 mm55 mm30.4 ซม.³โปร่งใส4 mm-0.95 ถึง 0 บาร์

฿ 1,792.36

SUCTION CUP C. 1 ชิ้น 7 วัน -40~ 200เบลโลว์ทรงกลม, 1.5 ม้วนขด228 NG1/460 +/- 5อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูปVMQ (ซิลิโคน)15.5 mm75 mm65.5 ซม.³โปร่งใส4 mm-0.95 ถึง 0 บาร์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดการติดตั้ง ด้วยการเชื่อมต่อสุญญากาศ