1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดเตรียมลม, ซีรีส์ LFR (รหัสสินค้า)

FILT. REGULATOR

ชุดเตรียมลม, ซีรีส์ LFR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,014.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

ชุดเตรียมลม, ซีรีส์ LFR

ชุดเตรียมลม, ซีรีส์ LFR

คุณสมบัติ

ชุดเตรียมลม, ซีรีส์ LFR

รายละเอียดจำเพาะ

ชนิดVAK
ขนาดG 1/4
ขนาดที่กำหนดของหัวฉีด Laval [มม.]1
คุณสมบัติอีเจ็คเตอร์สุญญากาศสูง
สุญญากาศสูงสุด [%]80
การเชื่อมต่อนิวเมติก 1G 1/4
การเชื่อมต่อสุญญากาศG 1/4
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 3G 1/4
การออกแบบชนิด T
ฟังก์ชั่นแบบรวมในตัวพัลส์อีเจ็คเตอร์นิวเมเติกส์
ประเภทของการติดตั้งด้วยรูทะลุ
ตำแหน่งชุดประกอบใด ๆ

สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม

ขนาดไมโครมินิMidiMaxi
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 1, 2M5, M7, G 1/8, QS-4, QS-6G 1/8, G 1/4, G 3/8G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4G 1/2, G 3/4, G1
การออกแบบชุดเตรียมลมแบบมี/ไม่มีเกจวัดความดัน
ประเภทของการติดตั้งด้วยอุปกรณ์เสริม
การติดตั้งแบบ Inline
ตำแหน่งชุดประกอบแนวตั้ง ±5°
ระดับการกรอง [オm]55
40
ระดับความบริสุทธิ์ของอากาศที่เอาท์พุตอากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [6:8:4] (ระดับการกรอง 5 μm)
อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:8:4] (ระดับการกรอง 40 μm)
ก๊าซเฉื่อย
โบวล์การ์ดตัวป้องกันถ้วยโลหะ
ช่องระบายน้ำที่ควบแน่นโรตารี่แบบแมนนวล
กึ่งอัตโนมัติอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
การล็อคการปรับความดันปุ่มหมุนโรตารี่แบบมีล็อค
ปุ่มหมุนโรตารี่แบบมีล็อคในตัว
ช่วงการปรับความดัน [บาร์]0.5 ถึง 70.5 ถึง 7
0.5 ถึง 12
ฮิสเทอรีซิสสูงสุด [บาร์]0.30.20.4
ตัวบอกสถานะความดันด้วยเกจวัดความดัน
M5 เตรียมไว้G 1/8 เตรียมไว้G 1/4 เตรียมไว้G 1/4 เตรียมไว้
ปริมาตรการควบแน่นสูงสุด [ซม.3]3224380
รหัสสินค้า
LFR-QS4-D-7-5M-MICRO
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง เกจวัดความดัน ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน
(ลิตร / นาที)
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 ปริมาณ ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ สูงสุด
(มล.)
ฮิสเทอรีซิส ความดัน สูงสุด
(บาร์)
วัสดุ ตัวเสื้อ ช่วงการควบคุม ความดัน ต่ำสุด
(บาร์)
ช่วงการควบคุม ความดัน สูงสุด
(บาร์)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°ค)
สื่อปฏิบัติการ Class คุณภาพอากาศที่ เอาต์พุต ขนาด ล็อค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ตำแหน่ง การประกอบ อุปกรณ์ระบายน้ำ ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ โครงสร้าง การออกแบบ ความดัน จากการทำงาน
(บาร์)
อุณหภูมิปานกลาง
(°C)
ชนิดการติดตั้ง Class เครื่องฟอก ของอากาศที่ เอาต์พุต หมายเหตุ วัสดุ เกจวัดแรงดัน น้ำหนัก
(ก.)

฿ 4,496.96

FILT. REGULATOR 1 ชิ้น 61 วัน 5μm-170 ลิตร/นาทีQS-4QS-430.3อ อะลูมิเนียมอัลลอย ดัด0.57-10 ... 60°Cอากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:9: - ]ก๊าซเฉื่อย-ไมโครลูกบิดหมุนพร้อมล็อคแนวตั้ง +/- 5°แกนหมุน แบบแมนนวลตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง พร้อม เกจวัดความดัน1:10 บาร์-10 ... 60°Cการติดตั้งสายพร้อม อุปกรณ์เสริม ไม่จำเป็นอากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO8573-1:2010 [6:8:4]ก๊าซเฉื่อยสอดคล้องตามมาตรฐาน RoHSพร้อม เกจวัดความดัน124

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ของชาม PC Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LFR-QS4-D-7-5M-MICRO ในชุด ชุดเตรียมลม, ซีรีส์ LFR

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LFR-1/2-D-5M-MIDI-A
LFR-1/2-D-MAXI-A
LFR-1/2-D-MIDI
LFR-QS4-D-7-5M-MICRO-H
LFR-QS4-D-7-O-5M-MICRO
LFR-QS4-D-7-O-5M-MICRO-H
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง เกจวัดความดัน ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน
(ลิตร / นาที)
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 ปริมาณ ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ สูงสุด
(มล.)
ฮิสเทอรีซิส ความดัน สูงสุด
(บาร์)
วัสดุ ตัวเสื้อ ช่วงการควบคุม ความดัน ต่ำสุด
(บาร์)
ช่วงการควบคุม ความดัน สูงสุด
(บาร์)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°ค)
สื่อปฏิบัติการ Class คุณภาพอากาศที่ เอาต์พุต ขนาด ล็อค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ตำแหน่ง การประกอบ อุปกรณ์ระบายน้ำ ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ โครงสร้าง การออกแบบ ความดัน จากการทำงาน
(บาร์)
อุณหภูมิปานกลาง
(°C)
ชนิดการติดตั้ง Class เครื่องฟอก ของอากาศที่ เอาต์พุต หมายเหตุ วัสดุ เกจวัดแรงดัน น้ำหนัก
(ก.)

฿ 9,738.76

1 ชิ้น 8 วัน -ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน2600G1/2G1/2430.2ซิงค์ดายคาส---อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:9:-], ก๊าซเฉื่อยก๊าซเฉื่อย, อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:8:4]------------

฿ 17,362.57

1 ชิ้น 8 วัน -ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน9400G1/2G1/2800.4ซิงค์ดายคาส---อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:9:-], ก๊าซเฉื่อยอากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:8:4], ก๊าซเฉื่อย------------

฿ 6,194.54

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน3400G1/2G1/2430.2ซิงค์ดายคาส---ก๊าซเฉื่อย, อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:9:-]อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:8:4], ก๊าซเฉื่อย------------

฿ 4,813.55

1 ชิ้น 61 วัน 5μm-170 ลิตร/นาทีQS-4QS-430.3อ อะลูมิเนียมอัลลอย ดัด0.57-10 ... 60°Cอากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:9: - ]ก๊าซเฉื่อย-ไมโครลูกบิดหมุนพร้อมล็อคแนวตั้ง +/- 5°กึ่งอัตโนมัติตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง พร้อม เกจวัดความดัน1:10 บาร์-10 ... 60°Cการติดตั้งสายพร้อม อุปกรณ์เสริม ไม่จำเป็นอากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO8573-1:2010 [6:8:4]ก๊าซเฉื่อยสอดคล้องตามมาตรฐาน RoHSพร้อม เกจวัดความดัน124

฿ 4,014.06

1 ชิ้น 61 วัน 5μm-170 ลิตร/นาทีQS-4QS-430.3อ อะลูมิเนียมอัลลอย ดัด0.57-10 ... 60°Cอากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:9: - ]ก๊าซเฉื่อย-ไมโครลูกบิดหมุนพร้อมล็อคแนวตั้ง +/- 5°แกนหมุน แบบแมนนวลตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง ไม่มี เกจวัดความดัน1:10 บาร์-10 ... 60°Cการติดตั้งสายพร้อม อุปกรณ์เสริม ไม่จำเป็นอากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO8573-1:2010 [6:8:4]ก๊าซเฉื่อยสอดคล้องตามมาตรฐาน RoHSM5 พร้อมแล้ว114

฿ 4,331.24

1 ชิ้น 61 วัน 5μm-170 ลิตร/นาทีQS-4QS-430.3อ อะลูมิเนียมอัลลอย ดัด0.57-10 ... 60°Cอากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:9: - ]ก๊าซเฉื่อย-ไมโครลูกบิดหมุนพร้อมล็อคแนวตั้ง +/- 5°กึ่งอัตโนมัติตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง ไม่มี เกจวัดความดัน1:10 บาร์-10 ... 60°Cการติดตั้งสายพร้อม อุปกรณ์เสริม ไม่จำเป็นอากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO8573-1:2010 [6:8:4]ก๊าซเฉื่อยสอดคล้องตามมาตรฐาน RoHSM5 พร้อมแล้ว114