1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MC

SOLENOID VALVE

โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,545.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MC

โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MC

คุณสมบัติ

โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MC

รายละเอียดจำเพาะ

ฟังก์ชันวาล์ว2/2, ปกติปิด, โซลินอยด์เดี่ยว
การออกแบบวาล์วก้านลิ้นพร้อมสปริงดันกลับ
กลไกการซีลอ่อนนุ่ม
วิธีรีเซตสปริงเชิงกล
ชนิดการขับเคลื่อนไฟฟ้า
ชนิดการควบคุมโดยตรง
ทิศทางการไหลไม่สามารถย้อนกลับได้
โอเวอร์ไรด์แบบแมนนวลไม่มี
ความกว้างกำหนด [มม.]4
อัตราการไหลมาตรฐาน [l/min]300
ประเภทของการติดตั้งด้วยรูทะลุ
พอร์ตนิวเมติกส์1G1/8
2G1/8
หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุสอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS

สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม

ของไหลที่ใช้อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:4]
ความดันในการใช้งาน [บาร์]-0.95 ถึง +7
อุณหภูมิแวดล้อม [°C]-5 ถึง +40
อุณหภูมิของของตัวกลาง (°C)-10 ถึง +60
อุณหภูมิจัดเก็บ [°C]-40 ถึง +100
การรับรองc CSA us (OL)
รหัสสินค้า
MC-2-1/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,545.52

SOLENOID VALVE 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 G1/8 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 G1/8 พอร์ตเชื่อมต่อ ทำงาน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม G1/8
ระดับการป้องกัน IP65 ฟังก์ชั่น วาล์ว 2/2, ปิด, โมโนสเตเบิล ความกว้างที่ ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) 4
ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน(ลิตร / นาที) 300 ทิศทางการไหล ไม่สามารถย้อนกลับได้ รีเซ็ตวิธีการ สปริงเชิงกล
เวลาปิดเครื่อง(นางสาว) 20 สื่อปฏิบัติการ อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] การแทนที่ด้วยตนเอง ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC-2-1/8 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว, ซีรีส์ MC