(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
• อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน:-10 ° C ถึง 60 ° C
•การแสดงสถานะการสลับ:LED สีเหลือง
• เครื่องวัดระดับน้ำ ปนเปื้อน:3
•หลักการวัด:ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
• ฟังก์ชั่น การสลับ องค์ประกอบ:switchable
- ตัวเสื้อ
- ความพยายามในการติดตั้งขั้นต่ำ
- ตัวเสื้อ แข็งแรง:ทนต่อ แรงกระแทกและ ทนการสั่นสะเทือน
รุ่น | โลหะ | ลิเมอร์ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ช่องว่างส้อม | [มิลลิเมตร] | 30 | 50 | 80 | 120 | 30 | 50 | 80 | 120 |
วิธีการวัด | แผงกั้นไฟส้อม | แผงกั้นไฟส้อม | |||||||
หลักการวัด | ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ | ||||||||
ตัวแปรที่วัดได้ | ตำแหน่ง | ||||||||
ขนาด | [มิลลิเมตร] | ส้อม 30 × 35 | ส้อม 50 × 55 | ส้อม 80 × 55 | ส้อม 120 × 60 | ส้อม 30 × 35 | ส้อม 50 × 55 | ส้อม 80 × 55 | ส้อม 120 × 60 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของวัตถุขั้นต่ำ | [มิลลิเมตร] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
ความแม่นยำ การทำซ้ำ | [มิลลิเมตร] | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | |||
ฮิสเทอรีซิส | [มิลลิเมตร] | ≤0.25 | ≤0.25 | ||||||
ประเภทของแสง | สีแดง | สีแดง | |||||||
การตั้งค่าตัวเลือก | ตัวต้านทานปรับค่าได้ | สอนใน | |||||||
การสลับการแสดงสถานะ | LED สีเหลือง | LED สีเหลือง | |||||||
แสดงสถานะพร้อม | - | LED สีเขียว | |||||||
แรงบิดขันแน่น | [นิวตันเมตร] | - | 1 พร้อม เกลียวใน | ||||||
- | 4 มี รูทะลุ | ||||||||
- | 3 พร้อม อุปกรณ์เสริม | ||||||||
ปลั๊ก แรงบิดขันแน่น | [นิวตันเมตร] | - | 0.3 | ||||||
น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ | [ก.] | 75 | 110 | 130 | 260 | 20 | 30 | 35 | 40 |
รุ่น | โลหะ | ลิเมอร์ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ช่องว่างส้อม | [มิลลิเมตร] | 30 | 50 | 80 | 120 | 30 | 50 | 80 | 120 |
เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยนสูงสุด | [เฮิร์ตซ์] | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | |||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | [V DC] | 10 ถึง 35 | 10 ถึง 30 | ||||||
ระลอกที่เหลือ | [%] | ±5 | 10 | ||||||
กระแส Output สูงสุด | [mA] | 200 | 100 | ||||||
ไม่ได้ใช้งาน กระแสไฟฟ้า | [mA] | 30 | 32.5 | 30 | 45 | 30 | |||
การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า | เสียบ M8 × 1, 3 ขาพิน | เสียบ M8 × 1, 3 ขาพิน | |||||||
ฟังก์ชั่น การสลับ องค์ประกอบ | switchable | switchable | |||||||
ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | พัลซิ่ง | พัลซิ่ง | |||||||
การป้องกัน ขั้วกระแสไฟฟ้า ย้อนกลับ | สำหรับการเชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | สำหรับการเชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | |||||||
ความจุไฟกระชาก | [กิโลโวลต์] | 0.8 | 0.8 | ||||||
แรงดันไฟฟ้าของ ฉนวนกันความร้อน | [V] | 50 | 50 | ||||||
Class การป้องกัน | IP67 | IP67 |
รหัสสินค้า |
---|
SOOF-P-FL-ST-C30-P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 6,653.48 | F.LIGHT BARRIER | 1 ชิ้น | 30 วัน |
กำลังโหลด …
ขนาดเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้(Ø) | 0.5 | วัสดุ ตัวเสื้อ | PC | การสลับ เอาต์พุต | PNP |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การสลับ องค์ประกอบ | switchable | กระแส Output สูงสุด(mA) | 100 mA | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุดพร้อมการติดตั้ง สายอ่อน(°ค) | -10 องศาเซลเซียส |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุดพร้อมการติดตั้ง สายอ่อน(°ค) | 60 องศาเซลเซียส |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SOOF-P-FL-ST-C30-P ในชุด แผงกั้นไฟส้อม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง