1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SMT ซีรี่ส์ (รหัสสินค้า)

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SMT ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,285.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SMT ซีรี่ส์
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์เครื่องจักรอัตโนมัติ พร้อมมีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : สำหรับร่อง T หรือ ร่องกลม และ แบบบล็อค
● การเชื่อมต่อสายไฟ : 3 สาย
● คุณสมบัติพิเศษ : ทนน้ำมัน
● รูปแบบเอาต์พุต : NPN และ PNP
● ช่วงแรงดันไฟฟ้า DC ที่ใช้งาน (V) : 5-30, 7-30 และ 10-30
● ความยาวสายไฟ (m.): 0.3, 2.5, 5 และ 7.5
[การใช้งาน]
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบอัตโนมัติ ซึ่งหน้าที่หลักคือการตรวจจับวัตถุโดยไม่ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพ

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SMT ซีรี่ส์

SMT-10M

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SMT ซีรี่ส์

คุณสมบัติ

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SMT ซีรี่ส์

รายละเอียดจำเพาะ

การออกแบบสำหรับร่อง C-slot
สอดคล้องกับEN 60947-5-2
การรับรองเครื่องหมายการค้า RCM
เครื่องหมาย CEตามมาตรฐาน EU EMC Directive1)
คุณสมบัติพิเศษความทนน้ำมัน
หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุสายเคเบิลปลอดสารฮาโลเจน
ปลอดทองแดงและ PTFE
สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
ชนิด SMT-10MPSNSZS
ตัวแปรที่วัดได้ตำแหน่ง
หลักการวัดความต้านทานต่อแม่เหล็ก
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-40 ถึง +70
ความแข็งแรงของสนามสลับแบบหลอมรวมที่ -40 ถึง +70 ℃ [mT]1.6 ถึง 3.01.95 ถึง 2.6
ความแข็งแรงของสนามสลับแบบหลอมรวมที่ 25 ℃ [mT]1.8 ถึง 2.82.0 ถึง 2.5
เอาท์พุตการเปลี่ยนPNPNPNไม่มีหน้าสัมผัส, 2 สาย
ฟังก์ชันการเปลี่ยนหน้าสัมผัส N/O
ความแม่นยำในการทำซ้ำของเอาท์พุตเปลี่ยนในหน่วย ± มม. [มม.]0.1
เวลาเปิด [ms]≤ 1.3≤ 1.3≤ 1.0
เวลาปิด [ms]≤ 1.4≤ 1.4≤ 1.0
ความถี่การสลับสูงสุด [Hz]150
กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุด [mA]100
กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุดในชุดติดตั้ง [mA]50
ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC [W]2.82.82.4
ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC ในชุดติดตั้ง [W]1.51.2
แรงดันตก [V]≤ 1.7≤ 1.5≤ 6
สามารถสลับเปลี่ยนอุปกรณ์ในแนวขนานได้535
กระแสโหลดขั้นต่ำ [mA]02.4
กระแสเหลือ (ที่อุณหภูมิห้องเมื่อเป็นสินค้าใหม่) [mA]. 0.05. 0.15. 1.5

SMT-8M-A

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SMT ซีรี่ส์

คุณสมบัติ

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SMT ซีรี่ส์

รายละเอียดจำเพาะ

การออกแบบสำหรับร่อง T-slot
ตำแหน่งชุดประกอบใด ๆ
ตามมาตรฐานEN 60947-5-2
ใบรับรองการอนุมัติc UL us - ได้รับการรับรอง (OL)
เครื่องหมายการค้า RCM
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศความสอดคล้อง)ตามมาตรฐาน EU EMC Directive
หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุสายเคเบิลปลอดสารฮาโลเจน, ทนน้ำมัน
ตามมาตรฐาน RoHS, ปลอดทองแดงและ PTFE
ตัวแปรที่วัดได้ตำแหน่ง
หลักการวัดความต้านทานต่อแม่เหล็ก
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-40 ถึง +85

เอาท์พุตการเปลี่ยน

ชนิดPSNSPOZSPNSPSO
เอาท์พุตการเปลี่ยนPNPNPNPNPไม่มีหน้าสัมผัส, 
2- สาย
PNP, NPN
สลับเปลี่ยนได้
PNP
ฟังก์ชันการเปลี่ยนหน้าสัมผัส N/Oหน้าสัมผัส N/Oหน้าสัมผัส N/Cหน้าสัมผัส N/Oหน้าสัมผัส N/Oหน้าสัมผัส N/C, หน้าสัมผัส N/O สลับเปลี่ยนได้
ความแม่นยำในการทำซ้ำ [มม.]±0.1
เวลาเปิด [ms]≤ 1.3≤ 1.0
เวลาปิด [ms]≤ 1.4≤ 1.0
กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุด [mA]10010010080100100
กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุดในชุดติดตั้ง [mA]10080100
ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC [W]2.82.82.81.92.72.7
ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC ในชุดติดตั้ง [W]2.82.82.81.52.72.7
ความถี่การสลับสูงสุด [Hz]180
แรงดันตก [V]< 1.5< 6< 2.5

SMT-C1

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SMT ซีรี่ส์

คุณสมบัติ

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SMT ซีรี่ส์

รายละเอียดจำเพาะ

การออกแบบการออกแบบบล็อค
ตามมาตรฐานEN 60947-5-2
การรับรองRCM
เครื่องหมาย CE
(ดูประกาศความสอดคล้อง)
ตามมาตรฐาน EU EMC Directive
หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุปลอดทองแดงและ PTFE
ปลอดสารฮาโลเจน
หลักการวัดความเหนี่ยวนำแม่เหล็ก
ตัวแปรที่วัดได้ตำแหน่ง
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]-20 ถึง +70
เอาท์พุตการเปลี่ยนPNP
ฟังก์ชันการเปลี่ยนหน้าสัมผัส N/O
เวลาเปิด [ms]0 ถึง 0.5
เวลาปิด [ms]0 ถึง 0.5
กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุด [mA]200
ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC [W]6
แรงดันตก [V]0 ถึง 1.8
รหัสสินค้า
SMT-10G-NS-24V-E-2,​5Q-OE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการออกแบบ หลักการวัด วัสดุ ตัวเสื้อ ระดับการป้องกัน ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC
(V)
กระแส Output สูงสุด
(mA)
ประเภทของการติดตั้ง ตำแหน่ง ติดตั้ง ความยาว สายไฟ
(m)
วัสดุ เปลือก สายไฟ เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยนสูงสุด
(Hz)
ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC
(Hz)
แรงบิดขันแน่น
(Nm)
แรงบิดขันแน่น
(Nm)
การสลับ เอาต์พุต อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°C)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด
(°C)
การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า ความแม่นยำ การทำซ้ำ
(mm)
ฟังก์ชั่น การสลับ องค์ประกอบ น้ำหนัก
(g)
ส่วน ผู้ผลิต #

฿ 2,174.16

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 31 วัน -ความต้านทานต่อแม่เหล็กPA-เสริมความแข็งแรงIP65, IP6810-30100ยึดในร่องสล็อตกลม สามารถใส่ได้ในร่องสล็อตตามด้านยาว-2.5TPE-U(PU)-2.8--NPN-2070----8065030

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SMT-10G-NS-24V-E-2,5Q-OE ในชุด พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์, SMT ซีรี่ส์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SMT-10G-PS-24V-E-0,​3Q-M8D
SMT-10M-NS-24V-E-0,​3-L-M8D
SMT-10M-NS-24V-E-2,​5-L-OE
SMT-10M-NS-24V-E-2,​5-Q-OE
SMT-10M-PS-24V-E-0,​3-L-M12
SMT-10M-PS-24V-E-0,​3-L-M8D
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการออกแบบ หลักการวัด วัสดุ ตัวเสื้อ ระดับการป้องกัน ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC
(V)
กระแส Output สูงสุด
(mA)
ประเภทของการติดตั้ง ตำแหน่ง ติดตั้ง ความยาว สายไฟ
(m)
วัสดุ เปลือก สายไฟ เครื่องวัดความถี่ เปลี่ยนสูงสุด
(Hz)
ความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุด DC
(Hz)
แรงบิดขันแน่น
(Nm)
แรงบิดขันแน่น
(Nm)
การสลับ เอาต์พุต อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด
(°C)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด
(°C)
การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า ความแม่นยำ การทำซ้ำ
(mm)
ฟังก์ชั่น การสลับ องค์ประกอบ น้ำหนัก
(g)
ส่วน ผู้ผลิต #

฿ 2,235.28

1 ชิ้น 8 วัน -ความต้านทานต่อแม่เหล็กPA-เสริมความแข็งแรงIP65, IP6810-30100ยึดในร่องสล็อตกลม สามารถใส่ได้ในร่องสล็อตตามด้านยาว-0.3TPE-U(PU)-2.8--PNP-2070----547863

฿ 1,704.83

1 ชิ้น 7 วัน สำหรับร่องสล็อตกลมความต้านทานต่อแม่เหล็กPA-เสริมความแข็งแรง, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงIP65, IP685-30100ขันให้แน่น สามารถใส่ในร่องสล็อตได้จากด้านบนใด ๆ0.3TPE-U(PUR)1502.8-0.4NPN-4070-0.2-6.7551379

฿ 1,660.56

1 ชิ้น 7 วัน สำหรับร่องสล็อตกลมความต้านทานต่อแม่เหล็กPA-เสริมความแข็งแรง, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงIP65, IP685-30100ขันให้แน่น สามารถใส่ในร่องสล็อตได้จากด้านบนใด ๆ2.5TPE-U(PUR)1502.8-0.4NPN-4070-0.2-16.8551377

฿ 1,660.56

1 ชิ้น 30 วัน สำหรับร่องสล็อตกลมความต้านทานต่อแม่เหล็กPA-เสริมความแข็งแรง, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงIP65, IP685-30100ขันให้แน่น สามารถใส่ในร่องสล็อตได้จากด้านบนใด ๆ2.5TPE-U(PUR)1502.8-0.4NPN-4070-0.2-16.8551378

฿ 1,669.60

1 ชิ้น 46 วัน ----5 ถึง 30---0.3-----PNP-4085--ไม่มี หน้าสัมผัส--

฿ 1,617.64

1 ชิ้น 7 วัน สำหรับร่องสล็อตกลมความต้านทานต่อแม่เหล็กPA-เสริมความแข็งแรง, สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูงIP65, IP685-30100ขันให้แน่น สามารถใส่ในร่องสล็อตได้จากด้านบนใด ๆ0.3TPE-U(PUR)1502.8-0.4PNP-4070-0.2-6.7551375