(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
· พื้นที่ติดตั้งเพียงเล็กน้อย
· ให้แรงสูงในขนาดกะทัดรัด
· ก้านลูกสูบมีเกลียวในหรือเกลียวนอก
การออกแบบ | ลูกสูบ | |
---|---|---|
ก้านลูกสูบ | ||
โหมดการทำงาน | สองทิศทาง | |
ปลายก้านลูกสูบ | เกลียวนอก | |
เกลียวใน | ||
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | M3 | |
ระยะเคลื่อนที่ [mm] | 5, 10 | |
ตัวกันกระแทก | ไม่มี | |
การตรวจจับตำแหน่ง | ด้วยพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ | |
ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยรูทะลุ | |
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ตัวเลือกเสริม |
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ | 6 | 10 |
---|---|---|
ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:4] | |
หมายเหตุเกี่ยวกับตัวกลางที่ใช้งาน | สามารถใช้งานแบบหล่อลื่นได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) | |
ความดันในการใช้งาน [บาร์] | 1.5 ถึง 8 | 1 ถึง 8 |
อุณหภูมิแวดล้อม [°C] | -10 ถึง +60 | |
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | วัสดุ ตัวเสื้อ | วัสดุ ซีล | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มิลลิเมตร) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ (N) | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า (N) | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ปลายก้านลูกสูบ | พลังงานกระทบในตำแหน่งสุดท้าย (J) | เคลื่อนย้าย มวล (ก.) | สื่อปฏิบัติการ | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | ความยาว สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (mm) | วัสดุ ของซีลแบบไดนามิก | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,168.96 | COMPACT CYLINDER AEN SERIES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | การแสดงเดี่ยว (ส่วนขยาย) | 5 | -10~ 60 | 0.25~ 0.8 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | NBR, TPE-U(PU) | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | 6 | 4 | 13 | M3 | เกลียวนอก | 0.006 | 1.5 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | - | - | 8080593 | 9.2 | ||
฿ 1,305.05 | COMPACT CYLINDER AEN SERIES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | การแสดงเดี่ยว (ส่วนขยาย) | 5 | -10~ 60 | 0.25~ 0.8 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | NBR, TPE-U(PU) | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | 6 | 4 | 13 | M3 | เกลียวนอก | 0.006 | 1.6 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | - | - | 8080591 | 10.9 | ||
฿ 1,168.96 | COMPACT CYL. | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | การแสดงเดี่ยว (ส่วนขยาย) | 5 | -10~ 60 | 0.25~ 0.8 | อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, ชุบอโนไดซ์ | NBR\nTPE-U(PU) | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | 6 mm | 4 N | 13 N | M3 | เกลียวใน | 0.006 J | 1.5 g | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | - | - | 4984929 | 9.2 g | ||
฿ 1,305.05 | COMPACT CYLINDER AEN SERIES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | การแสดงเดี่ยว (ส่วนขยาย) | 5 | -10~ 60 | 0.25~ 0.8 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | NBR, TPE-U(PU) | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | 6 | 4 | 13 | M3 | เกลียวใน | 0.006 | 1.6 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | - | - | 5267300 | 10.9 | ||
฿ 1,180.52 | COMPACT CYLINDER AEN SERIES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | การแสดงเดี่ยว (ส่วนขยาย) | 10 | -10~ 60 | 0.25~ 0.8 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | NBR, TPE-U(PU) | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | 6 | 4 | 13 | M3 | เกลียวนอก | 0.006 | 2.3 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | - | - | 8080594 | 15 | ||
฿ 1,315.44 | COMPACT CYLINDER AEN SERIES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | การแสดงเดี่ยว (ส่วนขยาย) | 10 | -10~ 60 | 0.25~ 0.8 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | NBR, TPE-U(PU) | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | 6 | 4 | 13 | M3 | เกลียวนอก | 0.006 | 2.4 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | - | - | 8080592 | 15 | ||
฿ 1,180.52 | COMPACT CYL. | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | การแสดงเดี่ยว (ส่วนขยาย) | 10 | -10~ 60 | 0.25~ 0.8 | อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, ชุบอโนไดซ์ | NBR\nTPE-U(PU) | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | 6 mm | 4 N | 13 N | M3 | เกลียวใน | 0.006 J | 2.3 g | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | - | - | 4984930 | 15 g | ||
฿ 1,315.44 | COMPACT CYLINDER AEN SERIES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | การแสดงเดี่ยว (ส่วนขยาย) | 10 | -10~ 60 | 0.25~ 0.8 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | NBR, TPE-U(PU) | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | 6 | 4 | 13 | M3 | เกลียวใน | 0.006 | 2.4 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | - | - | 5267301 | 15 | ||
฿ 1,197.39 | COMPACT CYLINDER AEN SERIES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | การแสดงเดี่ยว (ส่วนขยาย) | 5 | -10~ 60 | 0.15~ 0.8 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | NBR, TPE-U(PU) | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | 10 | 5.3 | 41.7 | M3 | เกลียวนอก | 0.012 | 4.1 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | - | - | 8080583 | 17 | ||
฿ 1,331.25 | COMPACT CYLINDER AEN SERIES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | การแสดงเดี่ยว (ส่วนขยาย) | 5 | -10~ 60 | 0.15~ 0.8 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | NBR, TPE-U(PU) | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | 10 | 5.3 | 41.7 | M3 | เกลียวนอก | 0.012 | 4.5 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | - | - | 8080584 | 17 | ||
฿ 1,197.39 | COMPACT CYL. | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | การแสดงเดี่ยว (ส่วนขยาย) | 5 | -10~ 60 | 0.15~ 0.8 | อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, ชุบอโนไดซ์ | NBR\nTPE-U(PU) | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | 10 mm | 5.3 N | 41.7 N | M3 | เกลียวใน | 0.012 J | 4.1 g | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | - | - | 4891759 | 17 g | ||
฿ 1,331.25 | COMPACT CYLINDER AEN SERIES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | การแสดงเดี่ยว (ส่วนขยาย) | 5 | -10~ 60 | 0.15~ 0.8 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | NBR, TPE-U(PU) | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | 10 | 5.3 | 41.7 | M3 | เกลียวใน | 0.012 | 4.5 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | - | - | 5269268 | 17 | ||
฿ 1,207.99 | COMPACT CYLINDER AEN SERIES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | การแสดงเดี่ยว (ส่วนขยาย) | 10 | -10~ 60 | 0.15~ 0.8 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | NBR, TPE-U(PU) | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | 10 | 5.3 | 41.7 | M3 | เกลียวนอก | 0.012 | 5.3 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | - | - | 8080586 | 19 | ||
฿ 1,341.20 | COMPACT CYLINDER AEN SERIES | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | การแสดงเดี่ยว (ส่วนขยาย) | 10 | -10~ 60 | 0.15~ 0.8 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | NBR, TPE-U(PU) | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | 10 | 5.3 | 41.7 | M3 | เกลียวนอก | 0.012 | 5.7 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | - | - | 8080585 | 19 | ||
฿ 1,207.99 | COMPACT CYL. | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | การแสดงเดี่ยว (ส่วนขยาย) | 10 | -10~ 60 | 0.15~ 0.8 | อลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูป, ชุบอโนไดซ์ | NBR\nTPE-U(PU) | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | 10 mm | 5.3 N | 41.7 N | M3 | เกลียวใน | 0.012 J | 5.3 g | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | - | - | 4891760 | 19 g | ||
฿ 1,341.20 | COMPACT CYLINDER AEN SERIES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | การแสดงเดี่ยว (ส่วนขยาย) | 10 | -10~ 60 | 0.15~ 0.8 | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขึ้นรูป, อโนไดซ์ | NBR, TPE-U(PU) | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป | 10 | 5.3 | 41.7 | M3 | เกลียวใน | 0.012 | 5.7 | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | - | - | 5269269 | 19 | ||
฿ 1,327.97 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 5 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,438.31 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 5 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,285.18 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 5 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,478.53 | COMPACT CYL. | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 5 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,258.98 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 10 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,452.31 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 10 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,299.19 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 10 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,492.53 | COMPACT CYL. | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 10 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,410.76 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 5 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,604.55 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 5 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,338.93 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 5 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,532.28 | COMPACT CYL. | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 5 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,430.19 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 10 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,623.53 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 10 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,357.90 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 10 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,551.69 | COMPACT CYL. | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 10 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,488.01 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 25 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,681.80 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 25 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,416.18 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 25 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,610.43 | COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 25 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,493.88 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 5 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,715.23 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 5 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,363.33 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 5 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,584.68 | COMPACT CYL. | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 5 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,518.73 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 10 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,740.06 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 10 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,388.18 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 10 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,609.96 | COMPACT CYL. | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 10 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,593.71 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 25 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,814.60 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 25 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,462.70 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 25 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,684.05 | COMPACT CYL. | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 25 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,715.23 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 5 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,936.58 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 5 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,558.48 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 5 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,779.83 | COMPACT CYL. | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 5 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,756.78 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 10 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,978.14 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 10 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,600.49 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 10 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,821.38 | COMPACT CYL. | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 10 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,881.01 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 25 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 2,102.35 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 25 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,724.26 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 25 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,946.06 | COMPACT CYL. | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 25 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,908.56 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 5 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 2,157.48 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 5 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,693.54 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 5 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,942.45 | COMPACT CYL. | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 5 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,978.14 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 10 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 2,227.04 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 10 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,762.65 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 10 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 2,011.56 | COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 10 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 2,185.48 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 25 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 2,434.39 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 25 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 1,970.45 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 25 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 2,219.35 | COMPACT CYL. | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 25 | NBR / TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 2,710.85 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 5 | TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 2,568.55 | COMPACT CYL. | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 5 | TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 2,788.09 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 10 | TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 2,645.79 | COMPACT CYL. | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 10 | TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 3,021.18 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 25 | TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 2,877.98 | COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 25 | TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 3,352.75 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 10 | TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 3,070.43 | COMPACT CYL. | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 10 | TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 3,617.90 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 25 | TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 3,336.03 | COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 25 | TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 3,951.85 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 10 | TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 3,573.04 | COMPACT CYL. | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 10 | TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 4,249.46 | CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 25 | TPE-U(PU) | - | - | ||
฿ 3,869.38 | COMPACT CYLINDER | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | - | - | - | อลูมิเนียมอัลลอยด์ดัดอโนไดซ์ | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | 25 | TPE-U(PU) | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ ก้านลูกสูบ | สแตนเลสอัลลอยทนแรงดึงสูง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง