(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
• การออกแบบ เรียบมาก
•ป้องกันแรงบิดด้วย รูปทรง ลูกสูบพิเศษ
•การประกอบขนาดกะทัดรัดพร้อมการติดตั้ง บล็อค
•ตัวเลือกการติดตั้งที่หลากหลาย
ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | ||
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | M5 | M5 | M5 | G1 / 8 | G1 / 8 | G1 / 4 | G1 / 4 | ||
เกลียว | ตัวเมีย | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M10 | |
เกลียวนอก | M6 | M8 | M10 × 1.25 | M10 × 1.25 | M12 × 1.25 | M16 × 1.5 | M16 × 1.5 | ||
การออกแบบ โครงสร้าง | ลูกสูบก้านลูกสูบ | ||||||||
กันกระแทก | วงแหวน / ชนิดแผ่นเพลท กันกระแทก ยืดหยุ่น ที่ปลายทั้งสองด้าน | ||||||||
การตรวจจับ ตำแหน่ง | สำหรับการตรวจจับความใกล้ชิด | ||||||||
ประเภทของการติดตั้ง | ผ่านรู | ||||||||
ด้วย เกลียวใน | |||||||||
พร้อม อุปกรณ์เสริม | |||||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด | ||||||||
ความดัน ใช้งาน [bar] | 1.6 ถึง 10 | 1 ถึง 10 | |||||||
สภาพแวดล้อม | |||||||||
กระบอกสูบ แบน | DZF-: | DZF-:-S6 | |||||||
สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] | ||||||||
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ / ไพล็อต | สามารถใช้งานกับตัวกลางที่หล่อลื่นได้ (ซึ่งใน เคส จะต้องใช้การหล่อลื่นเสมอ) | ||||||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃] | 0 ถึง +80 | 0 ถึง +120 | |||||||
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC | 2 | 2 |
รหัสสินค้า |
---|
DZF-40-160-A-P-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 10,429.84 | FLAT CYLINDER | 1 ชิ้น | 30 วัน |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L(มิลลิเมตร) | 160 | วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ก้านลูกสูบ | เหล็กอัลลอยด์สูง | เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ(มิลลิเมตร) | 40 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางเทียบเท่า | แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์การหดกลับ(N) | 633 |
แรงทางทฤษฎีที่ 6 บาร์กำลังก้าวหน้า(N) | 754 | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | G1/8 | เคลื่อนย้าย มวล(ก.) | 120 |
สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DZF-40-160-A-P-A ในชุด เกจวัด หน้าแปลน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง