(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
• เซอร์โวมอเตอร์แบบซิงโครนัส ไร้แปรงถ่าน ชนิดไดนามิก กระตุ้นถาวร
• ตัวเลือกระบบป้อนกลับ:
– เอ็นโค้ดเดอร์ดิจิตอล, แบบซิงเกิ้ลเทิร์น
– เอ็นโค้ดเดอร์ดิจิตอล, แบบมัลติเทิร์น
– รีโซลเวอร์
• เทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่ได้รับการปรับปรุง ขึ้นอยู่กับรุ่นและขนาดหน้าแปลน
• ตัวเลือกขดลวด
– สำหรับตัวควบคุมมอเตอร์เดี่ยว
– สำหรับตัวควบคุมมอเตอร์ 3 เฟส
– ปรับแรงบิดให้เหมาะสม
– ปรับความเร็วให้เหมาะสม
• ระดับการป้องกัน: IP54 (เพลามอเตอร์)
• ระดับการป้องกัน: IP65 (ตัวเรือนมอเตอร์พร้อมเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ)
ขนาดหน้าแปลน | 40 | — |
---|---|---|
ความยาว | S | M |
ม้วน | LS | LS |
มอเตอร์ | ||
แรงดันไฟที่กำหนด [V DC] | 360 | 360 |
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด [A] | 0.83 | 0.63 |
กระแสไฟฟ้าสูงสุด [A] | 3.3 | 3.3 |
กำลังที่กำหนด [W] | 135 | 232 |
แรงบิดที่กำหนด [Nm] | 0.14 | 0.22 |
แรงบิดสูงสุด [Nm] | 0.5 | 1 |
แรงบิดหยุดนิ่ง [Nm] | 0.16 | 0.26 |
ความเร็วการหมุนที่กำหนด [rpm] | 9000 | 10300 |
ความเร็วรอบสูงสุด [rpm] | 23040 | 11520 |
ค่าคงที่มอเตอร์ [Nm/A] | 0.172 | 0.344 |
จำนวนคู่ขั้ว | 4 | 4 |
ความต้านทานขดลวด [Ω] | 20.5 | 31.0 |
ความเหนี่ยวนำขดลวด [mH] | 5.18 | 10.40 |
โมเมนต์รวมความเฉี่อยของเอาท์พุตขับ | ||
เอ็นโค้ดเดอร์ [kgcm2] | ||
ไม่มีเบรก | 0.023 | 0.045 |
พร้อมเบรก | 0.033 | 0.055 |
รีโซลเวอร์ [kgcm2] | ||
ไม่มีเบรก | 0.027 | 0.049 |
พร้อมเบรก | 0.037 | 0.059 |
โหลดแกน | ||
แนวรัศมี [N] | 78 | 82 |
แนวแกน [N] | 12 | 12 |
เบรค | ||
แรงดันไฟฟ้าใช้งาน [V DC] | 24 +6 ถึง –10% | |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย [W] | 6 | |
แรงบิดคงไว้ [Nm] | 0.4 | |
โมเมนต์ความเฉื่อย [kgcm2] | ||
เอ็นโค้ดเดอร์ | 0.01 | |
รีโซลเวอร์ | 0.01 |
ขนาดหน้าแปลน | 80 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ความยาว | S | — | M | — | |
ม้วน | LS | HS | LS | HS | |
มอเตอร์ | |||||
แรงดันไฟที่กำหนด [V DC] | 360 | 565 | 360 | 565 | |
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด [A] | 2.6 | 1.6 | 3.7 | 2.1 | |
กระแสไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้ต่อเนื่อง [A] | 3.1 | 1.8 | 3.9 | 2.2 | |
กระแสไฟฟ้าสูงสุด [A] | 12.4 | 7.2 | 15.6 | 8.8 | |
กำลังที่กำหนด [W] | 750 | 720 | 1000 | 1000 | |
แรงบิดที่กำหนด [Nm] | 2.4 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | |
แรงบิดสูงสุด [Nm] | 11.2 | 11.2 | 14.0 | 14.0 | |
แรงบิดที่มอเตอร์ใช้ [Nm] | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | |
ความเร็วการหมุนที่กำหนด [rpm] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
ความเร็วรอบสูงสุด [rpm] | 4690 | 4192 | 4627 | 4097 | |
ค่าคงที่มอเตอร์ [Nm/A] | 0.923 | 1.438 | 0.865 | 1.524 | |
ค่าคงที่แรงดันไฟฟ้า (เฟสต่อเฟส) [mVmin] | 54.3 | 95.3 | 55 | 97.5 | |
จำนวนคู่ขั้ว | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ความต้านทานขดลวด [Ω] | 4.6 | 14.2 | 2.8 | 9.0 | |
ความเหนี่ยวนำขดลวด [mH] | 11.8 | 36.2 | 8.4 | 26.0 | |
โมเมนต์เอาท์พุตรวมของความเฉื่อย [kgcm2] | |||||
ไม่มีเบรก | 1.40 | 1.93 | |||
พร้อมเบรก | 1.68 | 2.20 | |||
โหลดเพลาที่ความเร็วรอบที่กำหนด [kgcm2] | |||||
เรเดียล | 350 | 360 | |||
ตามแนวแกน | 70 | 72 | |||
เบรค | |||||
แรงดันไฟฟ้าใช้งาน [V DC] | 24 +6 ถึง –10% | 24 +6 ถึง –10% | |||
อุปกรณ์แหล่งจ่าย [W] | 12 | 12 | |||
แรงบิดคงไว้ [Nm] | 4.5 | 4.5 | |||
โมเมนต์ความเฉื่อย [kgcm2] | 0.222 | 0.222 |
ขนาดหน้าแปลน | 140 | |||
---|---|---|---|---|
ความยาว | S | S | L | L |
ม้วน | HS | HV | HS | HV |
มอเตอร์ | ||||
แรงดันไฟที่กำหนด [V DC] | 565 | 565 | 565 | 565 |
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด [A] | 4.40 | 5.23 | 7.80 | 9.96 |
กระแสไฟฟ้าสูงสุด [A] | 15 | 24.40 | 20 | 51.50 |
กำลังที่กำหนด [W] | 2600 | 3140 | 4420 | 5110 |
แรงบิดที่กำหนด [Nm] | 9.55 | 7.70 | 21.12 | 17.41 |
แรงบิดสูงสุด [Nm] | 25.60 | 27 | 48.80 | 67.50 |
แรงบิดหยุดนิ่ง [Nm] | 11.20 | 11.08 | 25.60 | 25.50 |
ความเร็วการหมุนที่กำหนด [rpm] | 2600 | 3900 | 2000 | 2800 |
ความเร็วรอบสูงสุด [rpm] | 3060 | 4510 | 2460 | 3830 |
ค่าคงที่มอเตอร์ [Nm/A] | 2.166 | 1.47 | 2.72 | 1.75 |
จำนวนคู่ขั้ว | 6 | 6 | 6 | 6 |
ความต้านทานขดลวด [Ω] | 3.39 | 1.60 | 1.41 | 0.586 |
ความเหนี่ยวนำขดลวด [mH] | 20.50 | 9.01 | 13.44 | 4.65 |
โมเมนต์รวมความเฉี่อยของเอาท์พุตขับ [kgcm2] | ||||
เอ็นโค้ดเดอร์ | ||||
ไม่มีเบรก | 8.189 | 8.189 | 19.027 | 19.027 |
พร้อมเบรก | 9.271 | 9.271 | 20.108 | 20.108 |
รีโซลเวอร์ | ||||
ไม่มีเบรก | 8 | 8 | 18.400 | 18.400 |
พร้อมเบรก | 9 | 9 | 19.400 | 19.400 |
โหลดเพลา [N] | ||||
เรเดียล | 780 | 780 | 1 060 | 1 060 |
ตามแนวแกน | 200 | 200 | 200 | 200 |
เบรค | ||||
แรงดันไฟฟ้าใช้งาน [V DC] | 24 +6 ถึง –10% | |||
อุปกรณ์แหล่งจ่าย [W] | 15.6 | |||
แรงบิดคงไว้ [Nm] | 18 | |||
โมเมนต์ความเฉื่อย [kgcm2] | ||||
เอ็นโค้ดเดอร์ | 1.2 | |||
รีโซลเวอร์ | 1.0 |
รหัสสินค้า |
---|
EMME-AS-80-S-HS-AMB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 57,364.56 | SERVO MOTOR | 1 ชิ้น | 30 วัน |
กำลังโหลด …
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 40 | หลักการวัด เซนเซอร์ ตำแหน่ง โรเตอร์ | คาปาซิทีฟ | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด | 4192 1/min |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วในการ แกนหมุน ขนาดเกลียว | 3000 1/min | กำลังมอเตอร์เล็กน้อย | 720 W | DC ขนาดเกลียว | 565 V |
กระแสไฟฟ้า สูงสุด | 7.2 A | ความชื้นในอากาศสัมพัทธ์ | 0 - 90 % | แรงบิด ขนาดเกลียว | 2.3 Nm |
แรงบิด | 11.2 Nm | โหลดไฟฟ้า เพลา ตามแนวแกน อนุญาต | 70 N | โหลดไฟฟ้า เพลา ตลับลูกปืนเรเดียล อนุญาต | 350 N |
จำนวนคู่ ขั้ว | 3 | เบรคแรงดันไฟฟ้า DC | 24 V | การใช้พลังงาน เบรก | 12 W |
ค่าคงที่ของ มอเตอร์ | 1.438 Nm/A | กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ | 1.6 A | ความต้านทานขดลวดเฟสเฟส | 14.2 Ohm |
อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ(°C) | -20 | อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ(°C) | 70 | ระดับการป้องกัน | IP21 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EMME-AS-80-S-HS-AMB ในชุด เซอร์โวมอเตอร์, ซีรีส์ EMMS-AS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง