(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มอเตอร์ควบคุมความเร็วที่ใช้งานง่ายและครบครันทุกฟังก์ชัน
มอเตอร์ควบคุมความเร็วพร้อมความคุ้มค่าต่อต้นทุนที่ยอดเยี่ยม ราคาประหยัดและขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· ระบบควบคุมความเร็วแบบปิด
· ประหยัดพื้นที่และลดภาระงานในการติดตั้ง
· ฟังก์ชันครบครันในตัวเครื่องขนาดเล็ก
· มีความน่าเชื่อถือสูง
· สามารถขับเคลื่อนในแนวตั้งได้ด้วยเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า
· ใช้หัวเกียร์ที่มีแรงบิดและความแข็งแรงดีเยี่ยม
· มอเตอร์และหัวเกียร์ประกอบมาให้ล่วงหน้า
· ประหยัดพื้นที่และช่วยลดต้นทุน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ประเภทมอเตอร์ | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ | แรงดันไฟฟ้า (V) | เอาต์พุต มอเตอร์ ใช้ งานได้ (W) | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,981.67 | ORI SPEED CONTROL | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | หน่วย ตัวควบคุม | อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว | 6 ~ 90 | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | - | - | วาล์วควบคุมความเร็ว | ||
฿ 5,750.00 ฿ 3,482.78 | SPEED CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | หน่วย ตัวควบคุม | อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว | 6 ~ 90 | ไม่ | - | - | วาล์วควบคุมความเร็ว | ||
฿ 5,816.67 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | 10 | อื่น ๆ | - | - | ไม่ | 200 ~ 230 | 6 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 6,046.67 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 ~ 230 | 6 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 6,973.33 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | ไม่ | 100 | 6 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 7,236.67 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 100 | 6 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 6,973.33 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | ไม่ | 200 | 6 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 7,236.67 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 | 6 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 5,816.67 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | ไม่ | 110 ~ 115 | 6 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 6,046.67 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 110 ~ 115 | 6 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 5,816.67 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | ไม่ | 200 ~ 230 | 15 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 6,046.67 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 ~ 230 | 15 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 7,006.67 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | ไม่ | 100 | 15 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 7,270.00 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 100 | 15 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 7,006.67 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | ไม่ | 200 | 15 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 7,270.00 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 | 15 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 5,816.67 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | ไม่ | 110 ~ 115 | 15 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 6,046.67 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 110 ~ 115 | 15 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 5,816.67 ฿ 4,486.40 | BALLBUSH | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | ไม่ | 200 ~ 230 | 25 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 6,046.67 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | 10 | อื่น ๆ | - | - | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 ~ 230 | 25 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 7,006.67 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | ไม่ | 100 | 25 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 7,270.00 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 100 | 25 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 7,006.67 ฿ 5,404.24 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อื่น ๆ | - | - | ไม่ | 200 | 25 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 7,270.00 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 | 25 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 5,816.67 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | ไม่ | 110 ~ 115 | 25 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 6,046.67 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 110 ~ 115 | 25 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 5,816.67 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | ไม่ | 200 ~ 230 | 40 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 6,046.67 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 ~ 230 | 40 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 7,006.67 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | ไม่ | 100 | 40 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 7,270.00 | SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 100 | 40 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 7,006.67 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | ไม่ | 200 | 40 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 7,270.00 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 | 40 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 5,816.67 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | ไม่ | 110 ~ 115 | 40 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 6,046.67 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 110 ~ 115 | 40 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 5,881.67 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | ไม่ | 200 ~ 230 | 60 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 6,080.00 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 ~ 230 | 60 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 7,038.33 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | ไม่ | 100 | 60 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 7,303.33 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 100 | 60 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 7,038.33 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | ไม่ | 200 | 60 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 7,303.33 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 | 60 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 5,881.67 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | ไม่ | 110 ~ 115 | 60 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 6,080.00 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 110 ~ 115 | 60 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 5,881.67 ฿ 4,537.71 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | ไม่ | 200 ~ 230 | 90 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 6,113.33 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 ~ 230 | 90 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 7,071.67 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | ไม่ | 100 | 90 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 7,336.67 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 100 | 90 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 7,071.67 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | ไม่ | 200 | 90 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 7,336.67 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 200 | 90 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 5,881.67 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | ไม่ | 110 ~ 115 | 90 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ | ||
฿ 6,113.33 | AC SPEED CONTROL DSC | 1 ชิ้น | 27 วัน | - | อื่น ๆ | - | - | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | 110 ~ 115 | 90 | ตัวควบคุมความเร็ว. คาปาซิสเตอร์, ตู้คาปาซิสเตอร์ |
กำลังโหลด …
พาวเวอร์ซัพพลาย | 1 เฟส | ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ | ไม่ | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง