1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกโรตารี่แบบกลวง, ซีรีส์ DG II (รหัสสินค้า)

ORI ELECTRICAL ACTUATOR

กระบอกโรตารี่แบบกลวง, ซีรีส์ DG II
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 32,111.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ DG เป็นสินค้าที่รวมกับโต๊ะโรตารี่แบบกลวง มีความแข็งสูงและมีสเต็ปปิ้งมอเตอร์ AlphaStep ซีรีส์ AZ/AR ให้ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งสูงและมีโมเมนต์ความเฉื่อยสูง ในขณะที่ยังคงรักษาคุณสมบัติความใช้งานง่ายของสเต็ปปิ้งมอเตอร์
[คุณสมบัติ]
· ลดภาระงานออกแบบด้วยสินค้าที่รวมชุดมอเตอร์และกระบอกลมมาในตัว
· โต๊ะเอาท์พุตแบบกลวงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่สูงสุด 100 มม.
· ประสิทธิภาพดีเยี่ยมด้วยสเต็ปปิ้งมอเตอร์
การตอบสนองที่คล่องตัว
ความเสถียรที่ความเร็วต่ำ
ไม่ต้องปรับแต่งเพิ่มเติม

外形図

AZシリーズ搭載AC電源入力

単位:mm

■モーター縦方向 取付角寸法85mm(標準)
型番:DGM85R-AZAC

中空ロータリーアクチュエータ DGIIシリーズ 外形図08

*M2.5のねじ穴は、原点センサセット(別売)を取付ける場合に使用します。原点センサ取り付け以外の目的では使用しないでください。

 

■電磁ブレーキ付
型番:DGM85R-AZMC

中空ロータリーアクチュエータ DGIIシリーズ 外形図09

*M2.5のねじ穴は、原点センサセット(別売)を取付ける場合に使用します。原点センサ取り付け以外の目的では使用しないでください。

 

■モーター縦方向 取付角寸法130mm(標準)
型番(ケーブル引き出し方向):DGM130R-AZAC(下方向)/DGM130R-AZACR(右方向)/DGM130R-AZACL(左方向)

中空ロータリーアクチュエータ DGIIシリーズ 外形図10

*M2.5のねじ穴は、原点センサセット(別売)を取付ける場合に使用します。原点センサ取り付け以外の目的では使用しないでください。

 

■電磁ブレーキ付
型番(ケーブル引き出し方向):DGM130R-AZMC(下方向)/DGM130R-AZMCR(右方向)/DGM130R-AZMCL(左方向)

中空ロータリーアクチュエータ DGIIシリーズ 外形図31

*M2.5のねじ穴は、原点センサセット(別売)を取付ける場合に使用します。原点センサ取り付け以外の目的では使用しないでください。

 

■モーター縦方向 取付角寸法:200mm(標準)
型番(ケーブル引き出し方向):DGM200R-AZAC(下方向)/DGM200R-AZACR(右方向)/DGM200R-AZACL(左方向)

中空ロータリーアクチュエータ DGIIシリーズ 外形図12

*M2.5のねじ穴は、原点センサセット(別売)を取付ける場合に使用します。原点センサ取り付け以外の目的では使用しないでください。

 

■電磁ブレーキ付
型番(ケーブル引き出し方向):DGM200R-AZMC(下方向)/DGM200R-AZMCR(右方向)/DGM200R-AZMCL(左方向)

中空ロータリーアクチュエータ DGIIシリーズ 外形図13

*M2.5のねじ穴は、原点センサセット(別売)を取付ける場合に使用します。原点センサ取り付け以外の目的では使用しないでください。

 

■モーター横方向 取付角寸法85mm(標準)
型番(ケーブル引き出し方向):
DGB85R12-AZACR(右方向)/DGB85R12-AZACL(左方向)【L=182】
DGB85R18-AZACR(右方向)/DGB85R18-AZACL(左方向)【L=178】
DGB85R36-AZACR(右方向)/DGB85R36-AZACL(左方向)【L=175】

中空ロータリーアクチュエータ DGIIシリーズ 外形図14

*原点センサセットは使用できません。

 

■電磁ブレーキ付
型番(ケーブル引き出し方向):
DGB85R12-AZMCR(右方向)/DGB85R12-AZMCL(左方向)【L=213】
DGB85R18-AZMCR(右方向)/DGB85R18-AZMCL(左方向)【L=209】
DGB85R36-AZMCR(右方向)/DGB85R36-AZMCL(左方向)【L=206】

中空ロータリーアクチュエータ DGIIシリーズ 外形図15

*原点センサセットは使用できません。

 

■モーター横方向 取付角寸法130mm(標準)
型番(ケーブル引き出し方向):
DGB130R18-AZACR(右方向)/DGB130R18-AZACL(左方向)【L=238】
DGB130R36-AZACR(右方向)/DGB130R36-AZACL(左方向)【L=231.5】

中空ロータリーアクチュエータ DGIIシリーズ 外形図16

*原点センサセットは使用できません。

 

■電磁ブレーキ付
型番(ケーブル引き出し方向):
DGB130R18-AZMCR(右方向)/DGB130R18-AZMCL(左方向)【L=284】
DGB130R36-AZMCR(右方向)/DGB130R36-AZMCL(左方向)【L=277.5】

中空ロータリーアクチュエータ DGIIシリーズ 外形図17

*原点センサセットは使用できません。

AZシリーズ搭載DC電源入力

単位:mm

■モーター縦方向 取付角寸法60mm(標準)
型番:DGM60-AZAK

中空ロータリーアクチュエータ DGIIシリーズ 外形図01

*M2.5のねじ穴は、原点センサセット(別売)を取付ける場合に使用します。原点センサ取り付け以外の目的では使用しないでください。

 

■モーター縦方向 取付角寸法85mm(標準)
型番:DGM85R-AZAK

中空ロータリーアクチュエータ DGIIシリーズ 外形図02

*M2.5のねじ穴は、原点センサセット(別売)を取付ける場合に使用します。原点センサ取り付け以外の目的では使用しないでください。

 

■電磁ブレーキ付き
型番:DGM85R-AZMK

中空ロータリーアクチュエータ DGIIシリーズ 外形図03

*M2.5のねじ穴は、原点センサセット(別売)を取付ける場合に使用します。原点センサ取り付け以外の目的では使用しないでください。

 

■モーター縦方向 取付角寸法130mm(標準)
型番(ケーブル引き出し方向):DGM130R-AZAK(下方向)/DGM130R-AZAKR(右方向)/DGM130R-AZAKL(左方向)

中空ロータリーアクチュエータ DGIIシリーズ 外形図04

*M2.5のねじ穴は、原点センサセット(別売)を取付ける場合に使用します。原点センサ取り付け以外の目的では使用しないでください。

 

■電磁ブレーキ付き
型番(ケーブル引き出し方向):DGM130R-AZMK(下方向)/DGM130R-AZMKR(右方向)/DGM130R-AZMKL(左方向)

中空ロータリーアクチュエータ DGIIシリーズ 外形図05

*M2.5のねじ穴は、原点センサセット(別売)を取付ける場合に使用します。原点センサ取り付け以外の目的では使用しないでください。

 

■モーター横方向 取付角寸法85mm(標準)
型番(ケーブル引き出し方向):
DGB85R12-AZAKR(右方向)/DGB85R12-AZAKL(左方向)【L=182】
DGB85R18-AZAKR(右方向)/DGB85R18-AZAKL(左方向)【L=178】
DGB85R36-AZAKR(右方向)/DGB85R36-AZAKL(左方向)【L=175】

中空ロータリーアクチュエータ DGIIシリーズ 外形図06

*原点センサセットは使用できません。

 

■モーター横方向 取付角寸法130mm(標準)
型番(ケーブル引き出し方向):
DGB130R18-AZAKR(右方向)/DGB130R18-AZAKL(左方向)【L=238】
DGB130R36-AZAKR(右方向)/DGB130R36-AZAKL(左方向)【L=231.5】

中空ロータリーアクチュエータ DGIIシリーズ 外形図07

*原点センサセットは使用できません。

製品仕様

AZシリーズ搭載AC電源入力

型番質量kg
DGM85R-AZAC1.1
DGM85R-AZMC1.3
DGM130R-AZAC2.7
DGM130R-AZACR
DGM130R-AZACL
DGM130R-AZMC3.1
DGM130R-AZMCR
DGM130R-AZMCL
DGM200R-AZAC9.4
DGM200R-AZACR
DGM200R-AZACL
DGM200R-AZMC10
DGM200R-AZMCR
DGM200R-AZMCL
DGB85R12-AZACR1.5
DGB85R12-AZACL
DGB85R18-AZACR
DGB85R18-AZACL
DGB85R36-AZACR
DGB85R36-AZACL
型番質量kg
DGB85R12-AZMCR1.7
DGB85R12-AZMCL
DGB85R18-AZMCR
DGB85R18-AZMCL
DGB85R36-AZMCR
DGB85R36-AZMCL
DGB130R18-AZACR3.9
DGB130R18-AZACL
DGB130R36-AZACR
DGB130R36-AZACL
DGB130R18-AZMCR4.3
DGB130R18-AZMCL
DGB130R36-AZMCR
DGB130R36-AZMCL


※ドライバ、接続ケーブルセットは別売です。
 

■モーター縦方向(取付角寸法85mm、130mm、200mm)

取付角寸法85 mm130 mm200 mm
アクチュエータ型番標準DGM85R-AZACDGM130R-AZAC□DGM200R-AZAC□
電磁ブレーキ付DGM85R-AZMCDGM130R-AZMC□DGM200R-AZMC□
ドライバ型番位置決め機能内蔵AZD-AD(単相100-120V)、AZD-CD(単相/三相200-240V)
RS-485通信付きパルス列入力AZD-AX(単相100-120V)、AZD-CX(単相/三相200-240V)
パルス列入力AZD-A(単相100-120V)、AZD-C(単相/三相200-240V)
搭載モーター(AZシリーズ)AZM46AZM66AZM911
出力テーブル支持軸受種類クロスローラベアリング
慣性モーメントJ:kg・m221,120 × 10-7
[26,304 × 10-7]※1
147,380 × 10-7
[199,220 × 10-7]※1
916,400 × 10-7
[968,240 × 10-7]※1
減速比18
出力テーブル部最小移動量deg/STEP0.01
許容トルクN⋅m4.51250
停止時保持トルク通電時N⋅m2.71236 [20]※1
電磁ブレーキN⋅m2.71220
最高回転速度deg/s1,200(200r/min)660(110r/min)
繰り返し位置決め精度arcsec±15 (±0.004°)
ロストモーションarcmin2 (0.033°)
角度伝達精度arcmin4 (0.067°)3 (0.05°)2 (0.033°)
許容アキシアル荷重N5002,0004,000
許容モーメントN⋅m1050100
出力テーブル面振れmm0.015
出力テーブル内(外)径振れmm0.0150.030
出力テーブル平行度mm0.0300.050
保護等級IP40(モーター部のコネクタはIP20)
電源入力電圧・周波数単相100-120V、単相/三相200-240V -15~+6% 50/60Hz
入力電流A単相100-120V2.73.86.4
単相200-240V1.72.33.9
三相200-240V1.01.42.3
制御電源24 V DC±5%※2
0.25 A [0.33 A]※1
24 V DC±5%※2
0.25 A [0.5 A]※1
  • 型番中の□には、ケーブルの引き出し方向を表すR(右方向)またはL(左方向)が入ります。下方向の場合は□に文字は入りません。

※1 [ ]内の数値は、電磁ブレーキ付アクチュエータを接続したときの値です。
※2 電磁ブレーキ付は、ケーブルを使用して20m延長した場合、DC24V±4%の仕様になります。

【ご注意】

  • 精度は一定負荷・一定温度(常温)での値です。
  • モーター部の取り外しはできません。
 

■モーター横方向(取付角寸法85mm)

取付角寸法85 mm
アクチュエータ型番標準DGB85R12-AZAC□DGB85R18-AZAC□DGB85R36-AZAC□
電磁ブレーキ付DGB85R12-AZMC□DGB85R18-AZMC□DGB85R36-AZMC□
ドライバ型番位置決め機能内蔵AZD-AD(単相100-120V)、AZD-CD(単相/三相200-240V)
RS-485通信付きパルス列入力AZD-AX(単相100-120V)、AZD-CX(単相/三相200-240V)
パルス列入力AZD-A(単相100-120V)、AZD-C(単相/三相200-240V)
搭載モーター(AZシリーズ)AZM46
出力テーブル支持軸受種類クロスローラベアリング
慣性モーメントJ:kg・m211,200 × 10-7
[13,500 × 10-7]※1
21,100 × 10-7
[26,300 × 10-7]※1
74,500 × 10-7
[95,300 × 10-7]※1
減速比121836
出力テーブル部最小移動量deg/STEP0.01
許容トルクN⋅m34.59
停止時保持トルク通電時N⋅m1.82.75.4
電磁ブレーキN⋅m1.82.75.4
最高回転速度deg/s1,800(300r/min)1,200(200r/min)600(100r/min)
繰り返し位置決め精度arcsec±30 (±0.008°)※2
バックラッシarcmin6 (0.1°)
角度伝達精度arcmin6 (0.1°)
許容アキシアル荷重N500
許容モーメントN⋅m10
出力テーブル面振れmm0.015
出力テーブル内(外)径振れmm0.015
出力テーブル平行度mm0.030
保護等級IP40(モーター部のコネクタはIP20)
電源入力電圧・周波数単相100-120V、単相/三相200-240V -15~+6% 50/60Hz
入力電流A単相100-120V2.7
単相200-240V1.7
三相200-240V1.0
制御電源24 V DC±5%※3
0.25 A [0.33 A]※1
  • 型番中の□には、ケーブルの引き出し方向を表すR(右方向)またはL(左方向)が入ります。

※1 [ ]内の数値は、電磁ブレーキ付アクチュエータを接続したときの値です。
※2 減速比18は、出力テーブルの動作範囲が1回転以上のときに精度が低下する場合があります。
※3 電磁ブレーキ付は、ケーブルを使用して20m延長した場合、DC24V±4%の仕様になります。

【ご注意】

  • 精度は一定負荷・一定温度(常温)での値です。
  • モーター部の取り外しはできません。
 

■モーター横方向(取付角寸法130mm)

取付角寸法130 mm
アクチュエータ型番標準DGB130R18-AZAC□DGB130R36-AZAC□
電磁ブレーキ付DGB130R18-AZMC□DGB130R36-AZMC□
ドライバ型番位置決め機能内蔵AZD-AD(単相100-120V)、AZD-CD(単相/三相200-240V)
RS-485通信付きパルス列入力AZD-AX(単相100-120V)、AZD-CX(単相/三相200-240V)
パルス列入力AZD-A(単相100-120V)、AZD-C(単相/三相200-240V)
搭載モーター(AZシリーズ)AZM66
出力テーブル支持軸受種類クロスローラベアリング
慣性モーメントJ:kg・m2147,000 × 10-7
[199,000 × 10-7]※1
507,000 × 10-7
[714,000 × 10-7]※1
減速比1836
出力テーブル部最小移動量deg/STEP0.01
許容トルクN⋅m1224
停止時保持トルク通電時N⋅m1221.6
電磁ブレーキN⋅m1221.6
最高回転速度deg/s1,200(200r/min)600(100r/min)
繰り返し位置決め精度arcsec±30 (±0.008°)※2
バックラッシarcmin6 (0.1°)
角度伝達精度arcmin6 (0.1°)
許容アキシアル荷重N2,000
許容モーメントN⋅m50
出力テーブル面振れmm0.015
出力テーブル内(外)径振れmm0.015
出力テーブル平行度mm0.030
保護等級IP40(モーター部のコネクタはIP20)
電源入力電圧・周波数単相100-120V、単相/三相200-240V -15~+6% 50/60Hz
入力電流A単相100-120V3.8
単相200-240V2.3
三相200-240V1.4
制御電源24 V DC±5%※3
0.25 A [0.33 A]※1
  • 型番中の□には、ケーブルの引き出し方向を表すR(右方向)またはL(左方向)が入ります。

※1 [ ]内の数値は、電磁ブレーキ付アクチュエータを接続したときの値です。
※2 減速比18は、出力テーブルの動作範囲が1回転以上のときに精度が低下する場合があります。
※3 電磁ブレーキ付は、ケーブルを使用して20m延長した場合、DC24V±4%の仕様になります。

【ご注意】

  • 精度は一定負荷・一定温度(常温)での値です。
  • モーター部の取り外しはできません。
 

■電磁ブレーキ部仕様

取付角寸法85 mm130 mm200 mm
型式無励磁作動型
電源電圧24 V DC±5%
電源電流A0.080.250.25
ブレーキ動作時間ms20
ブレーキ解放時間ms30
時間定格連続

※電磁ブレーキ付は、ケーブルを使用して20m延長した場合、DC24V±4%の仕様になります。

 

■一般仕様

アクチュエータ
(搭載モーター:AZシリーズ)
ドライバ
位置決め機能内蔵タイプ
RS-485通信付きパルス列入力タイプ
パルス列入力タイプ
耐熱クラス130 (B)
[UL規格取得は105(A)で認証されています。]
絶縁抵抗以下の通りにDC500Vメガーにて測定した値が100MΩ以上あります。
  • ケース - モーター巻線間
  • ケース - 電磁ブレーキ巻線間※2
以下の通りにDC500Vメガーにて測定した値が100MΩ以上あります。
  • 保護接地端子 - 電源端子間
  • エンコーダコネクタ - 電源端子間
  • 入出力信号端子 - 電源端子間
絶縁耐圧以下の通りに1分間印加しても異常を認めません。
  • ケース - モーター巻線間 AC1.5kV、50Hzまたは60Hz
  • ケース - 電磁ブレーキ巻線間※2 AC1.5kV、50Hzまたは60Hz
以下の通りに1分間印加しても異常を認めません。
  • 保護接地端子 - 電源端子間 AC1.5kV、50Hzまたは60Hz
  • エンコーダコネクタ - 電源端子間 AC1.8kV、50Hzまたは60Hz
  • 入出力信号端子 - 電源端子間 AC1.8kV、50Hzまたは60Hz
使用環境(動作時)周囲温度0~+40℃(凍結のないこと)※30~+55℃(凍結のないこと)※4
周囲湿度85%以下(結露しないこと)
雰囲気腐食性ガス・塵埃のないこと。水、油などが直接かからないこと。
保護等級IP40(モーター部コネクタはIP20)IP10IP20
非通電状態での多回転検出範囲
(モーター出力軸)
±900回転(1,800回転)

※2 電磁ブレーキ付のみ
※3 オリエンタルモーター測定条件による
※4 200×200mm、厚さ2mmのアルミ板相当以上の放熱板取り付け時

【ご注意】

  • 絶縁抵抗測定および絶縁耐圧試験を行なうときは、モーターとドライバを切り離してください。
    また、モーターのABZOセンサ部は、これらの試験を行なわないでください。

AZシリーズ搭載DC電源入力

型番質量kg
DGM60-AZAK0.5
DGM85R-AZAK1.1
DGM85R-AZMK1.3
DGM130R-AZAK2.7
DGM130R-AZAKR
DGM130R-AZAKL
DGM130R-AZMK3.1
DGM130R-AZMKR
DGM130R-AZMKL
型番質量kg
DGB85R12-AZAKR1.5
DGB85R12-AZAKL
DGB85R18-AZAKR
DGB85R18-AZAKL
DGB85R36-AZAKR
DGB85R36-AZAKL
DGB130R18-AZAKR3.9
DGB130R18-AZAKL
DGB130R36-AZAKR
DGB130R36-AZAKL

 

■モーター縦方向(取付角寸法60mm、85mm、130mm)

取付角寸法60 mm85 mm130 mm
アクチュエータ型番標準DGM60-AZAKDGM85R-AZAKDGM130R-AZAK□
電磁ブレーキ付DGM85R-AZMKDGM130R-AZMK□
ドライバ型番位置決め機能内蔵AZD-KD
RS-485通信付きパルス列入力AZD-KX
パルス列入力AZD-K
搭載モーター(AZシリーズ)AZM24AZM46AZM66
出力テーブル支持軸受種類深溝玉軸受クロスローラベアリング
慣性モーメントJ:kg・m23,700 × 10-721,120 × 10-7
[26,304 × 10-7]※1
147,380 × 10-7
[199,220 × 10-7]※1
減速比18
出力テーブル部最小移動量deg/STEP0.01
許容トルクN⋅m0.94.512
停止時保持トルク通電時N⋅m0.452.79
電磁ブレーキN⋅m2.79
最高回転速度deg/s1,200(200r/min)900(150r/min)
繰り返し位置決め精度arcsec±15 (±0.004°)
ロストモーションarcmin2 (0.033°)
角度伝達精度arcmin4 (0.067°)3 (0.05°)
許容アキシアル荷重N1005002,000
許容モーメントN⋅m21050
出力テーブル面振れmm0.0300.015
出力テーブル内(外)径振れmm0.0300.015
出力テーブル平行度mm0.0500.030
保護等級IP40(モーター部のコネクタはIP20)
電源入力電圧24 V DC±5%24 V DC±5%※2/48 V DC±5%※3
入力電流A1.61.72 [1.8]※13.55 [3.8]※1
  • 型番中の□には、ケーブルの引き出し方向を表すR(右方向)またはL(左方向)が入ります。下方向の場合は□に文字は入りません。

※1 [ ]内の数値は、電磁ブレーキ付アクチュエータを接続したときの値です。
※2 電磁ブレーキ付は、ケーブルを使用して20m延長した場合、DC24V±4%の仕様になります。
※3 DC48V入力で運転する場合、慣性負荷はロータ慣性比の10倍以下、加速トルク計算時は安全率2倍以上を目安としてください。(DGM85を除く)

【ご注意】

  • 精度は一定負荷・一定温度(常温)での値です。
  • モーター部の取り外しはできません。
 

■モーター横方向(取付角寸法85mm)

取付角寸法85 mm
アクチュエータ型番標準DGB85R12-AZAK□DGB85R18-AZAK□DGB85R36-AZAK□
ドライバ型番位置決め機能内蔵AZD-KD
RS-485通信付きパルス列入力AZD-KX
パルス列入力AZD-K
搭載モーター(AZシリーズ)AZM46
出力テーブル支持軸受種類クロスローラベアリング
慣性モーメントJ:kg・m211,200 × 10-721,110 × 10-774,500 × 10-7
減速比121836
出力テーブル部最小移動量deg/STEP0.01
許容トルクN⋅m34.59
停止時保持トルクN⋅m1.82.75.4
最高回転速度deg/s1,800(300r/min)1,200(200r/min)600(100r/min)
繰り返し位置決め精度arcsec±30 (±0.008°)
バックラッシarcmin6 (0.1°)
角度伝達精度arcmin6 (0.1°)
許容アキシアル荷重N500
許容モーメントN⋅m10
出力テーブル面振れmm0.015
出力テーブル内(外)径振れmm0.015
出力テーブル平行度mm0.030
保護等級IP40(モーター部のコネクタはIP20)
電源入力電圧24 V DC±5%/48 V DC±5%
入力電流A1.72
  • 型番中の□には、ケーブルの引き出し方向を表すR(右方向)またはL(左方向)が入ります。

※減速比18は、出力テーブルの動作範囲が1回転以上のときに精度が低下する場合があります。

【ご注意】

  • 精度は一定負荷・一定温度(常温)での値です。
  • モーター部の取り外しはできません。
 

■モーター横方向(取付角寸法130mm)

取付角寸法130 mm
アクチュエータ型番標準DGB130R18-AZAK□DGB130R36-AZAK□
ドライバ型番位置決め機能内蔵AZD-KD
RS-485通信付きパルス列入力AZD-KX
パルス列入力AZD-K
搭載モーター(AZシリーズ)AZM66
出力テーブル支持軸受種類クロスローラベアリング
慣性モーメントJ:kg・m2147,000 × 10-7507,000 × 10-7
減速比1836
出力テーブル部最小移動量deg/STEP0.01
許容トルクN⋅m1224
停止時保持トルクN⋅m918
最高回転速度deg/s900(150r/min)450(75r/min)
繰り返し位置決め精度arcsec±30 (±0.008°)※1
バックラッシarcmin6 (0.1°)
角度伝達精度arcmin6 (0.1°)
許容アキシアル荷重N2,000
許容モーメントN⋅m50
出力テーブル面振れmm0.015
出力テーブル内(外)径振れmm0.015
出力テーブル平行度mm0.030
保護等級IP40(モーター部のコネクタはIP20)
電源入力電圧24 V DC±5%/48 V DC±5%※2
入力電流A3.55
  • 型番中の□には、ケーブルの引き出し方向を表すR(右方向)またはL(左方向)が入ります。

※1 減速比18は、出力テーブルの動作範囲が1回転以上のときに精度が低下する場合があります。
※2 DC48V入力で運転する場合、慣性負荷はローター慣性比の10倍以下、加速トルク計算時は安全率2倍以上を目安としてください。

【ご注意】

  • 精度は一定負荷・一定温度(常温)での値です。
  • モーター部の取り外しはできません。
 

■電磁ブレーキ部仕様

取付角寸法85 mm130 mm
型式無励磁作動型
電源電圧24 V DC±5%
電源電流A0.080.25
ブレーキ動作時間ms20
ブレーキ解放時間ms30
時間定格連続

※電磁ブレーキ付は、ケーブルを使用して20m延長した場合、DC24V±4%の仕様になります。

 

■一般仕様

アクチュエータ
(搭載モーター:AZシリーズ)
ドライバ
耐熱クラス130 (B)
[ULは105(A)で認証されています。]※1
絶縁抵抗以下の通りにDC500Vメガーにて測定した値が100MΩ以上あります。
  • ケース - モーター巻線間
  • ケース - 電磁ブレーキ巻線間※4
以下の通りにDC500Vメガーにて測定した値が100MΩ以上あります。
  • 保護接地端子 - 電源端子間
絶縁耐圧以下の通りに1分間印加しても異常を認めません。
取付角寸法60mm
・ケース - モーター巻線間 AC0.5kV 50Hzまたは60Hz
取付角寸法85mm、130mm
・ケース - モーター巻線間 AC1.0kV 50Hzまたは60Hz
・ケース - 電磁ブレーキ巻線間※4 AC1.0kV 50Hzまたは60Hz
使用環境(動作時)周囲温度0~+40℃(凍結のないこと)0~+50℃(凍結のないこと)
周囲湿度85%以下(結露のないこと)
雰囲気腐食性ガス・塵埃のないこと。水、油などが直接かからないこと。
保護等級IP40(モーター部コネクタはIP20)IP10
非通電状態での多回転検出範囲
(モーター出力軸)
取付角寸法60mm:±450回転(900回転)
取付角寸法85mm、130mm:±900回転(1,800回転)

※1 DGM60を除く
※4 電磁ブレーキ付のみ

【ご注意】

  • 絶縁抵抗測定および絶縁耐圧試験を行なうときは、モーターとドライバを切り離してください。
    また、モーターのABZOセンサ部は、これらの試験を行なわないでください。

ARシリーズ搭載

■付属品

《AC電源入力》

タイプ付属品
アクチュエータードライバ接続ケーブル※1コネクタ取扱説明書
全タイプ共通1台1台
  • モーター用ケーブル
  • 電磁ブレーキ用ケーブル
    (電磁ブレーキ付のみ)
  • CN1用(1個)
  • CN3用(1個)
  • CN5用(1個)
  • コネクタ結線レバー(1個)
  • CN8用(1個)※2
  • CN9用(1個)※2
1式

※1 接続ケーブルが付属している製品のみ
※2 位置決め機能内蔵タイプのみ

 

《DC電源入力》

タイプ付属品
アクチュエータードライバ接続ケーブル※1コネクタ取扱説明書
全タイプ共通1台1台
  • モーター用ケーブル
  • CN1用(1個)
  • CN5用(1個)
  • CN8用(1個)※2
  • CN9用(1個)※2
1式

※1 接続ケーブルが付属している製品のみ
※2 位置決め機能内蔵タイプのみ

使用例

回転方法(AZシリーズ搭載AC、DC電源入力共通)

出力テーブルから見た場合の回転方向を表します。

中空ロータリーアクチュエータ DGIIシリーズ 回転方法

●イラストはモーター縦方向のものです。回転方向はモーター横方も同様です。

รหัสสินค้า
DG200R-ARAAD2-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด มุม ติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า พาวเวอร์ซัพพลาย แรงดันไฟฟ้า
(V)
ชุดขับมอเตอร์
(ม.)
รูปทรง เพลา รูปทรง ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น อุปกรณ์รองรับท่อ โต๊ะวางชิ้นงาน เอาต์พุต อัตราส่วนลด มอเตอร์ ออนบอร์ด ทิศทางทางออกของ สายไฟ หมายเลขซีเรียล สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
(m)

฿ 109,740.00

ORI ELECTRICAL ACTUATOR 1 ชิ้น 52 วัน 200ไม่มีกระแสไฟฟ้าสลับ1 เฟส 100 ถึง 120ชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัวเพลาแกนเดี่ยวชนิดมาตรฐานตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบสลับ-ซีรีส์ AR-23

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DG200R-ARAAD2-3 ในชุด กระบอกโรตารี่แบบกลวง, ซีรีส์ DG II

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DG130R-ARAA2-3
DG130R-ARAAD2
DG130R-ARAAD2-1
DG200R-ARAC2
DG200R-ARAC2-1
DG200R-ARAC2-2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด มุม ติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า พาวเวอร์ซัพพลาย แรงดันไฟฟ้า
(V)
ชุดขับมอเตอร์
(ม.)
รูปทรง เพลา รูปทรง ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น อุปกรณ์รองรับท่อ โต๊ะวางชิ้นงาน เอาต์พุต อัตราส่วนลด มอเตอร์ ออนบอร์ด ทิศทางทางออกของ สายไฟ หมายเลขซีเรียล สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
(m)

฿ 91,098.33

1 ชิ้น 52 วัน 130ไม่มีกระแสไฟฟ้าสลับ1 เฟส 100 ถึง 115ชนิดพัลส์เทรนอินพุตเพลาแกนเดี่ยวชนิดมาตรฐานตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบสลับ-ซีรีส์ AR-23

฿ 91,950.00

1 ชิ้น 52 วัน 130ไม่มีกระแสไฟฟ้าสลับ1 เฟส 100 ถึง 120ชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัวเพลาแกนเดี่ยวชนิดมาตรฐานตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบสลับ-ซีรีส์ AR-2-

฿ 93,243.33

1 ชิ้น 52 วัน 130ไม่มีกระแสไฟฟ้าสลับ1 เฟส 100 ถึง 120ชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัวเพลาแกนเดี่ยวชนิดมาตรฐานตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบสลับ-ซีรีส์ AR-21

฿ 106,270.00

1 ชิ้น 52 วัน 200ไม่มีกระแสไฟฟ้าสลับ1 เฟส 200 ถึง 230ชนิดพัลส์เทรนอินพุตเพลาแกนเดี่ยวชนิดมาตรฐานตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบสลับ-ซีรีส์ AR-2-

฿ 107,565.00

1 ชิ้น 52 วัน 200ไม่มีกระแสไฟฟ้าสลับ1 เฟส 200 ถึง 230ชนิดพัลส์เทรนอินพุตเพลาแกนเดี่ยวชนิดมาตรฐานตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบสลับ-ซีรีส์ AR-21

฿ 107,565.00

1 ชิ้น 52 วัน 200ไม่มีกระแสไฟฟ้าสลับ1 เฟส 200 ถึง 230ชนิดพัลส์เทรนอินพุตเพลาแกนเดี่ยวชนิดมาตรฐานตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบสลับ-ซีรีส์ AR-22