(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซีรีส์ DG เป็นสินค้าที่รวมกับโต๊ะโรตารี่แบบกลวง มีความแข็งสูงและมีสเต็ปปิ้งมอเตอร์ AlphaStep ซีรีส์ AZ/AR ให้ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งสูงและมีโมเมนต์ความเฉื่อยสูง ในขณะที่ยังคงรักษาคุณสมบัติความใช้งานง่ายของสเต็ปปิ้งมอเตอร์
[คุณสมบัติ]
· ลดภาระงานออกแบบด้วยสินค้าที่รวมชุดมอเตอร์และกระบอกลมมาในตัว
· โต๊ะเอาท์พุตแบบกลวงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่สูงสุด 100 มม.
· ประสิทธิภาพดีเยี่ยมด้วยสเต็ปปิ้งมอเตอร์
การตอบสนองที่คล่องตัว
ความเสถียรที่ความเร็วต่ำ
ไม่ต้องปรับแต่งเพิ่มเติม
■モーター縦方向 取付角寸法85mm(標準)
型番:DGM85R-AZAC
*M2.5のねじ穴は、原点センサセット(別売)を取付ける場合に使用します。原点センサ取り付け以外の目的では使用しないでください。
■電磁ブレーキ付
型番:DGM85R-AZMC
*M2.5のねじ穴は、原点センサセット(別売)を取付ける場合に使用します。原点センサ取り付け以外の目的では使用しないでください。
■モーター縦方向 取付角寸法130mm(標準)
型番(ケーブル引き出し方向):DGM130R-AZAC(下方向)/DGM130R-AZACR(右方向)/DGM130R-AZACL(左方向)
*M2.5のねじ穴は、原点センサセット(別売)を取付ける場合に使用します。原点センサ取り付け以外の目的では使用しないでください。
■電磁ブレーキ付
型番(ケーブル引き出し方向):DGM130R-AZMC(下方向)/DGM130R-AZMCR(右方向)/DGM130R-AZMCL(左方向)
*M2.5のねじ穴は、原点センサセット(別売)を取付ける場合に使用します。原点センサ取り付け以外の目的では使用しないでください。
■モーター縦方向 取付角寸法:200mm(標準)
型番(ケーブル引き出し方向):DGM200R-AZAC(下方向)/DGM200R-AZACR(右方向)/DGM200R-AZACL(左方向)
*M2.5のねじ穴は、原点センサセット(別売)を取付ける場合に使用します。原点センサ取り付け以外の目的では使用しないでください。
■電磁ブレーキ付
型番(ケーブル引き出し方向):DGM200R-AZMC(下方向)/DGM200R-AZMCR(右方向)/DGM200R-AZMCL(左方向)
*M2.5のねじ穴は、原点センサセット(別売)を取付ける場合に使用します。原点センサ取り付け以外の目的では使用しないでください。
■モーター横方向 取付角寸法85mm(標準)
型番(ケーブル引き出し方向):
DGB85R12-AZACR(右方向)/DGB85R12-AZACL(左方向)【L=182】
DGB85R18-AZACR(右方向)/DGB85R18-AZACL(左方向)【L=178】
DGB85R36-AZACR(右方向)/DGB85R36-AZACL(左方向)【L=175】
*原点センサセットは使用できません。
■電磁ブレーキ付
型番(ケーブル引き出し方向):
DGB85R12-AZMCR(右方向)/DGB85R12-AZMCL(左方向)【L=213】
DGB85R18-AZMCR(右方向)/DGB85R18-AZMCL(左方向)【L=209】
DGB85R36-AZMCR(右方向)/DGB85R36-AZMCL(左方向)【L=206】
*原点センサセットは使用できません。
■モーター横方向 取付角寸法130mm(標準)
型番(ケーブル引き出し方向):
DGB130R18-AZACR(右方向)/DGB130R18-AZACL(左方向)【L=238】
DGB130R36-AZACR(右方向)/DGB130R36-AZACL(左方向)【L=231.5】
*原点センサセットは使用できません。
■電磁ブレーキ付
型番(ケーブル引き出し方向):
DGB130R18-AZMCR(右方向)/DGB130R18-AZMCL(左方向)【L=284】
DGB130R36-AZMCR(右方向)/DGB130R36-AZMCL(左方向)【L=277.5】
*原点センサセットは使用できません。
■モーター縦方向 取付角寸法60mm(標準)
型番:DGM60-AZAK
*M2.5のねじ穴は、原点センサセット(別売)を取付ける場合に使用します。原点センサ取り付け以外の目的では使用しないでください。
■モーター縦方向 取付角寸法85mm(標準)
型番:DGM85R-AZAK
*M2.5のねじ穴は、原点センサセット(別売)を取付ける場合に使用します。原点センサ取り付け以外の目的では使用しないでください。
■電磁ブレーキ付き
型番:DGM85R-AZMK
*M2.5のねじ穴は、原点センサセット(別売)を取付ける場合に使用します。原点センサ取り付け以外の目的では使用しないでください。
■モーター縦方向 取付角寸法130mm(標準)
型番(ケーブル引き出し方向):DGM130R-AZAK(下方向)/DGM130R-AZAKR(右方向)/DGM130R-AZAKL(左方向)
*M2.5のねじ穴は、原点センサセット(別売)を取付ける場合に使用します。原点センサ取り付け以外の目的では使用しないでください。
■電磁ブレーキ付き
型番(ケーブル引き出し方向):DGM130R-AZMK(下方向)/DGM130R-AZMKR(右方向)/DGM130R-AZMKL(左方向)
*M2.5のねじ穴は、原点センサセット(別売)を取付ける場合に使用します。原点センサ取り付け以外の目的では使用しないでください。
■モーター横方向 取付角寸法85mm(標準)
型番(ケーブル引き出し方向):
DGB85R12-AZAKR(右方向)/DGB85R12-AZAKL(左方向)【L=182】
DGB85R18-AZAKR(右方向)/DGB85R18-AZAKL(左方向)【L=178】
DGB85R36-AZAKR(右方向)/DGB85R36-AZAKL(左方向)【L=175】
*原点センサセットは使用できません。
■モーター横方向 取付角寸法130mm(標準)
型番(ケーブル引き出し方向):
DGB130R18-AZAKR(右方向)/DGB130R18-AZAKL(左方向)【L=238】
DGB130R36-AZAKR(右方向)/DGB130R36-AZAKL(左方向)【L=231.5】
*原点センサセットは使用できません。
型番 | 質量kg |
---|---|
DGM85R-AZAC | 1.1 |
DGM85R-AZMC | 1.3 |
DGM130R-AZAC | 2.7 |
DGM130R-AZACR | |
DGM130R-AZACL | |
DGM130R-AZMC | 3.1 |
DGM130R-AZMCR | |
DGM130R-AZMCL | |
DGM200R-AZAC | 9.4 |
DGM200R-AZACR | |
DGM200R-AZACL | |
DGM200R-AZMC | 10 |
DGM200R-AZMCR | |
DGM200R-AZMCL | |
DGB85R12-AZACR | 1.5 |
DGB85R12-AZACL | |
DGB85R18-AZACR | |
DGB85R18-AZACL | |
DGB85R36-AZACR | |
DGB85R36-AZACL |
型番 | 質量kg |
---|---|
DGB85R12-AZMCR | 1.7 |
DGB85R12-AZMCL | |
DGB85R18-AZMCR | |
DGB85R18-AZMCL | |
DGB85R36-AZMCR | |
DGB85R36-AZMCL | |
DGB130R18-AZACR | 3.9 |
DGB130R18-AZACL | |
DGB130R36-AZACR | |
DGB130R36-AZACL | |
DGB130R18-AZMCR | 4.3 |
DGB130R18-AZMCL | |
DGB130R36-AZMCR | |
DGB130R36-AZMCL |
※ドライバ、接続ケーブルセットは別売です。
■モーター縦方向(取付角寸法85mm、130mm、200mm)
取付角寸法 | 85 mm | 130 mm | 200 mm | ||
---|---|---|---|---|---|
アクチュエータ型番 | 標準 | DGM85R-AZAC | DGM130R-AZAC□ | DGM200R-AZAC□ | |
電磁ブレーキ付 | DGM85R-AZMC | DGM130R-AZMC□ | DGM200R-AZMC□ | ||
ドライバ型番 | 位置決め機能内蔵 | AZD-AD(単相100-120V)、AZD-CD(単相/三相200-240V) | |||
RS-485通信付きパルス列入力 | AZD-AX(単相100-120V)、AZD-CX(単相/三相200-240V) | ||||
パルス列入力 | AZD-A(単相100-120V)、AZD-C(単相/三相200-240V) | ||||
搭載モーター(AZシリーズ) | AZM46 | AZM66 | AZM911 | ||
出力テーブル支持軸受種類 | クロスローラベアリング | ||||
慣性モーメント | J:kg・m2 | 21,120 × 10-7 [26,304 × 10-7]※1 | 147,380 × 10-7 [199,220 × 10-7]※1 | 916,400 × 10-7 [968,240 × 10-7]※1 | |
減速比 | 18 | ||||
出力テーブル部最小移動量 | deg/STEP | 0.01 | |||
許容トルク | N⋅m | 4.5 | 12 | 50 | |
停止時保持トルク | 通電時 | N⋅m | 2.7 | 12 | 36 [20]※1 |
電磁ブレーキ | N⋅m | 2.7 | 12 | 20 | |
最高回転速度 | deg/s | 1,200(200r/min) | 660(110r/min) | ||
繰り返し位置決め精度 | arcsec | ±15 (±0.004°) | |||
ロストモーション | arcmin | 2 (0.033°) | |||
角度伝達精度 | arcmin | 4 (0.067°) | 3 (0.05°) | 2 (0.033°) | |
許容アキシアル荷重 | N | 500 | 2,000 | 4,000 | |
許容モーメント | N⋅m | 10 | 50 | 100 | |
出力テーブル面振れ | mm | 0.015 | |||
出力テーブル内(外)径振れ | mm | 0.015 | 0.030 | ||
出力テーブル平行度 | mm | 0.030 | 0.050 | ||
保護等級 | IP40(モーター部のコネクタはIP20) | ||||
電源入力 | 電圧・周波数 | 単相100-120V、単相/三相200-240V -15~+6% 50/60Hz | |||
入力電流A | 単相100-120V | 2.7 | 3.8 | 6.4 | |
単相200-240V | 1.7 | 2.3 | 3.9 | ||
三相200-240V | 1.0 | 1.4 | 2.3 | ||
制御電源 | 24 V DC±5%※2 0.25 A [0.33 A]※1 | 24 V DC±5%※2 0.25 A [0.5 A]※1 |
※1 [ ]内の数値は、電磁ブレーキ付アクチュエータを接続したときの値です。
※2 電磁ブレーキ付は、ケーブルを使用して20m延長した場合、DC24V±4%の仕様になります。
【ご注意】
■モーター横方向(取付角寸法85mm)
取付角寸法 | 85 mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
アクチュエータ型番 | 標準 | DGB85R12-AZAC□ | DGB85R18-AZAC□ | DGB85R36-AZAC□ | |
電磁ブレーキ付 | DGB85R12-AZMC□ | DGB85R18-AZMC□ | DGB85R36-AZMC□ | ||
ドライバ型番 | 位置決め機能内蔵 | AZD-AD(単相100-120V)、AZD-CD(単相/三相200-240V) | |||
RS-485通信付きパルス列入力 | AZD-AX(単相100-120V)、AZD-CX(単相/三相200-240V) | ||||
パルス列入力 | AZD-A(単相100-120V)、AZD-C(単相/三相200-240V) | ||||
搭載モーター(AZシリーズ) | AZM46 | ||||
出力テーブル支持軸受種類 | クロスローラベアリング | ||||
慣性モーメント | J:kg・m2 | 11,200 × 10-7 [13,500 × 10-7]※1 | 21,100 × 10-7 [26,300 × 10-7]※1 | 74,500 × 10-7 [95,300 × 10-7]※1 | |
減速比 | 12 | 18 | 36 | ||
出力テーブル部最小移動量 | deg/STEP | 0.01 | |||
許容トルク | N⋅m | 3 | 4.5 | 9 | |
停止時保持トルク | 通電時 | N⋅m | 1.8 | 2.7 | 5.4 |
電磁ブレーキ | N⋅m | 1.8 | 2.7 | 5.4 | |
最高回転速度 | deg/s | 1,800(300r/min) | 1,200(200r/min) | 600(100r/min) | |
繰り返し位置決め精度 | arcsec | ±30 (±0.008°)※2 | |||
バックラッシ | arcmin | 6 (0.1°) | |||
角度伝達精度 | arcmin | 6 (0.1°) | |||
許容アキシアル荷重 | N | 500 | |||
許容モーメント | N⋅m | 10 | |||
出力テーブル面振れ | mm | 0.015 | |||
出力テーブル内(外)径振れ | mm | 0.015 | |||
出力テーブル平行度 | mm | 0.030 | |||
保護等級 | IP40(モーター部のコネクタはIP20) | ||||
電源入力 | 電圧・周波数 | 単相100-120V、単相/三相200-240V -15~+6% 50/60Hz | |||
入力電流A | 単相100-120V | 2.7 | |||
単相200-240V | 1.7 | ||||
三相200-240V | 1.0 | ||||
制御電源 | 24 V DC±5%※3 0.25 A [0.33 A]※1 |
※1 [ ]内の数値は、電磁ブレーキ付アクチュエータを接続したときの値です。
※2 減速比18は、出力テーブルの動作範囲が1回転以上のときに精度が低下する場合があります。
※3 電磁ブレーキ付は、ケーブルを使用して20m延長した場合、DC24V±4%の仕様になります。
【ご注意】
■モーター横方向(取付角寸法130mm)
取付角寸法 | 130 mm | |||
---|---|---|---|---|
アクチュエータ型番 | 標準 | DGB130R18-AZAC□ | DGB130R36-AZAC□ | |
電磁ブレーキ付 | DGB130R18-AZMC□ | DGB130R36-AZMC□ | ||
ドライバ型番 | 位置決め機能内蔵 | AZD-AD(単相100-120V)、AZD-CD(単相/三相200-240V) | ||
RS-485通信付きパルス列入力 | AZD-AX(単相100-120V)、AZD-CX(単相/三相200-240V) | |||
パルス列入力 | AZD-A(単相100-120V)、AZD-C(単相/三相200-240V) | |||
搭載モーター(AZシリーズ) | AZM66 | |||
出力テーブル支持軸受種類 | クロスローラベアリング | |||
慣性モーメント | J:kg・m2 | 147,000 × 10-7 [199,000 × 10-7]※1 | 507,000 × 10-7 [714,000 × 10-7]※1 | |
減速比 | 18 | 36 | ||
出力テーブル部最小移動量 | deg/STEP | 0.01 | ||
許容トルク | N⋅m | 12 | 24 | |
停止時保持トルク | 通電時 | N⋅m | 12 | 21.6 |
電磁ブレーキ | N⋅m | 12 | 21.6 | |
最高回転速度 | deg/s | 1,200(200r/min) | 600(100r/min) | |
繰り返し位置決め精度 | arcsec | ±30 (±0.008°)※2 | ||
バックラッシ | arcmin | 6 (0.1°) | ||
角度伝達精度 | arcmin | 6 (0.1°) | ||
許容アキシアル荷重 | N | 2,000 | ||
許容モーメント | N⋅m | 50 | ||
出力テーブル面振れ | mm | 0.015 | ||
出力テーブル内(外)径振れ | mm | 0.015 | ||
出力テーブル平行度 | mm | 0.030 | ||
保護等級 | IP40(モーター部のコネクタはIP20) | |||
電源入力 | 電圧・周波数 | 単相100-120V、単相/三相200-240V -15~+6% 50/60Hz | ||
入力電流A | 単相100-120V | 3.8 | ||
単相200-240V | 2.3 | |||
三相200-240V | 1.4 | |||
制御電源 | 24 V DC±5%※3 0.25 A [0.33 A]※1 |
※1 [ ]内の数値は、電磁ブレーキ付アクチュエータを接続したときの値です。
※2 減速比18は、出力テーブルの動作範囲が1回転以上のときに精度が低下する場合があります。
※3 電磁ブレーキ付は、ケーブルを使用して20m延長した場合、DC24V±4%の仕様になります。
【ご注意】
■電磁ブレーキ部仕様
取付角寸法 | 85 mm | 130 mm | 200 mm | |
---|---|---|---|---|
型式 | 無励磁作動型 | |||
電源電圧 | 24 V DC±5%※ | |||
電源電流 | A | 0.08 | 0.25 | 0.25 |
ブレーキ動作時間 | ms | 20 | ||
ブレーキ解放時間 | ms | 30 | ||
時間定格 | 連続 |
※電磁ブレーキ付は、ケーブルを使用して20m延長した場合、DC24V±4%の仕様になります。
■一般仕様
— | アクチュエータ (搭載モーター:AZシリーズ) | ドライバ | ||
---|---|---|---|---|
位置決め機能内蔵タイプ RS-485通信付きパルス列入力タイプ | パルス列入力タイプ | |||
耐熱クラス | 130 (B) [UL規格取得は105(A)で認証されています。] | — | ||
絶縁抵抗 | 以下の通りにDC500Vメガーにて測定した値が100MΩ以上あります。
| 以下の通りにDC500Vメガーにて測定した値が100MΩ以上あります。
| ||
絶縁耐圧 | 以下の通りに1分間印加しても異常を認めません。
| 以下の通りに1分間印加しても異常を認めません。
| ||
使用環境(動作時) | 周囲温度 | 0~+40℃(凍結のないこと)※3 | 0~+55℃(凍結のないこと)※4 | |
周囲湿度 | 85%以下(結露しないこと) | |||
雰囲気 | 腐食性ガス・塵埃のないこと。水、油などが直接かからないこと。 | |||
保護等級 | IP40(モーター部コネクタはIP20) | IP10 | IP20 | |
非通電状態での多回転検出範囲 (モーター出力軸) | ±900回転(1,800回転) |
※2 電磁ブレーキ付のみ
※3 オリエンタルモーター測定条件による
※4 200×200mm、厚さ2mmのアルミ板相当以上の放熱板取り付け時
【ご注意】
型番 | 質量kg |
---|---|
DGM60-AZAK | 0.5 |
DGM85R-AZAK | 1.1 |
DGM85R-AZMK | 1.3 |
DGM130R-AZAK | 2.7 |
DGM130R-AZAKR | |
DGM130R-AZAKL | |
DGM130R-AZMK | 3.1 |
DGM130R-AZMKR | |
DGM130R-AZMKL |
型番 | 質量kg |
---|---|
DGB85R12-AZAKR | 1.5 |
DGB85R12-AZAKL | |
DGB85R18-AZAKR | |
DGB85R18-AZAKL | |
DGB85R36-AZAKR | |
DGB85R36-AZAKL | |
DGB130R18-AZAKR | 3.9 |
DGB130R18-AZAKL | |
DGB130R36-AZAKR | |
DGB130R36-AZAKL |
■モーター縦方向(取付角寸法60mm、85mm、130mm)
取付角寸法 | 60 mm | 85 mm | 130 mm | ||
---|---|---|---|---|---|
アクチュエータ型番 | 標準 | DGM60-AZAK | DGM85R-AZAK | DGM130R-AZAK□ | |
電磁ブレーキ付 | — | DGM85R-AZMK | DGM130R-AZMK□ | ||
ドライバ型番 | 位置決め機能内蔵 | AZD-KD | |||
RS-485通信付きパルス列入力 | AZD-KX | ||||
パルス列入力 | AZD-K | ||||
搭載モーター(AZシリーズ) | AZM24 | AZM46 | AZM66 | ||
出力テーブル支持軸受種類 | 深溝玉軸受 | クロスローラベアリング | |||
慣性モーメント | J:kg・m2 | 3,700 × 10-7 | 21,120 × 10-7 [26,304 × 10-7]※1 | 147,380 × 10-7 [199,220 × 10-7]※1 | |
減速比 | 18 | ||||
出力テーブル部最小移動量 | deg/STEP | 0.01 | |||
許容トルク | N⋅m | 0.9 | 4.5 | 12 | |
停止時保持トルク | 通電時 | N⋅m | 0.45 | 2.7 | 9 |
電磁ブレーキ | N⋅m | — | 2.7 | 9 | |
最高回転速度 | deg/s | 1,200(200r/min) | 900(150r/min) | ||
繰り返し位置決め精度 | arcsec | ±15 (±0.004°) | |||
ロストモーション | arcmin | 2 (0.033°) | |||
角度伝達精度 | arcmin | 4 (0.067°) | 3 (0.05°) | ||
許容アキシアル荷重 | N | 100 | 500 | 2,000 | |
許容モーメント | N⋅m | 2 | 10 | 50 | |
出力テーブル面振れ | mm | 0.030 | 0.015 | ||
出力テーブル内(外)径振れ | mm | 0.030 | 0.015 | ||
出力テーブル平行度 | mm | 0.050 | 0.030 | ||
保護等級 | IP40(モーター部のコネクタはIP20) | ||||
電源入力 | 電圧 | 24 V DC±5% | 24 V DC±5%※2/48 V DC±5%※3 | ||
入力電流 | A | 1.6 | 1.72 [1.8]※1 | 3.55 [3.8]※1 |
※1 [ ]内の数値は、電磁ブレーキ付アクチュエータを接続したときの値です。
※2 電磁ブレーキ付は、ケーブルを使用して20m延長した場合、DC24V±4%の仕様になります。
※3 DC48V入力で運転する場合、慣性負荷はロータ慣性比の10倍以下、加速トルク計算時は安全率2倍以上を目安としてください。(DGM85を除く)
【ご注意】
■モーター横方向(取付角寸法85mm)
取付角寸法 | 85 mm | ||||
---|---|---|---|---|---|
アクチュエータ型番 | 標準 | DGB85R12-AZAK□ | DGB85R18-AZAK□ | DGB85R36-AZAK□ | |
ドライバ型番 | 位置決め機能内蔵 | AZD-KD | |||
RS-485通信付きパルス列入力 | AZD-KX | ||||
パルス列入力 | AZD-K | ||||
搭載モーター(AZシリーズ) | AZM46 | ||||
出力テーブル支持軸受種類 | クロスローラベアリング | ||||
慣性モーメント | J:kg・m2 | 11,200 × 10-7 | 21,110 × 10-7 | 74,500 × 10-7 | |
減速比 | 12 | 18 | 36 | ||
出力テーブル部最小移動量 | deg/STEP | 0.01 | |||
許容トルク | N⋅m | 3 | 4.5 | 9 | |
停止時保持トルク | N⋅m | 1.8 | 2.7 | 5.4 | |
最高回転速度 | deg/s | 1,800(300r/min) | 1,200(200r/min) | 600(100r/min) | |
繰り返し位置決め精度 | arcsec | ±30 (±0.008°)※ | |||
バックラッシ | arcmin | 6 (0.1°) | |||
角度伝達精度 | arcmin | 6 (0.1°) | |||
許容アキシアル荷重 | N | 500 | |||
許容モーメント | N⋅m | 10 | |||
出力テーブル面振れ | mm | 0.015 | |||
出力テーブル内(外)径振れ | mm | 0.015 | |||
出力テーブル平行度 | mm | 0.030 | |||
保護等級 | IP40(モーター部のコネクタはIP20) | ||||
電源入力 | 電圧 | 24 V DC±5%/48 V DC±5% | |||
入力電流 | A | 1.72 |
※減速比18は、出力テーブルの動作範囲が1回転以上のときに精度が低下する場合があります。
【ご注意】
■モーター横方向(取付角寸法130mm)
取付角寸法 | 130 mm | |||
---|---|---|---|---|
アクチュエータ型番 | 標準 | DGB130R18-AZAK□ | DGB130R36-AZAK□ | |
ドライバ型番 | 位置決め機能内蔵 | AZD-KD | ||
RS-485通信付きパルス列入力 | AZD-KX | |||
パルス列入力 | AZD-K | |||
搭載モーター(AZシリーズ) | AZM66 | |||
出力テーブル支持軸受種類 | クロスローラベアリング | |||
慣性モーメント | J:kg・m2 | 147,000 × 10-7 | 507,000 × 10-7 | |
減速比 | 18 | 36 | ||
出力テーブル部最小移動量 | deg/STEP | 0.01 | ||
許容トルク | N⋅m | 12 | 24 | |
停止時保持トルク | N⋅m | 9 | 18 | |
最高回転速度 | deg/s | 900(150r/min) | 450(75r/min) | |
繰り返し位置決め精度 | arcsec | ±30 (±0.008°)※1 | ||
バックラッシ | arcmin | 6 (0.1°) | ||
角度伝達精度 | arcmin | 6 (0.1°) | ||
許容アキシアル荷重 | N | 2,000 | ||
許容モーメント | N⋅m | 50 | ||
出力テーブル面振れ | mm | 0.015 | ||
出力テーブル内(外)径振れ | mm | 0.015 | ||
出力テーブル平行度 | mm | 0.030 | ||
保護等級 | IP40(モーター部のコネクタはIP20) | |||
電源入力 | 電圧 | 24 V DC±5%/48 V DC±5%※2 | ||
入力電流 | A | 3.55 |
※1 減速比18は、出力テーブルの動作範囲が1回転以上のときに精度が低下する場合があります。
※2 DC48V入力で運転する場合、慣性負荷はローター慣性比の10倍以下、加速トルク計算時は安全率2倍以上を目安としてください。
【ご注意】
■電磁ブレーキ部仕様
取付角寸法 | 85 mm | 130 mm | |
---|---|---|---|
型式 | 無励磁作動型 | ||
電源電圧 | 24 V DC±5%※ | ||
電源電流 | A | 0.08 | 0.25 |
ブレーキ動作時間 | ms | 20 | |
ブレーキ解放時間 | ms | 30 | |
時間定格 | 連続 |
※電磁ブレーキ付は、ケーブルを使用して20m延長した場合、DC24V±4%の仕様になります。
■一般仕様
— | アクチュエータ (搭載モーター:AZシリーズ) | ドライバ | |
---|---|---|---|
耐熱クラス | 130 (B) [ULは105(A)で認証されています。]※1 | — | |
絶縁抵抗 | 以下の通りにDC500Vメガーにて測定した値が100MΩ以上あります。
| 以下の通りにDC500Vメガーにて測定した値が100MΩ以上あります。
| |
絶縁耐圧 | 以下の通りに1分間印加しても異常を認めません。 取付角寸法60mm ・ケース - モーター巻線間 AC0.5kV 50Hzまたは60Hz 取付角寸法85mm、130mm ・ケース - モーター巻線間 AC1.0kV 50Hzまたは60Hz ・ケース - 電磁ブレーキ巻線間※4 AC1.0kV 50Hzまたは60Hz | — | |
使用環境(動作時) | 周囲温度 | 0~+40℃(凍結のないこと) | 0~+50℃(凍結のないこと) |
周囲湿度 | 85%以下(結露のないこと) | ||
雰囲気 | 腐食性ガス・塵埃のないこと。水、油などが直接かからないこと。 | ||
保護等級 | IP40(モーター部コネクタはIP20) | IP10 | |
非通電状態での多回転検出範囲 (モーター出力軸) | 取付角寸法60mm:±450回転(900回転) 取付角寸法85mm、130mm:±900回転(1,800回転) |
※1 DGM60を除く
※4 電磁ブレーキ付のみ
【ご注意】
■付属品
《AC電源入力》
タイプ | 付属品 | ||||
---|---|---|---|---|---|
アクチュエーター | ドライバ | 接続ケーブル※1 | コネクタ | 取扱説明書 | |
全タイプ共通 | 1台 | 1台 |
|
| 1式 |
※1 接続ケーブルが付属している製品のみ
※2 位置決め機能内蔵タイプのみ
《DC電源入力》
タイプ | 付属品 | ||||
---|---|---|---|---|---|
アクチュエーター | ドライバ | 接続ケーブル※1 | コネクタ | 取扱説明書 | |
全タイプ共通 | 1台 | 1台 |
|
| 1式 |
※1 接続ケーブルが付属している製品のみ
※2 位置決め機能内蔵タイプのみ
出力テーブルから見た場合の回転方向を表します。
●イラストはモーター縦方向のものです。回転方向はモーター横方も同様です。
รหัสสินค้า |
---|
DG200R-ARBC2 |
DG200R-ARBC2-1 |
DG200R-ARBC2-2 |
DG200R-ARBC2-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด มุม ติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | พาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟฟ้า (V) | ชุดขับมอเตอร์ (ม.) | รูปทรง เพลา | รูปทรง | ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น อุปกรณ์รองรับท่อ โต๊ะวางชิ้นงาน เอาต์พุต | อัตราส่วนลด | มอเตอร์ ออนบอร์ด | ทิศทางทางออกของ สายไฟ | หมายเลขซีเรียล | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 106,430.00 | ORI ELECTRICAL ACTUATOR | 1 ชิ้น | 52 วัน | 200 | ไม่มี | กระแสไฟฟ้าสลับ | 1 เฟส 200 ถึง 230 | ชนิดพัลส์เทรนอินพุต | เพลาแกนคู่ | ชนิดมาตรฐาน | ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบสลับ | - | ซีรีส์ AR | - | 2 | - | ||
฿ 107,721.67 | ORI ELECTRICAL ACTUATOR | 1 ชิ้น | 52 วัน | 200 | ไม่มี | กระแสไฟฟ้าสลับ | 1 เฟส 200 ถึง 230 | ชนิดพัลส์เทรนอินพุต | เพลาแกนคู่ | ชนิดมาตรฐาน | ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบสลับ | - | ซีรีส์ AR | - | 2 | 1 | ||
฿ 107,721.67 | ORI ELECTRICAL ACTUATOR | 1 ชิ้น | 52 วัน | 200 | ไม่มี | กระแสไฟฟ้าสลับ | 1 เฟส 200 ถึง 230 | ชนิดพัลส์เทรนอินพุต | เพลาแกนคู่ | ชนิดมาตรฐาน | ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบสลับ | - | ซีรีส์ AR | - | 2 | 2 | ||
฿ 107,721.67 | ORI ELECTRICAL ACTUATOR | 1 ชิ้น | 52 วัน | 200 | ไม่มี | กระแสไฟฟ้าสลับ | 1 เฟส 200 ถึง 230 | ชนิดพัลส์เทรนอินพุต | เพลาแกนคู่ | ชนิดมาตรฐาน | ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบสลับ | - | ซีรีส์ AR | - | 2 | 3 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง