1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางสไลด์ไฟฟ้า, ซีรีส์ EZS (รหัสสินค้า)

ORI ELECTRICAL ACTUATOR

รางสไลด์ไฟฟ้า, ซีรีส์ EZS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,400.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รางสไลด์ไฟฟ้า ซีรีส์ EZS ขนาดกะทัดรัด มีความแข็งสูง พร้อมการป้องกันฝุ่นแบบเรียบง่าย
มี AlphaStep ซีรีส์ AZ และซีรีส์ AR ในส่วนมอเตอร์ รางสไลด์ไฟฟ้าที่มีการตอบสนองสูง แรงสั่นสะเทือนต่ำ และการเคลื่อนที่ไม่มีกระตุก ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของสเต็ปปิ้งมอเตอร์
[คุณสมบัติ]
· ไกด์โครงต่ำและมีความแข็งสูง
· ประหยัดพื้นที่ด้วยมอเตอร์แบบพับได้
· โครงสร้างกันฝุ่นแบบเรียบง่าย ช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าภายในและยับยั้งการเกิดฝุ่นผง
· รองรับการใช้งานในห้องปลอดเชื้อ

外形図

電動スライダ部/EZS3 ストレートタイプ /クリーンルーム対応

電動スライダ EZSシリーズ 電動スライダ部/EZS3 ストレートタイプ /クリーンルーム対応外形図

*1 モーターケーブルの引き出し方向は、90°ごとの4方向に変更が可能です。
*2 押し当て原点復帰時は、テーブルがメカ限界位置まで移動します。
*3 オプション(別売)のセンサセット使用時は、原点位置が異なります。
*4 [  ]は電磁ブレーキ付の値です。

  • 上図は、クリーンルーム対応の場合となります。ストレートタイプの場合は吸引継手がありません。

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

製品仕様

EZS3:幅54mm×高さ50mm ストレートタイプ/折返しタイプ/クリーンルーム対応 AC電源入力

電動スライダ部仕様

リードmm126
電磁ブレーキ(無励磁作動型)なしなし
駆動方式ボートねじ
繰り返し位置決め精度mm±0.02
最小移動量mm0.01
走り平行度mm0.03
許容モーメント動的許容モーメントN⋅mMP: 4.2 MY: 4.2 MR: 10.5
静的許容モーメントMP: 26.4 MY: 26.4 MR: 52.0
可搬質量水平กิโลกรัมUp to 7.5Up to 15
垂直Up to 3.5Up to 7
推力NUp to 43Up to 86
押し当て力N100200
保持カN70140 [125]
ストローク別最高速度50 to 500 mmมม./วินาที800400
550 mm650320
600 mm550270
650 mm460220
700 mm400200
  • [ ]内は折返しタイプの値です。
  • 非通電時には保持力が失われるため、垂直方向での積載物および外力が保持できません。垂直方向の駆動にご使用の場合は、電磁ブレーキ付をお選びください。

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

規格表

電動スライダ部/EZS3 ストレートタイプ /クリーンルーム対応

電動スライダ EZSシリーズ 電動スライダ部/EZS3 ストレートタイプ /クリーンルーム対応規格表

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

รหัสสินค้า
EZS4CR-D025-ARAK-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
พาวเวอร์ซัพพลาย ช่วงแรง แรงดึง สูงสุด
(N)
ความยาว โต๊ะวางชิ้นงาน L1
(มิลลิเมตร)
การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง
(ไมโครเมตร)
ความเร็วสูงสุด
(มิลลิเมตร / วินาที)
ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน W1
(มิลลิเมตร)
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า แรงดึง สูงสุด
(N)
สายไฟ ทิศทางการติดตั้ง มอเตอร์ ประเภท ชุดขับมอเตอร์ ขนาดตัว สไลเดอร์
(มิลลิเมตร)
มอเตอร์ ออนบอร์ด รูปทรง ส่วน มอเตอร์ ทิศทางการดูดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภทผลิตภัณฑ์

฿ 43,091.67

ORI ELECTRICAL ACTUATOR 1 ชิ้น 83 วัน -25010.1 ถึง 20.015---24 V DC / 48 V DC0 ถึง 10072-600-ไม่70มาตรฐาน 2 มแบบตรงชนิดพัลส์เทรนอินพุตกว้าง 74 × สูง 50ซีรีส์ ARเพลาแกนเดี่ยวฟิตติ้งสุญญากาศ, ทิศทางขวาสินค้าชุดตัวขับ + กระบอก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สไลเดอร์ วิธีการขับรถ ลูก รีด บอลสกรู ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง ลูกล้อ
ไกด์ การมี การตรวจจับ ตำแหน่ง แบบสัมบูรณ์ โมดูล I / O ไม่
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ตัวกรองสัญญาณรบกวน ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EZS4CR-D025-ARAK-2 ในชุด รางสไลด์ไฟฟ้า, ซีรีส์ EZS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EZS3-D005-ARAKD
EZS3-D005-ARMC
EZS3-D005-ARMCD-3
EZS4CR-D040-ARAA-3
EZS4CR-D040-ARAC
EZS4CR-D050-ARAK-3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
พาวเวอร์ซัพพลาย ช่วงแรง แรงดึง สูงสุด
(N)
ความยาว โต๊ะวางชิ้นงาน L1
(มิลลิเมตร)
การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง
(ไมโครเมตร)
ความเร็วสูงสุด
(มิลลิเมตร / วินาที)
ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน W1
(มิลลิเมตร)
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า แรงดึง สูงสุด
(N)
สายไฟ ทิศทางการติดตั้ง มอเตอร์ ประเภท ชุดขับมอเตอร์ ขนาดตัว สไลเดอร์
(มิลลิเมตร)
มอเตอร์ ออนบอร์ด รูปทรง ส่วน มอเตอร์ ทิศทางการดูดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภทผลิตภัณฑ์

฿ 36,128.33

1 ชิ้น 83 วัน -505.1 ถึง 10.07.5---24 V DC / 48 V DC0 ถึง 10072-60054ไม่43ไม่แบบตรงชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัวกว้าง 54 × สูง 50ซีรีส์ ARเพลาแกนเดี่ยว-สินค้าชุดตัวขับ + กระบอก

฿ 50,815.41

1 ชิ้น 38 วัน -505.1 ถึง 10.07.52.1 ถึง 5.03.5-AC 1 เฟส 200-230V0 ถึง 10072-80054การมี43ไม่แบบตรงชนิดพัลส์เทรนอินพุตกว้าง 54 × สูง 50ซีรีส์ ARพร้อมเบรคแม่เหล็กไฟฟ้า-สินค้าชุดตัวขับ + กระบอก

฿ 51,000.00

1 ชิ้น 83 วัน -505.1 ถึง 10.07.52.1 ถึง 5.03.5-AC 1 เฟส 200-240V0 ถึง 10072-80054การมี43มาตรฐาน 3 เมตรแบบตรงชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัวกว้าง 54 × สูง 50ซีรีส์ ARพร้อมเบรคแม่เหล็กไฟฟ้า-สินค้าชุดตัวขับ + กระบอก

฿ 51,000.00

1 ชิ้น 83 วัน -40010.1 ถึง 20.015---AC 1 เฟส 100-115V0 ถึง 10072-800-ไม่70มาตรฐาน 3 เมตรแบบตรงชนิดพัลส์เทรนอินพุตกว้าง 74 × สูง 50ซีรีส์ ARเพลาแกนเดี่ยวฟิตติ้งสุญญากาศ, ทิศทางขวาสินค้าชุดตัวขับ + กระบอก

฿ 49,613.33

1 ชิ้น 83 วัน -40010.1 ถึง 20.015---AC 1 เฟส 200-230V0 ถึง 10072-800-ไม่70ไม่แบบตรงชนิดพัลส์เทรนอินพุตกว้าง 74 × สูง 50ซีรีส์ ARเพลาแกนเดี่ยวฟิตติ้งสุญญากาศ, ทิศทางขวาสินค้าชุดตัวขับ + กระบอก

฿ 44,950.00

1 ชิ้น 83 วัน -50010.1 ถึง 20.015---24 V DC / 48 V DC0 ถึง 10072-600-ไม่70มาตรฐาน 3 เมตรแบบตรงชนิดพัลส์เทรนอินพุตกว้าง 74 × สูง 50ซีรีส์ ARเพลาแกนเดี่ยวฟิตติ้งสุญญากาศ, ทิศทางขวาสินค้าชุดตัวขับ + กระบอก