(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รางสไลด์ไฟฟ้า ซีรีส์ EZS ขนาดกะทัดรัด มีความแข็งสูง พร้อมการป้องกันฝุ่นแบบเรียบง่าย
มี AlphaStep ซีรีส์ AZ และซีรีส์ AR ในส่วนมอเตอร์ รางสไลด์ไฟฟ้าที่มีการตอบสนองสูง แรงสั่นสะเทือนต่ำ และการเคลื่อนที่ไม่มีกระตุก ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะของสเต็ปปิ้งมอเตอร์
[คุณสมบัติ]
· ไกด์โครงต่ำและมีความแข็งสูง
· ประหยัดพื้นที่ด้วยมอเตอร์แบบพับได้
· โครงสร้างกันฝุ่นแบบเรียบง่าย ช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าภายในและยับยั้งการเกิดฝุ่นผง
· รองรับการใช้งานในห้องปลอดเชื้อ
*1 モーターケーブルの引き出し方向は、90°ごとの4方向に変更が可能です。
*2 押し当て原点復帰時は、テーブルがメカ限界位置まで移動します。
*3 オプション(別売)のセンサセット使用時は、原点位置が異なります。
*4 [ ]は電磁ブレーキ付の値です。
※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
電動スライダ部仕様
リードmm | 12 | 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
電磁ブレーキ(無励磁作動型) | 付 | なし | 付 | なし | ||
駆動方式 | ボートねじ | |||||
繰り返し位置決め精度mm | ±0.02 | |||||
最小移動量mm | 0.01 | |||||
走り平行度mm | 0.03 | |||||
許容モーメント | 動的許容モーメント | N⋅m | MP: 4.2 MY: 4.2 MR: 10.5 | |||
静的許容モーメント | MP: 26.4 MY: 26.4 MR: 52.0 | |||||
可搬質量 | 水平 | กิโลกรัม | Up to 7.5 | Up to 15 | ||
垂直 | Up to 3.5 | — | Up to 7 | — | ||
推力N | Up to 43 | Up to 86 | ||||
押し当て力N | 100 | 200 | ||||
保持カN | 70 | 140 [125] | ||||
ストローク別最高速度 | 50 to 500 mm | มม./วินาที | 800 | 400 | ||
550 mm | 650 | 320 | ||||
600 mm | 550 | 270 | ||||
650 mm | 460 | 220 | ||||
700 mm | 400 | 200 |
※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
รหัสสินค้า |
---|
EZS4L-D040-ARAKD-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน) (กิโลกรัม) | ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวตั้ง) (กิโลกรัม) | มวล บรรทุกสูงสุด (แนวตั้ง) (กิโลกรัม) | สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | พาวเวอร์ซัพพลาย | ช่วงแรง แรงดึง สูงสุด (N) | ความยาว โต๊ะวางชิ้นงาน L1 (มิลลิเมตร) | การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง (ไมโครเมตร) | ความเร็วสูงสุด (มิลลิเมตร / วินาที) | ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน W1 (มิลลิเมตร) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | แรงดึง สูงสุด (N) | สายไฟ | ทิศทางการติดตั้ง มอเตอร์ | ประเภท ชุดขับมอเตอร์ | ขนาดตัว สไลเดอร์ (มิลลิเมตร) | มอเตอร์ ออนบอร์ด | รูปทรง ส่วน มอเตอร์ | ทิศทางการดูดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 41,705.00 | ORI ELECTRICAL ACTUATOR | 1 ชิ้น | 83 วัน | - | 400 | 10.1 ถึง 20.0 | 15 | - | - | - | 24 V DC / 48 V DC | 0 ถึง 100 | 72 | - | 600 | - | ไม่ | 70 | มาตรฐาน 1 เมตร | มอเตอร์แบบกลับทางด้านซ้าย | ชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัว | กว้าง 74 × สูง 50 | ซีรีส์ AR | เพลาแกนเดี่ยว | - | สินค้าชุดตัวขับ + กระบอก |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลเดอร์ | วิธีการขับรถ | ลูก รีด บอลสกรู | ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง | ลูกล้อ |
---|---|---|---|---|---|
ไกด์ | การมี | การตรวจจับ ตำแหน่ง | แบบสัมบูรณ์ | โมดูล I / O | ไม่ |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ตัวกรองสัญญาณรบกวน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EZS4L-D040-ARAKD-1 ในชุด รางสไลด์ไฟฟ้า, ซีรีส์ EZS
รหัสสินค้า |
---|
EZS3-D005-ARAKD |
EZS3-D005-ARMC |
EZS3-D005-ARMCD-3 |
EZS4L-D040-ARAKD-3 |
EZS4L-D045-ARACD-3 |
EZS4L-D050-ARAKD-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน) (กิโลกรัม) | ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวตั้ง) (กิโลกรัม) | มวล บรรทุกสูงสุด (แนวตั้ง) (กิโลกรัม) | สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | พาวเวอร์ซัพพลาย | ช่วงแรง แรงดึง สูงสุด (N) | ความยาว โต๊ะวางชิ้นงาน L1 (มิลลิเมตร) | การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง (ไมโครเมตร) | ความเร็วสูงสุด (มิลลิเมตร / วินาที) | ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน W1 (มิลลิเมตร) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | แรงดึง สูงสุด (N) | สายไฟ | ทิศทางการติดตั้ง มอเตอร์ | ประเภท ชุดขับมอเตอร์ | ขนาดตัว สไลเดอร์ (มิลลิเมตร) | มอเตอร์ ออนบอร์ด | รูปทรง ส่วน มอเตอร์ | ทิศทางการดูดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 36,128.33 | 1 ชิ้น | 83 วัน | - | 50 | 5.1 ถึง 10.0 | 7.5 | - | - | - | 24 V DC / 48 V DC | 0 ถึง 100 | 72 | - | 600 | 54 | ไม่ | 43 | ไม่ | แบบตรง | ชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัว | กว้าง 54 × สูง 50 | ซีรีส์ AR | เพลาแกนเดี่ยว | - | สินค้าชุดตัวขับ + กระบอก | ||
฿ 50,815.41 | 1 ชิ้น | 38 วัน | - | 50 | 5.1 ถึง 10.0 | 7.5 | 2.1 ถึง 5.0 | 3.5 | - | AC 1 เฟส 200-230V | 0 ถึง 100 | 72 | - | 800 | 54 | การมี | 43 | ไม่ | แบบตรง | ชนิดพัลส์เทรนอินพุต | กว้าง 54 × สูง 50 | ซีรีส์ AR | พร้อมเบรคแม่เหล็กไฟฟ้า | - | สินค้าชุดตัวขับ + กระบอก | ||
฿ 51,000.00 | 1 ชิ้น | 83 วัน | - | 50 | 5.1 ถึง 10.0 | 7.5 | 2.1 ถึง 5.0 | 3.5 | - | AC 1 เฟส 200-240V | 0 ถึง 100 | 72 | - | 800 | 54 | การมี | 43 | มาตรฐาน 3 เมตร | แบบตรง | ชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัว | กว้าง 54 × สูง 50 | ซีรีส์ AR | พร้อมเบรคแม่เหล็กไฟฟ้า | - | สินค้าชุดตัวขับ + กระบอก | ||
฿ 45,066.56 | 1 ชิ้น | 38 วัน | - | 400 | 10.1 ถึง 20.0 | 15 | - | - | - | 24 V DC / 48 V DC | 0 ถึง 100 | 72 | - | 600 | - | ไม่ | 70 | มาตรฐาน 3 เมตร | มอเตอร์แบบกลับทางด้านซ้าย | ชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัว | กว้าง 74 × สูง 50 | ซีรีส์ AR | เพลาแกนเดี่ยว | - | สินค้าชุดตัวขับ + กระบอก | ||
฿ 49,613.33 | 1 ชิ้น | 83 วัน | - | 450 | 10.1 ถึง 20.0 | 15 | - | - | - | AC 1 เฟส 200-240V | 0 ถึง 100 | 72 | - | 800 | - | ไม่ | 70 | มาตรฐาน 3 เมตร | มอเตอร์แบบกลับทางด้านซ้าย | ชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัว | กว้าง 74 × สูง 50 | ซีรีส์ AR | เพลาแกนเดี่ยว | - | สินค้าชุดตัวขับ + กระบอก | ||
฿ 42,618.33 | 1 ชิ้น | 83 วัน | - | 500 | 10.1 ถึง 20.0 | 15 | - | - | - | 24 V DC / 48 V DC | 0 ถึง 100 | 72 | - | 600 | - | ไม่ | 70 | มาตรฐาน 2 ม | มอเตอร์แบบกลับทางด้านซ้าย | ชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัว | กว้าง 74 × สูง 50 | ซีรีส์ AR | เพลาแกนเดี่ยว | - | สินค้าชุดตัวขับ + กระบอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง