1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางสไลด์ไฟฟ้า, ซีรีส์ EAS (รหัสสินค้า)

ORI ELECTRICAL ACTUATOR

รางสไลด์ไฟฟ้า, ซีรีส์ EAS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

กระบอกไฟฟ้าที่มี AlphaStep ซีรีส์ AZ / ซีรีส์ AR ในส่วนมอเตอร์ที่ช่วยให้มีประสิทธิภาพสูงและช่วยประหยัดพลังงาน
นอกจากกระบอกแบบตรงแล้ว ยังมีชนิดพับได้ที่ช่วยลดความยาวรวมและช่วยประหยัดพื้นที่ได้เช่นกัน
[คุณสมบัติ]
· ประสิทธิภาพไม่ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขการทำงาน
· กะทัดรัด, ความแข็งแรงสูง และรองรับการใช้งานได้หลากหลาย
· ง่ายต่อการเปลี่ยนสายพาน (แบบพับ)

รหัสสินค้า
EAS4Y-D005-ARACD-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
ไกด์ พาวเวอร์ซัพพลาย การตรวจจับ ตำแหน่ง โมดูล I / O ช่วงแรง แรงดึง สูงสุด
(N)
ความยาว โต๊ะวางชิ้นงาน L1
(มิลลิเมตร)
ความเร็วสูงสุด
(มิลลิเมตร / วินาที)
ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน W1
(มิลลิเมตร)
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน แรงดึง สูงสุด
(N)
สายไฟ ตัวกรองสัญญาณรบกวน ทิศทางการติดตั้ง มอเตอร์ ประเภท ชุดขับมอเตอร์ ขนาดตัว สไลเดอร์
(มิลลิเมตร)
พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน มอเตอร์ ออนบอร์ด รูปทรง ส่วน มอเตอร์ รางเซนเซอร์ ประเภทผลิตภัณฑ์

฿ 46,873.19

ORI ELECTRICAL ACTUATOR 1 ชิ้น 38 วัน 5010.1 ถึง 20.015---การมีAC 1 เฟส 200-240Vแบบสัมบูรณ์ไม่0 ถึง 1006580036ไม่มาตรฐาน70มาตรฐาน 3 เมตรไม่แบบตรงชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัวกว้าง 45 × สูง 60โต๊ะแกน Yซีรีส์ ARเพลาแกนเดี่ยวกับสินค้าชุดตัวขับ + กระบอก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สไลเดอร์ วิธีการขับรถ ลูก รีด บอลสกรู ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง ลูกล้อ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EAS4Y-D005-ARACD-3 ในชุด รางสไลด์ไฟฟ้า, ซีรีส์ EAS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EAS2NX-E005-ARAKD-2
EAS2NX-E005-ARMK
EAS2NX-E010-ARAK
EAS4Y-D005-ARAKD
EAS4Y-D005-ARMCD
EAS4Y-D010-ARAA
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
ไกด์ พาวเวอร์ซัพพลาย การตรวจจับ ตำแหน่ง โมดูล I / O ช่วงแรง แรงดึง สูงสุด
(N)
ความยาว โต๊ะวางชิ้นงาน L1
(มิลลิเมตร)
ความเร็วสูงสุด
(มิลลิเมตร / วินาที)
ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน W1
(มิลลิเมตร)
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน แรงดึง สูงสุด
(N)
สายไฟ ตัวกรองสัญญาณรบกวน ทิศทางการติดตั้ง มอเตอร์ ประเภท ชุดขับมอเตอร์ ขนาดตัว สไลเดอร์
(มิลลิเมตร)
พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน มอเตอร์ ออนบอร์ด รูปทรง ส่วน มอเตอร์ รางเซนเซอร์ ประเภทผลิตภัณฑ์

฿ 36,603.33

1 ชิ้น 92 วัน 505.1 ถึง 10.07.52.1 ถึง 5.02.5-การมี24 V DC / 48 V DCแบบสัมบูรณ์ไม่0 ถึง 1004530047ไม่มาตรฐาน25มาตรฐาน 2 มไม่แบบตรงชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัวกว้าง 30 × สูง 38โต๊ะแกน Xซีรีส์ ARเพลาแกนเดี่ยวไม่มีสินค้าชุดตัวขับ + กระบอก

฿ 37,041.67

1 ชิ้น 92 วัน 505.1 ถึง 10.07.52.1 ถึง 5.02.5-การมี24 V DC / 48 V DCแบบสัมบูรณ์ไม่0 ถึง 1004530047การมีมาตรฐาน25ไม่ไม่แบบตรงชนิดพัลส์เทรนอินพุตกว้าง 30 × สูง 38โต๊ะแกน Xซีรีส์ ARเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าไม่มีสินค้าชุดตัวขับ + กระบอก

฿ 32,883.33

1 ชิ้น 92 วัน 1005.1 ถึง 10.07.52.1 ถึง 5.02.5-การมี24 V DC / 48 V DCแบบสัมบูรณ์ไม่0 ถึง 1004530047ไม่มาตรฐาน25ไม่ไม่แบบตรงชนิดพัลส์เทรนอินพุตกว้าง 30 × สูง 38โต๊ะแกน Xซีรีส์ ARเพลาแกนเดี่ยวไม่มีสินค้าชุดตัวขับ + กระบอก

฿ 37,515.00

1 ชิ้น 83 วัน 5010.1 ถึง 20.015---การมี24 V DC / 48 V DCแบบสัมบูรณ์ไม่0 ถึง 1006560036ไม่มาตรฐาน70ไม่ไม่แบบตรงชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัวกว้าง 45 × สูง 60โต๊ะแกน Yซีรีส์ ARเพลาแกนเดี่ยวกับสินค้าชุดตัวขับ + กระบอก

฿ 51,000.00

1 ชิ้น 83 วัน 5010.1 ถึง 20.0155.1 ถึง 10.07-การมีAC 1 เฟส 200-240Vแบบสัมบูรณ์ไม่0 ถึง 1006580036การมีมาตรฐาน70ไม่ไม่แบบตรงชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัวกว้าง 45 × สูง 60โต๊ะแกน Yซีรีส์ ARเบรกแม่เหล็กไฟฟ้ากับสินค้าชุดตัวขับ + กระบอก

฿ 42,178.33

1 ชิ้น 83 วัน 10010.1 ถึง 20.015---การมีAC 1 เฟส 100-115Vแบบสัมบูรณ์ไม่0 ถึง 1006580036ไม่มาตรฐาน70ไม่ไม่แบบตรงชนิดพัลส์เทรนอินพุตกว้าง 45 × สูง 60โต๊ะแกน Yซีรีส์ ARเพลาแกนเดี่ยวกับสินค้าชุดตัวขับ + กระบอก