(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กระบอกไฟฟ้าที่มี AlphaStep ซีรีส์ AZ / ซีรีส์ AR ในส่วนมอเตอร์ที่ช่วยให้มีประสิทธิภาพสูงและช่วยประหยัดพลังงาน
นอกจากกระบอกแบบตรงแล้ว ยังมีชนิดพับได้ที่ช่วยลดความยาวรวมและช่วยประหยัดพื้นที่ได้เช่นกัน
[คุณสมบัติ]
· ประสิทธิภาพไม่ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขการทำงาน
· กะทัดรัด, ความแข็งแรงสูง และรองรับการใช้งานได้หลากหลาย
· ง่ายต่อการเปลี่ยนสายพาน (แบบพับ)
รหัสสินค้า |
---|
EAS6X-E070-ARMKD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน) (กิโลกรัม) | ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวตั้ง) (กิโลกรัม) | มวล บรรทุกสูงสุด (แนวตั้ง) (กิโลกรัม) | สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | ไกด์ | พาวเวอร์ซัพพลาย | การตรวจจับ ตำแหน่ง | โมดูล I / O | ช่วงแรง แรงดึง สูงสุด (N) | ความยาว โต๊ะวางชิ้นงาน L1 (มิลลิเมตร) | ความเร็วสูงสุด (มิลลิเมตร / วินาที) | ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน W1 (มิลลิเมตร) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | แรงดึง สูงสุด (N) | สายไฟ | ตัวกรองสัญญาณรบกวน | ทิศทางการติดตั้ง มอเตอร์ | ประเภท ชุดขับมอเตอร์ | ขนาดตัว สไลเดอร์ (มิลลิเมตร) | พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน | มอเตอร์ ออนบอร์ด | รูปทรง ส่วน มอเตอร์ | รางเซนเซอร์ | ประเภทผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 57,218.33 | ORI ELECTRICAL ACTUATOR | 1 ชิ้น | 92 วัน | 700 | 50.1 ถึง 100.0 | - | 20.1 ถึง 50.0 | - | - | การมี | 24 V DC / 48 V DC | แบบสัมบูรณ์ | ไม่ | 301 ถึง 500 | 80 | 260 | 87 | การมี | มาตรฐาน | 400 | ไม่ | ไม่ | แบบตรง | ชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัว | กว้าง 62 × สูง 83 | โต๊ะแกน X | ซีรีส์ AR | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | กับ | สินค้าชุดตัวขับ + กระบอก |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลเดอร์ | วิธีการขับรถ | ลูก รีด บอลสกรู | ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง | ลูกล้อ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EAS6X-E070-ARMKD ในชุด รางสไลด์ไฟฟ้า, ซีรีส์ EAS
รหัสสินค้า |
---|
EAS2NX-E005-ARAKD-2 |
EAS2NX-E005-ARMK |
EAS2NX-E010-ARAK |
EAS6X-E070-ARMKD-3 |
EAS6X-E075-ARAC-3 |
EAS6X-E075-ARMKD-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน) (กิโลกรัม) | ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวตั้ง) (กิโลกรัม) | มวล บรรทุกสูงสุด (แนวตั้ง) (กิโลกรัม) | สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | ไกด์ | พาวเวอร์ซัพพลาย | การตรวจจับ ตำแหน่ง | โมดูล I / O | ช่วงแรง แรงดึง สูงสุด (N) | ความยาว โต๊ะวางชิ้นงาน L1 (มิลลิเมตร) | ความเร็วสูงสุด (มิลลิเมตร / วินาที) | ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน W1 (มิลลิเมตร) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | แรงดึง สูงสุด (N) | สายไฟ | ตัวกรองสัญญาณรบกวน | ทิศทางการติดตั้ง มอเตอร์ | ประเภท ชุดขับมอเตอร์ | ขนาดตัว สไลเดอร์ (มิลลิเมตร) | พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน | มอเตอร์ ออนบอร์ด | รูปทรง ส่วน มอเตอร์ | รางเซนเซอร์ | ประเภทผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 36,603.33 | 1 ชิ้น | 92 วัน | 50 | 5.1 ถึง 10.0 | 7.5 | 2.1 ถึง 5.0 | 2.5 | - | การมี | 24 V DC / 48 V DC | แบบสัมบูรณ์ | ไม่ | 0 ถึง 100 | 45 | 300 | 47 | ไม่ | มาตรฐาน | 25 | มาตรฐาน 2 ม | ไม่ | แบบตรง | ชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัว | กว้าง 30 × สูง 38 | โต๊ะแกน X | ซีรีส์ AR | เพลาแกนเดี่ยว | ไม่มี | สินค้าชุดตัวขับ + กระบอก | ||
฿ 37,041.67 | 1 ชิ้น | 92 วัน | 50 | 5.1 ถึง 10.0 | 7.5 | 2.1 ถึง 5.0 | 2.5 | - | การมี | 24 V DC / 48 V DC | แบบสัมบูรณ์ | ไม่ | 0 ถึง 100 | 45 | 300 | 47 | การมี | มาตรฐาน | 25 | ไม่ | ไม่ | แบบตรง | ชนิดพัลส์เทรนอินพุต | กว้าง 30 × สูง 38 | โต๊ะแกน X | ซีรีส์ AR | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | ไม่มี | สินค้าชุดตัวขับ + กระบอก | ||
฿ 32,883.33 | 1 ชิ้น | 92 วัน | 100 | 5.1 ถึง 10.0 | 7.5 | 2.1 ถึง 5.0 | 2.5 | - | การมี | 24 V DC / 48 V DC | แบบสัมบูรณ์ | ไม่ | 0 ถึง 100 | 45 | 300 | 47 | ไม่ | มาตรฐาน | 25 | ไม่ | ไม่ | แบบตรง | ชนิดพัลส์เทรนอินพุต | กว้าง 30 × สูง 38 | โต๊ะแกน X | ซีรีส์ AR | เพลาแกนเดี่ยว | ไม่มี | สินค้าชุดตัวขับ + กระบอก | ||
฿ 58,603.33 | 1 ชิ้น | 92 วัน | 700 | 50.1 ถึง 100.0 | - | 20.1 ถึง 50.0 | - | - | การมี | 24 V DC / 48 V DC | แบบสัมบูรณ์ | ไม่ | 301 ถึง 500 | 80 | 260 | 87 | การมี | มาตรฐาน | 400 | มาตรฐาน 3 เมตร | ไม่ | แบบตรง | ชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัว | กว้าง 62 × สูง 83 | โต๊ะแกน X | ซีรีส์ AR | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | กับ | สินค้าชุดตัวขับ + กระบอก | ||
฿ 55,798.33 | 1 ชิ้น | 92 วัน | 750 | 50.1 ถึง 100.0 | - | - | - | - | การมี | AC 1 เฟส 200-230V | แบบสัมบูรณ์ | ไม่ | 301 ถึง 500 | 80 | 230 | 87 | ไม่ | มาตรฐาน | 400 | มาตรฐาน 3 เมตร | ไม่ | แบบตรง | ชนิดพัลส์เทรนอินพุต | กว้าง 62 × สูง 83 | โต๊ะแกน X | ซีรีส์ AR | เพลาแกนเดี่ยว | กับ | สินค้าชุดตัวขับ + กระบอก | ||
฿ 59,516.67 | 1 ชิ้น | 92 วัน | 750 | 50.1 ถึง 100.0 | - | 20.1 ถึง 50.0 | - | - | การมี | 24 V DC / 48 V DC | แบบสัมบูรณ์ | ไม่ | 301 ถึง 500 | 80 | 230 | 87 | การมี | มาตรฐาน | 400 | มาตรฐาน 3 เมตร | ไม่ | แบบตรง | ชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัว | กว้าง 62 × สูง 83 | โต๊ะแกน X | ซีรีส์ AR | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | กับ | สินค้าชุดตัวขับ + กระบอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง