1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกไฟฟ้า, ซีรีส์ EAC (รหัสสินค้า)

ORIENTALMOTOR

กระบอกไฟฟ้า, ซีรีส์ EAC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,788.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

กระบอกไฟฟ้าที่มี AlphaStep ซีรีส์ AZ / ซีรีส์ AR ในส่วนมอเตอร์ที่ช่วยให้มีประสิทธิภาพสูงและช่วยประหยัดพลังงาน
นอกจากกระบอกแบบตรงแล้ว ยังมีชนิดมอเตอร์แบบกลับทางได้ที่ช่วยลดความยาวรวมและช่วยประหยัดพื้นที่ได้เช่นกัน
[คุณสมบัติ]
· กะทัดรัด, แรงผลักสูง และรองรับการใช้งานได้หลากหลาย
· ประสิทธิภาพไม่ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขการทำงาน
· ง่ายต่อการเปลี่ยนสายพาน (ชนิดมอเตอร์แบบกลับทางได้)

外形図

電動シリンダ部/EAC2 ストレートタイプ

電動シリンダ EACシリーズ 電動シリンダ部/EAC2 ストレートタイプ外形図

*1 モーターリード線の引き出し方向は、90°ごとの4方向に変更が可能です。
*2 押し当て原点復帰時は、ロッドがメカ限界位置まで移動します。反モーター側の押し当て原点復帰はできません。

  • 電動シリンダ EACシリーズ 色-1色部分は、可動部です。
  • 電動シリンダ EACシリーズ 色-2色部分は、取付プレート(オプション)です。

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

製品仕様

EAC2:取付角寸法28mm×28mm DC24V入力 ストレートタイプ

電動シリンダ部仕様

リードmm63
電磁ブレーキ(無励磁作動型)なし
駆動方式ボールねじ
繰り返し位置決め精度mm±0.02
最小移動量mm0.01
許容モーメント動的許容モーメントN⋅m電動シリンダのロッドにラジアル荷重、負荷モーメントをかけないでください。
簡易的な回り止め機構はついていますが、必ずガイドを設けてください。
静的許容モーメント
可搬質量水平กิโลกรัมUp to 7.5Up to 15
垂直Up to 2.5Up to 5
推力NUp to 25Up to 50
押し当て力N4080
保持力N2550
最高速度mm/s300150
  • 非通電時には保持力が失われるため、垂直方向での積載物および外力が保持できません。垂直方向の駆動にご使用の場合は、外部に装置の保護を施してください。
  • 周囲温度やモーターケーブルの長さにより最高速度が低下する場合があります。

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

規格表

電動シリンダ部/EAC2 ストレートタイプ

電動シリンダ EACシリーズ 電動シリンダ部/EAC2 ストレートタイプ規格表

※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

รหัสสินค้า
EACM4WE30ARAC-G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
ไกด์ พาวเวอร์ซัพพลาย ช่วงแรง แรงดึง สูงสุด
(N)
การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง
(ไมโครเมตร)
ความเร็วสูงสุด
(มิลลิเมตร / วินาที)
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า แรงดึง สูงสุด
(N)
สายไฟ ขนาด มุม ติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการติดตั้ง มอเตอร์ ประเภท ชุดขับมอเตอร์ ฝาครอบ เพลา ไกด์ มอเตอร์ ออนบอร์ด รูปทรง ส่วน มอเตอร์ ประเภทผลิตภัณฑ์

฿ 25,448.33

ORIENTALMOTOR 1 ชิ้น 83 วัน 30020.1 ถึง 50.0----การมีAC 1 เฟส 200-230V101 ถึง 200-300ไม่140ไม่42×114แบบตรงชนิดพัลส์เทรนอินพุตกับซีรีส์ ARเพลาแกนเดี่ยวกระบอกเดี่ยว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สไลเดอร์ วิธีการขับรถ ลูก รีด บอลสกรู ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง ลูกล้อ
การตรวจจับ ตำแหน่ง แบบสัมบูรณ์ โมดูล I / O ไม่ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ตัวกรองสัญญาณรบกวน ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EACM4WE30ARAC-G ในชุด กระบอกไฟฟ้า, ซีรีส์ EAC

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EAC2-E05-ARAKD-3
EAC2-E05-ARMK-3
EAC2-E05-ARMKD-3
EACM4WE30AZAC
EACM4WE30AZAC-G
EACM4WE30AZAK
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
ไกด์ พาวเวอร์ซัพพลาย ช่วงแรง แรงดึง สูงสุด
(N)
การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง
(ไมโครเมตร)
ความเร็วสูงสุด
(มิลลิเมตร / วินาที)
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า แรงดึง สูงสุด
(N)
สายไฟ ขนาด มุม ติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการติดตั้ง มอเตอร์ ประเภท ชุดขับมอเตอร์ ฝาครอบ เพลา ไกด์ มอเตอร์ ออนบอร์ด รูปทรง ส่วน มอเตอร์ ประเภทผลิตภัณฑ์

฿ 31,903.33

1 ชิ้น 83 วัน 505.1 ถึง 10.07.52.1 ถึง 5.02.5-ไม่24 V DC / 48 V DC0 ถึง 100-300ไม่25มาตรฐาน 3 เมตร28×28แบบตรงชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัวไม่มีซีรีส์ ARเพลาแกนเดี่ยวสินค้าชุดตัวขับ + กระบอก

฿ 34,135.00

1 ชิ้น 83 วัน 505.1 ถึง 10.07.52.1 ถึง 5.02.5-ไม่24 V DC / 48 V DC0 ถึง 100-300การมี25มาตรฐาน 3 เมตร28×28แบบตรงชนิดพัลส์เทรนอินพุตไม่มีซีรีส์ ARพร้อมเบรคแม่เหล็กไฟฟ้าสินค้าชุดตัวขับ + กระบอก

฿ 36,466.67

1 ชิ้น 83 วัน 505.1 ถึง 10.07.52.1 ถึง 5.02.5-ไม่24 V DC / 48 V DC0 ถึง 100-300การมี25มาตรฐาน 3 เมตร28×28แบบตรงชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัวไม่มีซีรีส์ ARพร้อมเบรคแม่เหล็กไฟฟ้าสินค้าชุดตัวขับ + กระบอก

฿ 30,518.33

1 ชิ้น 23 วัน 30020.1 ถึง 50.030--6การมีAC 1 เฟส 200-230V101 ถึง 20020300ไม่140ไม่42×114แบบตรงชนิดพัลส์เทรนอินพุตไม่มีซีรีส์ AZเพลาแกนเดี่ยวกระบอกเดี่ยว

฿ 31,533.33

1 ชิ้น 23 วัน 30020.1 ถึง 50.030--6การมีAC 1 เฟส 200-230V101 ถึง 20020300ไม่140ไม่42×114แบบตรงชนิดพัลส์เทรนอินพุตกับซีรีส์ AZเพลาแกนเดี่ยวกระบอกเดี่ยว

฿ 30,518.33

1 ชิ้น 23 วัน 30020.1 ถึง 50.030--6การมี24 V DC / 48 V DC101 ถึง 20020300ไม่140ไม่42×114แบบตรงชนิดพัลส์เทรนอินพุตไม่มีซีรีส์ AZเพลาแกนเดี่ยวกระบอกเดี่ยว