(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ DRS2 จะใช้ AlphaStep ซีรีส์ AZ ที่มีเซ็นเซอร์ ABZO ติดตั้งบนตัวมอเตอร์ขับ เซ็นเซอร์ ABZO เป็นเซ็นเซอร์สัมบูรณ์แบบ Multi-Turn เชิงกลไกซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์ภายนอก ซีรีส์ DRS2 ช่วยประหยัดพื้นที่และประหยัดสายไฟ นอกจากนี้ยังช่วยทำให้อุปกรณ์มีขนาดเล็กลงและทำให้น้ำหนักเบายิ่งขึ้น
ซีรีส์ DRS2 ช่วยประหยัดพื้นที่และประหยัดสายไฟ นอกจากนี้ยังช่วยทำให้อุปกรณ์มีขนาดเล็กลงและทำให้น้ำหนักเบายิ่งขึ้น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับใช้ในการกำหนดตำแหน่งอย่างแม่นยำและการฟีดแบบละเอียด
· ลดเวลาในการตั้งค่าใช้งานอุปกรณ์
· มีเซ็นเซอร์ ABSO ที่ช่วยประหยัดพื้นที่และประหยัดสายไฟได้มากกว่า
· สามารถขับทิศทางดันออกได้สุดระยะ
取付角寸法42mm
取付角寸法42mm
取付角寸法42mm
取付角寸法60mm
取付角寸法42mm
取付角寸法60mm
取付角寸法42mm
アクチュエータ品名 | ケーブル向き:右方向 | DRSM42RG-04A2AZAK | DRSM42RG-04A2AZMK | DRSM42RG-04A8AZAK | DRSM42RG-04A8AZMK | DRSM42RG-04B2AZAK | DRSM42RG-04B2AZMK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ケーブル向き:左方向 | DRSM42LG-04A2AZAK | DRSM42LG-04A2AZMK | DRSM42LG-04A8AZAK | DRSM42LG-04A8AZMK | DRSM42LG-04B2AZAK | DRSM42LG-04B2AZMK | |
リードmm | 2 | 8 | 2 | ||||
電磁ブレーキ(無励磁作動型) | なし | 付 | なし | 付 | なし | 付 | |
ボールねじ種類 | 転造 | 研削 | |||||
繰り返し位置決め精度 | (1)先端部mm | ±0.01 | ±0.003 | ||||
(2)上部mm | ±0.02 | ±0.005 | |||||
ロストモーションmm | 0.05以下 | 0.02以下 | |||||
最小移動量mm | 0.001 | ||||||
許容モーメント | 静的許容モーメントN・m | MP: 1.3 MY: 1.0 MR: 2.5 | |||||
動的許容モーメントN・m | MP: 1.3 MY: 1.0 MR: 2.5 | ||||||
可搬質量 | 水平kg | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 |
垂直kg | — | — | — | ||||
推力N | Up to 200 | Up to 50 | Up to 200 | ||||
押し当て力N | 400 | 100 | 400 | ||||
保持力N | 200 | 200 | 50 | 50 | 200 | 200 | |
ストロークmm | 40 | ||||||
最高速度mm/s | 50 | 200 | 50 |
ご注意
(1)は先端位置、(2)はリニアガイド上での繰り返し位置決め精度となります。
その他、区別のないものは共通となります。
取付角寸法42mm
アクチュエータ品名 | DRSM42-04A2AZAK | DRSM42-04A2AZMK | DRSM42-04A8AZAK | DRSM42-04A8AZMK | DRSM42-04B2AZAK | DRSM42-04B2AZMK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リードmm | 2 | 8 | 2 | ||||
電磁ブレーキ(無励磁作動型) | なし | 付 | なし | 付 | なし | 付 | |
ボールねじ種類 | 転造 | 研削 | |||||
繰り返し位置決め精度mm | ±0.01 | ±0.003 | |||||
ロストモーションmm | 0.05以下 | 0.02以下 | |||||
最小移動量mm | 0.001 | ||||||
可搬質量 | 水平kg | 40 | 40 | 10 | 10 | 40 | 40 |
垂直kg | — | 20 | — | 5 | — | 20 | |
推力N | Up to 200 | Up to 50 | Up to 200 | ||||
押し当て力N | 400 | 100 | 400 | ||||
保持力N | 200 | 200 | 50 | 50 | 200 | 200 | |
ストロークmm | 40 | ||||||
最高速度mm/s | 50 | 200 | 50 |
ご注意
取付角寸法60mm
アクチュエータ品名 | DRSM60-05A4AZAK | DRSM60-05A4AZMK | |
---|---|---|---|
リードmm | 4 | ||
電磁ブレーキ(無励磁作動型) | なし | 付 | |
ボールねじ種類 | 転造 | ||
繰り返し位置決め精度mm | ±0.01 | ||
ロストモーションmm | 0.05以下 | ||
最小移動量mm | 0.001 | ||
可搬質量 | 水平kg | 50 | 50 |
垂直kg | — | 50 | |
推力N | Up to 500 | ||
押し当て力N | 500 | ||
保持力N | 500 | 500 | |
ストロークmm | 50 | ||
最高速度mm/s | 50 |
รหัสสินค้า |
---|
DRSM42RG-04B2AZMK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน) (กิโลกรัม) | ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวตั้ง) (กิโลกรัม) | วิธีการขับรถ | มวล บรรทุกสูงสุด (แนวตั้ง) (กิโลกรัม) | สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | ไกด์ | ช่วงแรง แรงดึง สูงสุด (N) | ความยาว โต๊ะวางชิ้นงาน L1 (มิลลิเมตร) | การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง (ไมโครเมตร) | ความเร็วสูงสุด (มิลลิเมตร / วินาที) | ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน W1 (มิลลิเมตร) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | แรงดึง สูงสุด (N) | ขนาด มุม ติดตั้ง (มิลลิเมตร) | การวางแนว สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 54,286.67 ฿ 41,876.74 | ORI ELECTRICAL ACTUATOR | 1 ชิ้น | 23 วัน | 40 | 5.1 ถึง 10.0 | 10 | 5.1 ถึง 10.0 | สกรู บอลสายดิน | 10 | 2 | การมี | 101 ถึง 200 | 121.5 | ±3 (tip part), ±5 (top part) | 50 | 42 | การมี | 200 | 42 | ท |
กำลังโหลด …
ชนิด | คัน | ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง | ลูกล้อ | พาวเวอร์ซัพพลาย | 24 V DC / 48 V DC |
---|---|---|---|---|---|
การตรวจจับ ตำแหน่ง | แบบสัมบูรณ์ | โมดูล I / O | ไม่ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
ตัวกรองสัญญาณรบกวน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DRSM42RG-04B2AZMK ในชุด กระบอกไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ DRS2
รหัสสินค้า |
---|
DRSM42-04A8AZAK |
DRSM42-04A8AZMK |
DRSM42-04B2AZAK |
DRSM42-04B2AZMK |
DRSM60-05A4AZAK |
DRSM60-05A4AZMK |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน) (กิโลกรัม) | ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวตั้ง) (กิโลกรัม) | วิธีการขับรถ | มวล บรรทุกสูงสุด (แนวตั้ง) (กิโลกรัม) | สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | ไกด์ | ช่วงแรง แรงดึง สูงสุด (N) | ความยาว โต๊ะวางชิ้นงาน L1 (มิลลิเมตร) | การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง (ไมโครเมตร) | ความเร็วสูงสุด (มิลลิเมตร / วินาที) | ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน W1 (มิลลิเมตร) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | แรงดึง สูงสุด (N) | ขนาด มุม ติดตั้ง (มิลลิเมตร) | การวางแนว สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,051.67 | 1 ชิ้น | 23 วัน | 40 | 5.1 ถึง 10.0 | - | - | ลูก รีด บอลสกรู | - | 8 | ไม่ | 0 ถึง 100 | - | - | 200 | - | ไม่ | 50 | 42 | - | ||
฿ 36,875.00 | 1 ชิ้น | 23 วัน | 40 | 5.1 ถึง 10.0 | - | 2.1 ถึง 5.0 | ลูก รีด บอลสกรู | - | 8 | ไม่ | 0 ถึง 100 | - | - | 200 | - | การมี | 50 | 42 | - | ||
฿ 36,938.33 | 1 ชิ้น | 23 วัน | 40 | 20.1 ถึง 50.0 | 40 | - | สกรู บอลสายดิน | - | 2 | ไม่ | 101 ถึง 200 | - | ±3 | 50 | - | ไม่ | 200 | 42 | - | ||
฿ 44,760.00 | 1 ชิ้น | 23 วัน | 40 | 20.1 ถึง 50.0 | 40 | 10.1 ถึง 20.0 | สกรู บอลสายดิน | 20 | 2 | ไม่ | 101 ถึง 200 | - | ±3 | 50 | - | การมี | 200 | 42 | - | ||
฿ 39,050.00 | 1 ชิ้น | 23 วัน | 50 | 20.1 ถึง 50.0 | - | - | ลูก รีด บอลสกรู | - | 4 | ไม่ | 301 ถึง 500 | - | - | 50 | - | ไม่ | 500 | 60 | - | ||
฿ 48,420.00 | 1 ชิ้น | 23 วัน | 50 | 20.1 ถึง 50.0 | - | 20.1 ถึง 50.0 | ลูก รีด บอลสกรู | 50 | 4 | ไม่ | 301 ถึง 500 | - | - | 50 | - | การมี | 500 | 60 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง