1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ DRS2 (รหัสสินค้า)

ORI ELECTRICAL ACTUATOR

กระบอกไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ DRS2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25,171.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ DRS2 จะใช้ AlphaStep ซีรีส์ AZ ที่มีเซ็นเซอร์ ABZO ติดตั้งบนตัวมอเตอร์ขับ เซ็นเซอร์ ABZO เป็นเซ็นเซอร์สัมบูรณ์แบบ Multi-Turn เชิงกลไกซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์ภายนอก ซีรีส์ DRS2 ช่วยประหยัดพื้นที่และประหยัดสายไฟ นอกจากนี้ยังช่วยทำให้อุปกรณ์มีขนาดเล็กลงและทำให้น้ำหนักเบายิ่งขึ้น
ซีรีส์ DRS2 ช่วยประหยัดพื้นที่และประหยัดสายไฟ นอกจากนี้ยังช่วยทำให้อุปกรณ์มีขนาดเล็กลงและทำให้น้ำหนักเบายิ่งขึ้น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับใช้ในการกำหนดตำแหน่งอย่างแม่นยำและการฟีดแบบละเอียด
· ลดเวลาในการตั้งค่าใช้งานอุปกรณ์
· มีเซ็นเซอร์ ABSO ที่ช่วยประหยัดพื้นที่และประหยัดสายไฟได้มากกว่า
· สามารถขับทิศทางดันออกได้สุดระยะ

外形図

ガイド付タイプ (ケーブル右方向)

取付角寸法42mm

コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ ガイド付タイプ (ケーブル右方向)取付角寸法42mm外形図

ガイド付タイプ 電磁ブレーキ付 (ケーブル右方向)

取付角寸法42mm

コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ ガイド付タイプ  電磁ブレーキ付 (ケーブル右方向)取付角寸法42mm外形図

ガイドなしタイプ

取付角寸法42mm

コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ ガイドなしタイプ 取付角寸法42mm外形図

取付角寸法60mm

コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ ガイドなしタイプ 取付角寸法60mm外形図
  • コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ 色-1色部は、可動部です。

ガイドなしタイプ  電磁ブレーキ付

取付角寸法42mm

コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ ガイドなしタイプ電磁ブレーキ付 取付角寸法42mm外形図

取付角寸法60mm

コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ ガイドなしタイプ電磁ブレーキ付 取付角寸法60mm外形図
  • コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ 色-1色部は、可動部です。

製品仕様

ガイド付タイプ

取付角寸法42mm

アクチュエータ品名ケーブル向き:右方向DRSM42RG-04A2AZAKDRSM42RG-04A2AZMKDRSM42RG-04A8AZAKDRSM42RG-04A8AZMKDRSM42RG-04B2AZAKDRSM42RG-04B2AZMK
ケーブル向き:左方向DRSM42LG-04A2AZAKDRSM42LG-04A2AZMKDRSM42LG-04A8AZAKDRSM42LG-04A8AZMKDRSM42LG-04B2AZAKDRSM42LG-04B2AZMK
リードmm282
電磁ブレーキ(無励磁作動型)なしなしなし
ボールねじ種類転造研削
繰り返し位置決め精度(1)先端部mm±0.01±0.003
(2)上部mm±0.02±0.005
ロストモーションmm0.05以下0.02以下
最小移動量mm0.001
許容モーメント静的許容モーメントN・mMP: 1.3 MY: 1.0 MR: 2.5
動的許容モーメントN・mMP: 1.3 MY: 1.0 MR: 2.5
可搬質量水平kg1010551010
垂直kg
推力NUp to 200Up to 50Up to 200
押し当て力N400100400
保持力N2002005050200200
ストロークmm40
最高速度mm/s5020050

ご注意

  • 周囲温度やモーターケーブルの長さにより最高速度が低下する場合があります。
  • 繰り返し位置決め精度

コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ ガイド付タイプ取付角寸法42mm仕様表コマンド

(1)は先端位置、(2)はリニアガイド上での繰り返し位置決め精度となります。
その他、区別のないものは共通となります。

ガイドなしタイプ

取付角寸法42mm

アクチュエータ品名DRSM42-04A2AZAKDRSM42-04A2AZMKDRSM42-04A8AZAKDRSM42-04A8AZMKDRSM42-04B2AZAKDRSM42-04B2AZMK
リードmm282
電磁ブレーキ(無励磁作動型)なしなしなし
ボールねじ種類転造研削
繰り返し位置決め精度mm±0.01±0.003
ロストモーションmm0.05以下0.02以下
最小移動量mm0.001
可搬質量水平kg404010104040
垂直kg20520
推力NUp to 200Up to 50Up to 200
押し当て力N400100400
保持力N2002005050200200
ストロークmm40
最高速度mm/s5020050

ご注意

  • 周囲温度やモーターケーブルの長さにより最高速度が低下する場合があります。

取付角寸法60mm

アクチュエータ品名DRSM60-05A4AZAKDRSM60-05A4AZMK
リードmm4
電磁ブレーキ(無励磁作動型)なし
ボールねじ種類転造
繰り返し位置決め精度mm±0.01
ロストモーションmm0.05以下
最小移動量mm0.001
可搬質量水平kg5050
垂直kg50
推力NUp to 500
押し当て力N500
保持力N500500
ストロークmm50
最高速度mm/s50
รหัสสินค้า
DRSM42LG-04B2AZMK SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
วิธีการขับรถ มวล บรรทุกสูงสุด (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
ไกด์ ช่วงแรง แรงดึง สูงสุด
(N)
ความยาว โต๊ะวางชิ้นงาน L1
(มิลลิเมตร)
การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง
(ไมโครเมตร)
ความเร็วสูงสุด
(มิลลิเมตร / วินาที)
ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน W1
(มิลลิเมตร)
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า แรงดึง สูงสุด
(N)
ขนาด มุม ติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
การวางแนว สายไฟ

฿ 54,286.67

฿ 41,876.74

ORI ELECTRICAL ACTUATOR 1 ชิ้น 23 วัน 405.1 ถึง 10.0105.1 ถึง 10.0สกรู บอลสายดิน102การมี101 ถึง 200121.5±3 (tip part), ±5 (top part)5042การมี20042ทิศทางซ้าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด คัน ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง ลูกล้อ พาวเวอร์ซัพพลาย 24 V DC / 48 V DC
การตรวจจับ ตำแหน่ง แบบสัมบูรณ์ โมดูล I / O ไม่ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ตัวกรองสัญญาณรบกวน ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DRSM42LG-04B2AZMK ในชุด กระบอกไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด, ซีรีส์ DRS2

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DRSM42-04A8AZMK
DRSM42-04B2AZAK
DRSM42-04B2AZMK
DRSM42RG-04A2AZAK
DRSM42RG-04A2AZMK
DRSM42RG-04A8AZAK
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
วิธีการขับรถ มวล บรรทุกสูงสุด (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
ไกด์ ช่วงแรง แรงดึง สูงสุด
(N)
ความยาว โต๊ะวางชิ้นงาน L1
(มิลลิเมตร)
การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง
(ไมโครเมตร)
ความเร็วสูงสุด
(มิลลิเมตร / วินาที)
ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน W1
(มิลลิเมตร)
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า แรงดึง สูงสุด
(N)
ขนาด มุม ติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
การวางแนว สายไฟ

฿ 36,875.00

1 ชิ้น 23 วัน 405.1 ถึง 10.0-2.1 ถึง 5.0ลูก รีด บอลสกรู-8ไม่0 ถึง 100--200-การมี5042-

฿ 36,938.33

1 ชิ้น 23 วัน 4020.1 ถึง 50.040-สกรู บอลสายดิน-2ไม่101 ถึง 200-±350-ไม่20042-

฿ 44,760.00

1 ชิ้น 23 วัน 4020.1 ถึง 50.04010.1 ถึง 20.0สกรู บอลสายดิน202ไม่101 ถึง 200-±350-การมี20042-

฿ 34,698.33

1 ชิ้น 23 วัน 405.1 ถึง 10.0--ลูก รีด บอลสกรู-2การมี101 ถึง 200121.5±10 (tip part), ±20 (Top)5042ไม่20042

฿ 42,521.67

1 ชิ้น 23 วัน 405.1 ถึง 10.0-5.1 ถึง 10.0ลูก รีด บอลสกรู-2การมี101 ถึง 200121.5±10 (tip part), ±20 (Top)5042การมี20042

฿ 38,610.00

1 ชิ้น 23 วัน 402.1 ถึง 5.055.1 ถึง 10.0ลูก รีด บอลสกรู-8การมี0 ถึง 100121.5±10 (tip part), ±20 (Top)20042ไม่5042