(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ละเอียด สายพานลำเลียง คือ สายพานลำเลียง ลำเลียงที่ทรงพลังซึ่งประกอบไปด้วย Belcon mini . รุ่นไฮเอนด์
· การขนส่งที่เชื่อถือได้ภายใต้สภาวะการขนส่งที่รุนแรง เช่น การเดินหน้าถอยหลัง
· สำหรับการขนส่งทาง แบบตรง
· สายพาน หลากหลายฟังก์ชั่น ประสิทธิภาพสูงมาเป็น คุณสมบัติ มาตรฐาน
· เฟรม 2 ร่องและ งานซ่อมบำรุง ง่ายช่วยเพิ่มความสะดวกใน พื้นที่ปฏิบัติงาน
รหัสสินค้า |
---|
OKU1FBG70-90W-D-[1,2]-[70-200/1]-[1,2]-[2,3,4,5,6,9,11,13,16,18,22,26,32,36,43,53,64,90]-[1,2]-90-[1,2,3]-[NULA,S]-[G,W] |
OKU1FBG80-90W-D-[1,2]-[80-200/1]-[1,2]-[2,3,4,5,6,9,11,13,16,18,22,26,32,36,43,53,64,90]-[1,2]-90-[1,2,3]-[NULA,S]-[G,W] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างสายพาน W (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BELT CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 697 | ||
- | BELT CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 797 |
กำลังโหลด …
ลักษณะการขับเคลื่อน | เซ็นเตอร์ไดร์ฟ | ประเภทสายพาน | สายพานแบน | มวล สูงสุดของ วัสดุ ลำเลียง(กิโลกรัม) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ ขับ(มิลลิเมตร) | 65 | วัสดุ สายพาน | โพลียูรีเทน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง