1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

วาล์วโซลินอยด์ 5 พอร์ตขนาดกะทัดรัด ชนิดไม่ใช่ปลั๊กอิน ซีรีส์ JSY1000/3000/5000 (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

วาล์วโซลินอยด์ 5 พอร์ตขนาดกะทัดรัด ชนิดไม่ใช่ปลั๊กอิน ซีรีส์ JSY1000/3000/5000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,634.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ
  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
・ ลดขนาดได้ด้วยการเพิ่มอัตราการไหล
ประหยัดพื้นที่ น้ำหนักลดลง และมีอัตราการไหลสูง
・ การใช้พลังงาน: 0.1 W (มีวงจรประหยัดพลังงาน), 0.4 W (มาตรฐาน)
・ เตรียมวาล์ว 3 พอร์ตคู่ 4 ตำแหน่ง
・ เตรียมต่อท่อด้านหลัง (พอร์ต A และ B)
・ รุ่นแมนิโฟลด์: JJ5SY1, JJ5SY3, JJ5SY5

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดจำเพาะของชนิดไพล็อตภายใน

วิธีการแสดงรหัสสินค้าของวาล์ว (มีสกรูติดตั้ง 2 ตัว)

รายละเอียดสินค้า 1 ของโซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, ขนาดกะทัดรัด, ไม่ใช่ปลั๊กอิน, ซีรีส์ JSY1000/3000/5000

ชิ้นส่วนวาล์วสำหรับเปลี่ยน

วิธีการแสดงรหัสสินค้าของวาล์วไพล็อต (สำหรับ JSY1000)

รายละเอียดสินค้า 2 ของโซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, ขนาดกะทัดรัด, ไม่ใช่ปลั๊กอิน, ซีรีส์ JSY1000/3000/5000

* วาล์วไพล็อตไม่มีคลิป

รายละเอียดจำเพาะของวาล์ว

โครงสร้างของวาล์วซีลยาง
ของไหลใช้งานอากาศ
ช่วงความดันใช้งานของไพล็อตภายใน
MPa
2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว0.15 ถึง 0.7
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่0.1 ถึง 0.7
3 ตำแหน่ง0.2 ถึง 0.7
4 ตำแหน่ง, วาล์วคู่ 3 พอร์ต0.15 ถึง 0.7
ช่วงความดันใช้งานของไพล็อตภายนอก
MPa
ช่วงความดันใช้งาน-100 kPa ถึง 0.7
ช่วงความดันไพล็อต2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว0.25 ถึง 0.7
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่
3 ตำแหน่ง
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลขณะใช้งาน °C-10 ถึง +50 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
ความถี่ใช้งานสูงสุด
Hz
JSY1000
JSY3000
2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่5
4 ตำแหน่ง, วาล์วคู่ 3 พอร์ต
3 ตำแหน่ง3
JSY50002 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่5
4 ตำแหน่ง, วาล์วคู่ 3 พอร์ต3
3 ตำแหน่ง3
คู่มือชนิดกดแบบไม่ล็อค
ชนิดรูสล็อตแบบกดและหมุนล็อค
ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ
วิธีใช้รูระบายไพล็อตไพล็อตภายในชนิดรูระบายแบบแยก
ไพล็อตภายนอก
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
ทิศทางการติดตั้ง^*1)อิสระ
ป้องกันแรงกระแทก/ทนการสั่นสะเทือน ^*1) m/s^2150/30
โครงสร้างในการป้องกันIP40
ทางเข้าไฟฟ้าปลั๊กคอนเนคเตอร์ L (L), ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M (M)
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V)24 V DC
แรงดันกระเพื่อมที่อนุญาตJSY1000-7 ถึง +10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด (24 V DC)
JSY3000/5000±10% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า
การใช้พลังงาน: WDCมาตรฐานJSY3000/50000.4
พร้อมวงจรประหยัดพลังงานJSY10000.2^*2) [ไหลเข้า 0.5, คงไว้ 0.2]
JSY3000/JSY50000.1 [ไหลเข้า 0.4, คงไว้ 0.1]
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไดโอด
ไฟแสดงสถานะLED
    *1)
    การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใดๆ หลังจากการทดสอบหนึ่งครั้งในแต่ละทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (ค่าเริ่มต้น)
    การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใดๆ หลังจากการทดสอบหนึ่งครั้งภายใต้ 45 ถึง 2,000 Hz จำนวน 1 sweep ในแต่ละทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลัก / อาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (ค่าเริ่มต้น)
    *2) ซีรีส์ JSY1000 กำหนดไว้ให้ใช้งานกับวงจรประหยัดพลังงานเท่านั้น และไม่รองรับแบบมาตรฐาน (ที่ไม่มีวงจรประหยัดพลังงาน)

    เวลาตอบสนอง, น้ำหนักวาล์ว

    ซีรีส์วิธีการซีลรหัสสินค้าวิธีการเปลี่ยนเวลาตอบสนอง ms (ที่ 0.5 MPa)*)มวล ก.
    มาตรฐาน
    มีไฟแสดงสถานะ, ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก
    ชนิด Z
    JSY1000ซีลยางJSY1140T2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว1517
    JSY1240T2 ตำแหน่ง ชนิดคู่524
    JSY1 (3/4/5) 40T3 ตำแหน่ง1325
    JSY1 (A/B/C) 40T4 ตำแหน่ง, วาล์วคู่ 3 พอร์ต1424
    JSY3000JSY31402 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว2734
    JSY32402 ตำแหน่ง ชนิดคู่1049
    JSY3 (3/4/5) 403 ตำแหน่ง3052
    JSY3 (A/B/C) 404 ตำแหน่ง, วาล์วคู่ 3 พอร์ต2748
    JSY5000JSY51402 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว4266
    รหัสสินค้า
    JSY1A40T-5LZ
    รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต การใช้งาน ประเภทการสลับ จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง สเปค อุปกรณ์แหล่งจ่าย ประปา เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
    (Ø)
    ชนิด ลักษณะการขับเคลื่อน ระดับ ความดัน
    (MPa)
    ประเภท ซีล ไพล็อต อากาศ สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง สเปค วาล์ว ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

    ฿ 1,717.85

    SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน วาล์ว คู่ 3- วาล์วหน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว[อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.)[เดียว] ชนิดเดี่ยวฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วปราศจากสาร การหล่อลื่นการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง32 หรือน้อยกว่าโซลินอยด์วาล์วแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.15 ถึง 0.7ซีล อ่อนภายในพร้อมวงจรประหยัดพลังงานปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ (ความยาว 300 มม.)ชนิดกดแบบไม่ล็อคชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยกJSY1000-

    กำลังโหลด …

    1. 1

    ข้อมูลพื้นฐาน

    แรงดันไฟฟ้า 24 V DC ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก

    โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JSY1A40T-5LZ ในชุด วาล์วโซลินอยด์ 5 พอร์ตขนาดกะทัดรัด ชนิดไม่ใช่ปลั๊กอิน ซีรีส์ JSY1000/3000/5000

    • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

    สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

    รหัสสินค้า
    JSY1140T-5LZD
    JSY1140T-5LZE
    JSY1140T-5MOZ
    JSY1B40T-5MOZ
    JSY1C40T-5LOZ
    JSY3140-5LOZ
    รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต การใช้งาน ประเภทการสลับ จำนวนโซลินอยด์ ทิศทางการติดตั้ง สเปค อุปกรณ์แหล่งจ่าย ประปา เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
    (Ø)
    ชนิด ลักษณะการขับเคลื่อน ระดับ ความดัน
    (MPa)
    ประเภท ซีล ไพล็อต อากาศ สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง สเปค วาล์ว ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง

    ฿ 1,717.85

    1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วหน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสีย[เดียว] ชนิดเดี่ยวฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วปราศจากสาร การหล่อลื่นการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง32 หรือน้อยกว่าโซลินอยด์วาล์วแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.15 ถึง 0.7ซีล อ่อนภายในพร้อมวงจรประหยัดพลังงานปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ (ความยาว 300 มม.)ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อคชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยกJSY1000-

    ฿ 1,654.10

    1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วหน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสีย[เดียว] ชนิดเดี่ยวฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วปราศจากสาร การหล่อลื่นการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง32 หรือน้อยกว่าโซลินอยด์วาล์วแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.15 ถึง 0.7ซีล อ่อนภายในพร้อมวงจรประหยัดพลังงานปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ (ความยาว 300 มม.)ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยกJSY1000-

    ฿ 1,654.10

    1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วหน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสีย[เดียว] ชนิดเดี่ยวฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วปราศจากสาร การหล่อลื่นการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง32 หรือน้อยกว่าโซลินอยด์วาล์วแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.15 ถึง 0.7ซีล อ่อนภายในพร้อมวงจรประหยัดพลังงานปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ไม่มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อคชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยกJSY1000-

    ฿ 2,639.25

    1 ชิ้น 55 วัน วาล์ว คู่ 3- วาล์วหน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว[อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NO + N.O.)[เดียว] ชนิดเดี่ยวฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วปราศจากสาร การหล่อลื่นการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง32 หรือน้อยกว่าโซลินอยด์วาล์วแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.15 ถึง 0.7ซีล อ่อนภายในพร้อมวงจรประหยัดพลังงานปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ไม่มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อคชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยกJSY1000-

    ฿ 2,639.25

    1 ชิ้น 55 วัน วาล์ว คู่ 3- วาล์วหน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว[อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.O.)[เดียว] ชนิดเดี่ยวฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วปราศจากสาร การหล่อลื่นการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง32 หรือน้อยกว่าโซลินอยด์วาล์วแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.15 ถึง 0.7ซีล อ่อนภายในพร้อมวงจรประหยัดพลังงานปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อคชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยกJSY1000-

    ฿ 2,639.25

    1 ชิ้น 55 วัน 5- วาล์วหน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว2- ตำแหน่ง ไอเสีย[เดียว] ชนิดเดี่ยวฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วปราศจากสาร การหล่อลื่นการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง50 หรือน้อยกว่าโซลินอยด์วาล์วแกน ชนิดนำร่อง หลอด0.15 ถึง 0.7ซีล อ่อนภายในมาตรฐานปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อคชนิดรูระบายวาล์วไพล็อตแบบแยกJSY3000-