(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ไม่มี สถานะ กลาง และการสลับระหว่างการจ่ายอากาศและไอเสียนั้นปลอดภัยและเชื่อถือได้
· ช่องระบายอากาศมีปากที่ยับยั้งการหมดแรงกะทันหัน
รหัสสินค้า |
---|
300V-01 |
300V-02 |
300V-02-B |
300V-03 |
300V-03-B |
600V-04 |
600V-04-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | เหล็กยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,787.50 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | Rc 1/8 | ไม่มี | ||
฿ 1,787.50 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | Rc 1/4 | ไม่มี | ||
฿ 1,787.50 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | Rc 1/4 | รวมในชุด | ||
฿ 1,787.50 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | RC3 / 8 | ไม่มี | ||
฿ 1,787.50 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | RC3 / 8 | รวมในชุด | ||
฿ 1,885.00 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | RC 1/2 | ไม่มี | ||
฿ 1,885.00 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | RC 1/2 | รวมในชุด |
กำลังโหลด …
ทิศทางควบคุม | มิเตอร์วัดขาเข้าและออก | รูปทรง | แบบตรง | ชนิด | วาล์ว ปีกผีเสื้อ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | ทั้งสองฝ่าย ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย | ประเภทลูกบิด | เรซิ่น |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | อะลูมิเนียมอัลลอย | ประเภท น็อตล็อค | ก้านโยก สไลด์ล็อค |
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 5:: 60 | สเปค | สเปค มาตรฐาน ( วาล์ว ปล่อย ความดัน ตกค้าง ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง