(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับ ระบบ ตัวกำเนิดสุญญากาศ สุญญากาศ / ระบบ ปั๊มสุญญากาศ
· ตัวกำเนิดสุญญากาศ ประหยัดพลังงาน
· การจ่ายอากาศจะถูกตัดออกเมื่อถึง สุญญากาศ: ลดการใช้อากาศ 93%
· เพิ่ม อัตราการไหล ดูดขึ้น 50% เนื่องจากประสิทธิภาพของ ตัวกำเนิดสุญญากาศ
· มีประสิทธิภาพใน ข้อต่อลด ใช้พลังงาน (แปลงจำนวนเงิน): ลด 93%
· ลดเสียง และ อัตราการไหล ดูดที่ดีขึ้นโดยใช้ตัวเก็บเสียงแบบ ตัวเก็บเสียง สูง
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ตัวเก็บเสียง / ชุดกรอง / วาล์ว สำหรับการสร้าง สุญญากาศ / วาล์ว ทำลาย สุญญากาศ | ชนิด | หน่วย | เครื่องสร้างสูญญากาศ(ปาสคาล) | -91 |
---|---|---|---|---|---|
กระแสดูด(ลิตร / นาที) | 83 | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบวันทัช |
ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ แบบสัมผัสเดียว | Ø6 | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว | Ø6 | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | 1.5 มม |
การใช้งาน | แมนิโฟลด์ | อัตราการไหล อากาศ(ลิตร / นาที) | 90 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.3:: 0.6 |
สเปค ไอเสีย | ตัวเก็บเสียง | การรวมกันของ วาล์ว จ่ายและ วาล์ว ปล่อย | วาล์ว จ่าย (NC)/ วาล์ว ปล่อย (NC) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 24 V DC |
รายการไฟฟ้า | ชุดประกอบ เซนเซอร์วัดแรงดัน 3 ม. (สายนำไฟฟ้า แบบรวม) | เซนเซอร์ ความดันสุญญากาศ | เซ็นเซอร์วัดแรงดัน | สเปค เอาต์พุต | เอาต์พุต อนาล็อก 1 ถึง 5 V (0-101kPa) |
สเปค ขดลวด สายนำไฟฟ้า | สายไฟพร้อมคอนเนคเตอร์ | สวิตช์ สุญญากาศ ระบบไฟฟ้า | พร้อม ขดลวด สายนำไฟฟ้า สำหรับ เซนเซอร์วัดแรงดัน | ตัวเลือก | พร้อม วาล์ว ป้องกันการรบกวนไอเสีย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZK2H15K5PL1A-06-W ในชุด ระบบ ตัวกำเนิดสุญญากาศ สุญญากาศ ยูนิต ZK2□A สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว เครื่องเป่า + พร้อม วาล์ว + ไม่มี ฟังก์ชั่น ประหยัดพลังงาน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง