(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หยุดทุกจังหวะที่ ตำแหน่ง ใดก็ได้
ความดัน ตกและตกเมื่อหมด ความดัน ตกค้าง
· น้ำหนักลดลงได้ถึง 17% โดยการย่อแกน ไกด์ ให้สั้นลงและเปลี่ยนความหนาของ แผ่นเพลท
แกน ไกด์ สั้นลงสูงสุด 22 mm (เทียบกับ MLGPM ทั่วไป)
· สวิตช์อัตโนมัติขนาดกะทัดรัดและ สวิตช์อัตโนมัติ สวิตช์อัตโนมัติ ต้านทาน สนาม แม่เหล็ก สามารถติดตั้งได้ 2 ด้านโดยตรง
ร่องที
ร่องที
ร่องที
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วิธีการใช้งาน | ประเภทการแสดงคู่ | |||||||
ของไหล ปฏิบัติการ | อากาศ | |||||||
รับประกันทน ความดัน | 1.5 MPa | |||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.2 MPa^* | |||||||
อุณหภูมิแวดล้อมและ ของไหล | -10 °C ถึง + 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||||
ความเร็วลูกสูบทำงาน | 50 ถึง 400 มม. / วินาที | |||||||
หมอน | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | |||||||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น) | |||||||
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 ถึง +1.5 มม | |||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ (Rc, NPT, G) | 1/8 | 1/4 | 1/8 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วิธีการล็อค | สปริง ล็อค (ล็อคท่อไอเสีย) | |||||||
ปลดล็อก ความดัน | 0.2 MPa หรือมากกว่า | |||||||
การล็อค ความดัน เริ่มต้น | 0.05 MPa หรือน้อยกว่า | |||||||
ทิศทางการล็อค | ทิศทางเดียว (ล็อคส่วนขยาย, ล็อคการหดกลับ) | |||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |||||||
ปลดล็อกเส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ (Rc, NPT, G) | M5 × 0.8 | 1/8 | 1/4 | |||||
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ถือ ( โหลดไฟฟ้า คงที่สูงสุด )(N) ^* | 157 | 245 | 402 | 629 | 982 | 1,559 | 2,513 | 3,927 |
* อุปกรณ์แหล่งจ่าย ถือ (โหลดไฟฟ้า คงที่สูงสุด) ระบุความจุสูงสุด ไม่ใช่ความจุปกติ เกี่ยวกับการเลือก กระบอกสูบ โปรดตรวจสอบข้อควรระวังและเลือก รุ่น
* โปรดดูข้อควรระวังสำหรับการปลดล็อคด้วยตนเองและถือ สถานะ ปลดล็อค
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มม.) |
---|---|
20,25 | 20,30,40,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350 |
32 ถึง 80 | 25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350 |
100 | 50,75,100,125,150,175,200,250,300,350 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มม.) | ทิศทางการดำเนินงาน | พื้นที่รับ ความดัน (ตารางมิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งาน (MPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | ||||
20 | 10 | OUT | 314 | 63 | 94 | 126 | 157 | 188 | 220 | 251 | 283 | 314 |
IN | 236 | 47 | 71 | 94 | 118 | 142 | 165 | 189 | 212 | 236 | ||
25 | 12 | OUT | 491 | 98 | 147 | 196 | 246 | 295 | 344 | 393 | 442 | 491 |
IN | 378 | 76 | 113 | 151 | 189 | 227 | 265 | 302 | 340 | 378 | ||
32 | 16 | OUT | 804 | 161 | 241 | 322 | 402 | 482 | 563 | 643 | 724 | 804 |
IN | 603 | 121 | 181 | 241 | 302 | 362 | 422 | 482 | 543 | 603 | ||
40 | 16 | OUT | 1,257 | 251 | 377 | 503 | 629 | 754 | 880 | 1,006 | 1,131 | 1,257 |
IN | 1,056 | 211 | 317 | 422 | 528 | 634 | 739 | 845 | 950 | 1,056 | ||
50 | 20 | OUT | 1,963 | 393 | 589 | 785 | 982 | 1,178 | 1,374 | 1,570 | 1,767 | 1,963 |
IN | 1,649 | 330 | 495 | 660 | 825 | 990 | 1,154 | 1,319 | 1,484 | 1,649 | ||
63 | 20 | OUT | 3,117 | 623 | 935 | 1,247 | 1,559 | 1,870 | 2,182 | 2,494 | 2,805 | 3,117 |
IN | 2,803 | 561 | 841 | 1,121 | 1,402 | 1,682 | 1,962 | 2,242 | 2,523 | 2,803 | ||
80 | 25 | OUT | 5,027 | 1,005 | 1,508 | 2,011 | 2,514 | 3,016 | 3,519 | 4,022 | 4,524 | 5,027 |
IN | 4,536 | 907 | 1,361 | 1,814 | 2,268 | 2,722 | 3,175 | 3,629 | 4,082 | 4,536 | ||
100 | 30 | OUT | 7,854 | 1,571 | 2,356 | 3,142 | 3,927 | 4,712 | 5,498 | 6,283 | 7,069 | 7,854 |
IN | 7,147 | 1,429 | 2,144 | 2,859 | 3,574 | 4,288 | 5,003 | 5,718 | 6,432 | 7,147 |
* เอาต์พุต ตามทฤษฎี (N) = ความดัน (MPa) × พื้นที่รับ ความดัน (mm²)
ร่องที
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ | a | b | c | d | e |
---|---|---|---|---|---|
20 | 5.4 | 8.4 | 4.5 | 2.8 | 7.8 |
25 | 5.4 | 8.4 | 4.5 | 3 | 8.2 |
32 | 6.5 | 10.5 | 5.5 | 3.5 | 9.5 |
ร่องที
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ | a | b | c | d | e |
---|---|---|---|---|---|
40 | 6.5 | 10.5 | 5.5 | 4 | 11 |
50 | 8.5 | 13.5 | 7.5 | 4.5 | 13.5 |
63 | 11 | 17.8 | 10 | 7 | 18.5 |
ร่องที
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ | a | b | c | d | e |
---|---|---|---|---|---|
80 | 13.3 | 20.3 | 12 | 8 | 22.5 |
100 | 15.3 | 23.3 | 13.5 | 10 | 30 |
รหัสสินค้า |
---|
MLGPM25-50Z-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | ล็อคทิศทาง | ชนิดของคอนเนคเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,452.91 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 27 วัน | 25 | 50 | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ ( แม่เหล็ก แบบฝัง ) | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | ทิศทางถอย | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | แนะนำ | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ด้วย ฟังก์ชั่น หยุดกลาง | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | รอง | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง |
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | Rc | สเปค ของ กระบอกสูบ | กระบอกสูบ ไกด์ ขนาดกะทัดรัดพร้อม ล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง