(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เป็นวิธีการ อุปกรณ์สายไฟ ชนิดของคอนเนคเตอร์ และเป็นเรื่องปกติสำหรับการสอดในแนวตั้งและการสอดในแนวนอน
· เนื่องจากโครงสร้างไอเสียภายใน อากาศ ไพล็อต จะถูกรวบรวมและระบายออกจากพอร์ต R และ S
· ตัวเครื่องหลักหล่อและขึ้นรูปจากโลหะผสมอะลูมิเนียม และเนื่องจากโครงสร้างภายในที่ยอดเยี่ยม อัตราการไหลจึงสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· เลือกจากท่อ เกลียว หรือท่อที่มีข้อต่อแบบรวดเร็ว แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ยังสามารถใช้เพื่อประหยัดพื้นที่
รหัสสินค้า |
---|
6V0500M5F |
6V0510J04B050 |
6V100M1F |
6V200M9F |
6V220J06B050 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | การใช้งาน | จำนวนพอร์ต | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภทของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประปา | ลักษณะการขับเคลื่อน | ค่า CV | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ประเภท ซีล | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | จำนวนสถานี วาล์ว | พิมพ์รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 243.84 | AIRTAC SOLENOID VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | ฐานรอง/แผ่นรอง เท่านั้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 สถานี | ฐานรอง/แผ่นรอง ซีรีย์ 6 V0500 | ||
฿ 694.53 | AIRTAC SOLID VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับติดตั้ง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ปราศจาก น้ำมัน | เดียว | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | โฮลดิ้งเอง | 24 V DC | ท่อเหล็ก One-Touch | ท่อตรง | แกนนำร่อง | 0.28 | φ4 | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 0.8 | ภายใน | 500 | - | 0500 ซีรีส์ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา | ||
฿ 138.84 | AIRTAC SOLID VALVE | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | ฐานรอง/แผ่นรอง เท่านั้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดเดี่ยว | ฐานรอง/แผ่นรอง ซีรีย์ 6 V100 | ||
฿ 468.00 | AIRTAC SOLID VALVE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | ฐานรอง/แผ่นรอง เท่านั้น | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 สถานี | ฐานรอง/แผ่นรอง ซีรีย์ 6 V200 | ||
฿ 806.00 | AIRTAC SOLID VALVE | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | โซลินอยด์วาล์ว | หน่วยสำหรับติดตั้ง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | วาล์ว 5 พอร์ต | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ปราศจาก น้ำมัน | สอง | ไอเสีย 2 ตำแหน่ง | โฮลดิ้งเอง | 24 V DC | ท่อเหล็ก One-Touch | ท่อตรง | แกนนำร่อง | 0.78 | φ6 | ระดับมาตรฐาน | 0.15 ถึง 0.8 | ภายใน | 500 | - | สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 200 ซีรีส์ |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง