(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วของแอคทูเอ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ เช่น กระบอกสูบ (รุ่นมาตรฐาน)
· มีลักษณะการไหลที่ดีเยี่ยมและปรับแต่งได้ง่ายในพื้นที่ที่มี อัตราการไหล ต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
CS-SC0-F |
CS-SC0-UL |
CS-SC1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ทิศทางควบคุม | รูปทรง | ประเภทข้อต่อ | วัสดุ | ประเภทลูกบิด | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ สายยาง D (φ) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | แรงดันในการเปิดวาล์ว (Mpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,050.83 | SPECIAL TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ข้อต่องอ | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [เรซิ่น] โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต | มาตรฐาน | 4 | R1 / 8 | - | ||
฿ 1,180.83 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 11 วัน | มิเตอร์วัดขาเข้า | ข้อต่องอ | เกลียวนอก + คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | [เรซิ่น] โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต | มาตรฐาน | 8 | R1 / 4 | 0.06 | ||
฿ 1,180.83 | SPECIAL TYPE VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | มิเตอร์วัดขาออก | [แบบตรง] แบบตรง | ทั้งสองข้าง เกลียว | ทองเหลือง | พร้อมร่องไขควงปากแบน | - | M5×0.8 | 0.05 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ทำความสะอาดอุปกรณ์ ระบบ | วัสดุส่วนเกลียว | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท น็อตล็อค | แหวน น๊อตตัวเมีย | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง