1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเปค สะอาด ชนิดมินิ ฟิตติ้งสวมเร็ว ติ้ง TL ข้อต่องอ【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สเปค สะอาด ชนิดมินิ ฟิตติ้งสวมเร็ว ติ้ง TL ข้อต่องอ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,220.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รูปร่างและขนาดที่หลากหลาย ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ เพื่อให้ อุปกรณ์รองรับท่อ โดยละเอียด
· คุณสามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วใน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) เดียว

รหัสสินค้า
CS-TL3-M3M
CS-TL4-M3M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,220.83

AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

18 วัน

฿ 2,437.50

AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

18 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (PBT) ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ข้อศอก ข้อศอก เกลียวนอก
วัสดุส่วนเกลียว SUS304 การใช้งาน สถานการณ์ที่สะอาด วัสดุ ซีล มาตรฐาน (NBR)
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 ขนาดเกลียว ของ เกลียว M M3